Menu Search

ขอบปลาย

มีในสต็อก

ฝาครอบส่วนปลายมีความเป็นอเนกประสงค์สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เหมาะสำหรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ เนื่องจากรูปลักษณ์ที่เรียบร้อยสะอาดตา และยังให้การปกป้องผลิตภัณฑ์ ป้องกันความเสียหายและสิ่งสกปรกอีกด้วย

กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีวัสดุที่ยืดหยุ่นและทนทาน ทำให้ฝาครอบเหล่านี้เป็นโซลูชันที่ทนทานตามที่โครงการของคุณต้องการ ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว ด้วยดีไซน์แบบดันเข้าพอดีที่ง่ายดาย

  • วัสดุ: โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC)
  • ตัวเลือกการตกแต่ง: แบบมันเงาและแบบด้าน
  • สี: ดำและขาว
  • สอดคล้องกับข้อกำหนด RoHS

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
34 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ ความสูงภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สั่งซื้อ
1.3831 ฿ - 1.5303 ฿ 166448 มีในสต็อก
สีขาว
PVC
13.3 mm
1.5303 ฿ - 1.6954 ฿ 104010 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
10.4 mm
1.0931 ฿ - 1.2136 ฿ 817010 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
5.1 mm
1.3697 ฿ - 1.5169 ฿ 10 มีในสต็อก
สีขาว
PVC
12.2 mm
1.3117 ฿ - 1.4545 ฿ 36010 มีในสต็อก
สีขาว
PVC
9.7 mm
1.8694 ฿ - 2.0702 ฿ 152010 มีในสต็อก
สีขาว
PVC
15.5 mm
2.2486 ฿ - 2.494 ฿ 29640 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
18.0 mm
1.3652 ฿ - 1.5125 ฿ 275818 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
14.2 mm
2.1996 ฿ - 2.436 ฿ 5080 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
2.5743 ฿ - 2.851 ฿ 10 มีในสต็อก
สีขาว
PVC
18.0 mm
2.5699 ฿ - 2.8465 ฿ 1036 มีในสต็อก
สีขาว
PVC
20.3 mm
1.2403 ฿ - 1.3742 ฿ 199652 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
9.2 mm
1.5973 ฿ - 1.7713 ฿ 20010 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
9.7 mm
2.9268 ฿ - 3.2436 ฿ 110627 มีในสต็อก
สีขาว
PVC
24.2 mm
1.8649 ฿ - 2.0657 ฿ 174023 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
11.0 mm
1.3162 ฿ - 1.4589 ฿ 92015 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
12.2 mm
2.4182 ฿ - 2.6814 ฿ 2790010 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
20.3 mm
1.4233 ฿ - 1.5794 ฿ 8 มีในสต็อก
สีขาว
PVC
14.2 mm
1.4679 ฿ - 1.6285 ฿ 10 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
14.2 mm
2.3334 ฿ - 2.5877 ฿ 174036 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
17.0 mm
  • จาก 2
ขอบปลาย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.0 mm | 0.157 in ; ความสูงภายใน 13.3 mm | 0.524 in ; สีขาว ; มันเงา ; PVC

50256

ช่วงราคา
1.5303 ฿ - 1.3831 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
166448 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
  • มาตรฐาน
    RoHs
ขอบปลาย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in ; ความสูงภายใน 10.4 mm | 0.409 in ; สีดำ ; มันเงา ; PVC

51033

ช่วงราคา
1.6954 ฿ - 1.5303 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
104010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
  • มาตรฐาน
    RoHs
ขอบปลาย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in ; ความสูงภายใน 5.1 mm | 0.201 in ; สีดำ ; มันเงา ; PVC

12351

ช่วงราคา
1.2136 ฿ - 1.0931 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
817010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
ขอบปลาย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.4 mm | 0.094 in ; ความสูงภายใน 12.2 mm | 0.48 in ; สีขาว ; มันเงา ; PVC

10395

ช่วงราคา
1.5169 ฿ - 1.3697 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
  • มาตรฐาน
    RoHs
ขอบปลาย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in ; ความสูงภายใน 9.7 mm | 0.382 in ; สีขาว ; มันเงา ; PVC

61797

ช่วงราคา
1.4545 ฿ - 1.3117 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
ขอบปลาย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.3 mm | 0.248 in ; ความสูงภายใน 15.5 mm | 0.61 in ; สีขาว ; มันเงา ; PVC

51237

ช่วงราคา
2.0702 ฿ - 1.8694 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
152010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
ขอบปลาย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 7.0 mm | 0.276 in ; ความสูงภายใน 18.0 mm | 0.709 in ; สีดำ ; มันเงา ; PVC

12888

ช่วงราคา
2.494 ฿ - 2.2486 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29640 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
  • มาตรฐาน
    RoHs
ขอบปลาย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.8 mm | 0.189 in ; ความสูงภายใน 14.2 mm | 0.559 in ; สีดำ ; มันเงา ; PVC

10565

ช่วงราคา
1.5125 ฿ - 1.3652 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
275818 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
  • มาตรฐาน
    RoHs
ฝาครอบตรงปลาย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in ; ความสูงภายใน 13.0 mm | 0.512 in ; สีดำ ; มันเงา ; PVC

FCWA-0032-013

ช่วงราคา
2.436 ฿ - 2.1996 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5080 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • มาตรฐาน
    Shore
ขอบปลาย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 7.0 mm | 0.276 in ; ความสูงภายใน 18.0 mm | 0.709 in ; สีขาว ; มันเงา ; PVC

10855

ช่วงราคา
2.851 ฿ - 2.5743 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
  • มาตรฐาน
    RoHs
ขอบปลาย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.0 mm | 0.197 in ; ความสูงภายใน 20.3 mm | 0.799 in ; สีขาว ; มันเงา ; PVC

12889

ช่วงราคา
2.8465 ฿ - 2.5699 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1036 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
  • มาตรฐาน
    RoHs
ขอบปลาย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.0 mm | 0.157 in ; ความสูงภายใน 9.2 mm | 0.362 in ; สีดำ ; มันเงา ; PVC

110593

ช่วงราคา
1.3742 ฿ - 1.2403 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
199652 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
  • มาตรฐาน
    RoHs
ขอบปลาย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.0 mm | 0.118 in ; ความสูงภายใน 9.7 mm | 0.382 in ; สีดำ ; มันเงา ; PVC

110476

ช่วงราคา
1.7713 ฿ - 1.5973 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
ขอบปลาย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.0 mm | 0.315 in ; ความสูงภายใน 24.2 mm | 0.953 in ; สีขาว ; มันเงา ; PVC

10384

ช่วงราคา
3.2436 ฿ - 2.9268 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
110627 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
  • มาตรฐาน
    RoHs
ขอบปลาย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.0 mm | 0.236 in ; ความสูงภายใน 11.0 mm | 0.433 in ; สีดำ ; มันเงา ; PVC

199462

ช่วงราคา
2.0657 ฿ - 1.8649 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
174023 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
ขอบปลาย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.7 mm | 0.106 in ; ความสูงภายใน 12.2 mm | 0.48 in ; สีดำ ; มันเงา ; PVC

11343

ช่วงราคา
1.4589 ฿ - 1.3162 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
92015 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
  • มาตรฐาน
    RoHs
ขอบปลาย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.0 mm | 0.197 in ; ความสูงภายใน 20.3 mm | 0.799 in ; สีดำ ; มันเงา ; PVC

10870

ช่วงราคา
2.6814 ฿ - 2.4182 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2790010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
ขอบปลาย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.8 mm | 0.189 in ; ความสูงภายใน 14.2 mm | 0.559 in ; สีขาว ; มันเงา ; PVC

50288

ช่วงราคา
1.5794 ฿ - 1.4233 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
ขอบปลาย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in ; ความสูงภายใน 14.2 mm | 0.559 in ; สีดำ ; มันเงา ; PVC

11227

ช่วงราคา
1.6285 ฿ - 1.4679 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
  • มาตรฐาน
    RoHs
ขอบปลาย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 7.6 mm | 0.299 in ; ความสูงภายใน 17.0 mm | 0.669 in ; สีดำ ; มันเงา ; PVC

10283

ช่วงราคา
2.5877 ฿ - 2.3334 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
174036 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
  • มาตรฐาน
    RoHs