Menu Search

ขอบปลาย

มีในสต็อก

ฝาครอบส่วนปลายมีความเป็นอเนกประสงค์สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เหมาะสำหรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ เนื่องจากรูปลักษณ์ที่เรียบร้อยสะอาดตา และยังให้การปกป้องผลิตภัณฑ์ ป้องกันความเสียหายและสิ่งสกปรกอีกด้วย

กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีวัสดุที่ยืดหยุ่นและทนทาน ทำให้ฝาครอบเหล่านี้เป็นโซลูชันที่ทนทานตามที่โครงการของคุณต้องการ ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว ด้วยดีไซน์แบบดันเข้าพอดีที่ง่ายดาย

  • วัสดุ: โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC)
  • ตัวเลือกการตกแต่ง: แบบมันเงาและแบบด้าน
  • สี: ดำและขาว
  • สอดคล้องกับข้อกำหนด RoHS

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
34 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ ความสูงภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สั่งซื้อ
2.445 ฿ - 2.7082 ฿ 17638 มีในสต็อก
สีขาว
PVC
17.0 mm
1.2805 ฿ - 1.4188 ฿ 210010 มีในสต็อก
สีขาว
PVC
9.2 mm
2.9268 ฿ - 3.2436 ฿ 18708 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
24.2 mm
1.6909 ฿ - 1.8739 ฿ 10028 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
15.5 mm
2.1371 ฿ - 2.3691 ฿ 35 มีในสต็อก
สีขาว
PVC
13.3 mm
1.1779 ฿ - 1.3072 ฿ 717202 มีในสต็อก
สีขาว
PVC
6.6 mm
1.3162 ฿ - 1.4589 ฿ 20032 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
13.3 mm
1.6508 ฿ - 1.8293 ฿ 10 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
13.2 mm
1.5973 ฿ - 1.7713 ฿ 204 มีในสต็อก
สีขาว
PVC
9.7 mm
1.2894 ฿ - 1.4277 ฿ 11 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
9.7 mm
1.4946 ฿ - 1.6553 ฿ 41970 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
13.2 mm
1.1779 ฿ - 1.3072 ฿ 620012 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
6.6 mm
2.0523 ฿ - 2.2754 ฿ 1689865 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
13.3 mm
1.4991 ฿ - 1.6597 ฿ 26010 มีในสต็อก
สีขาว
PVC
14.2 mm
  • จาก 2
ขอบปลาย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 7.6 mm | 0.299 in ; ความสูงภายใน 17.0 mm | 0.669 in ; สีขาว ; ผิวด้าน ; PVC

51378

ช่วงราคา
2.7082 ฿ - 2.445 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17638 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    ผิวด้าน
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
  • มาตรฐาน
    RoHs
ขอบปลาย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.0 mm | 0.157 in ; ความสูงภายใน 9.2 mm | 0.362 in ; สีขาว ; มันเงา ; PVC

110596

ช่วงราคา
1.4188 ฿ - 1.2805 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
210010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
  • มาตรฐาน
    RoHs
ขอบปลาย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.0 mm | 0.315 in ; ความสูงภายใน 24.2 mm | 0.953 in ; สีดำ ; มันเงา ; PVC

12355

ช่วงราคา
3.2436 ฿ - 2.9268 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18708 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
  • มาตรฐาน
    RoHs
ขอบปลาย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.3 mm | 0.248 in ; ความสูงภายใน 15.5 mm | 0.61 in ; สีดำ ; มันเงา ; PVC

10427

ช่วงราคา
1.8739 ฿ - 1.6909 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10028 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
ขอบปลาย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 9.5 mm | 0.374 in ; ความสูงภายใน 13.3 mm | 0.524 in ; สีขาว ; มันเงา ; PVC

51297

ช่วงราคา
2.3691 ฿ - 2.1371 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
ขอบปลาย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.4 mm | 0.094 in ; ความสูงภายใน 6.6 mm | 0.26 in ; สีขาว ; มันเงา ; PVC

50987

ช่วงราคา
1.3072 ฿ - 1.1779 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
717202 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
  • มาตรฐาน
    RoHs
ขอบปลาย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.0 mm | 0.157 in ; ความสูงภายใน 13.3 mm | 0.524 in ; สีดำ ; มันเงา ; PVC

12352

ช่วงราคา
1.4589 ฿ - 1.3162 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20032 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
ขอบปลาย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in ; ความสูงภายใน 13.2 mm | 0.52 in ; สีดำ ; มันเงา ; PVC

12635

ช่วงราคา
1.8293 ฿ - 1.6508 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
ขอบปลาย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.0 mm | 0.118 in ; ความสูงภายใน 9.7 mm | 0.382 in ; สีขาว ; มันเงา ; PVC

110477

ช่วงราคา
1.7713 ฿ - 1.5973 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
204 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
ขอบปลาย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in ; ความสูงภายใน 9.7 mm | 0.382 in ; สีดำ ; มันเงา ; PVC

11794

ช่วงราคา
1.4277 ฿ - 1.2894 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
ขอบปลาย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 7.9 mm | 0.311 in ; ความสูงภายใน 13.2 mm | 0.52 in ; สีดำ ; มันเงา ; PVC

51320

ช่วงราคา
1.6553 ฿ - 1.4946 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
41970 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
ขอบปลาย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.4 mm | 0.094 in ; ความสูงภายใน 6.6 mm | 0.26 in ; สีดำ ; มันเงา ; PVC

10461

ช่วงราคา
1.3072 ฿ - 1.1779 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
620012 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
  • มาตรฐาน
    RoHs
ขอบปลาย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 9.5 mm | 0.374 in ; ความสูงภายใน 13.3 mm | 0.524 in ; สีดำ ; มันเงา ; PVC

51114

ช่วงราคา
2.2754 ฿ - 2.0523 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1689865 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
  • มาตรฐาน
    RoHs
ขอบปลาย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in ; ความสูงภายใน 14.2 mm | 0.559 in ; สีขาว ; มันเงา ; PVC

10393

ช่วงราคา
1.6597 ฿ - 1.4991 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • จบ
    มันเงา
  • มาตรฐาน
    การเข้าถึง
  • มาตรฐาน
    RoHs