Menu Search

ท่อจำกัดการโค้งของสายไฟเบอร์ - คลิป, ตัวแยก

มีในสต็อก

สามารถติดตั้งท่อจำกัดการโค้งของสายไฟเบอร์โดยใช้ท่อและคลิปยึดท่อ เช่น คลิปตัวแยก ติดตั้งง่ายและมีวัสดุให้เลือก 2 ชนิด
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
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
7 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
3.8593 ฿ - 4.2742 ฿ 58 มีในสต็อก
UL94 V-0
6.0 mm
2.8643 ฿ - 3.1811 ฿ 50 มีในสต็อก
UL94 V-0
4.0 mm
2.6814 ฿ - 2.9759 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
UL94 V-2
10.0 mm
3.7344 ฿ - 4.1404 ฿ 5336 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
2.4003 ฿ - 2.6591 ฿ 35 มีในสต็อก
UL94 V-2
6.0 mm
1.8471 ฿ - 2.0434 ฿ 82 มีในสต็อก
UL94 V-0
8.0 mm
5.1978 ฿ - 5.7599 ฿ 90 มีในสต็อก
UL94 V-0
10.0 mm
สายรัดท่อและสายยาง คลิป - ธรรมชาติ ; UL94 V-0 ; ไนลอน 6/6

TPCE5-51-6M-19

ช่วงราคา
4.2742 ฿ - 3.8593 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
58 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทของอุปกรณ์เสริม
    คลิป
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    5.1 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    6.5 mm
สายรัดท่อและสายยาง คลิป - ธรรมชาติ ; UL94 V-0 ; ไนลอน 6/6

TPCE5-51-4M-19

ช่วงราคา
3.1811 ฿ - 2.8643 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทของอุปกรณ์เสริม
    คลิป
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    5.1 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    6.5 mm
สายรัดท่อและสายยาง - ธรรมชาติ ; UL94 V-2 ; ไนลอน 6/6

TPCE5-51-10M-01

ช่วงราคา
2.9759 ฿ - 2.6814 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภทของอุปกรณ์เสริม
    คลิป
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    5.1 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    6.5 mm
สายรัดท่อและสายยาง คลิป - ธรรมชาติ ; UL94 V-2 ; ไนลอน 6/6

TPCE5-51-4M-01

ช่วงราคา
4.1404 ฿ - 3.7344 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5336 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทของอุปกรณ์เสริม
    คลิป
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    5.1 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    6.5 mm
สายรัดท่อและสายยาง คลิป - ธรรมชาติ ; UL94 V-2 ; ไนลอน 6/6

TPCE5-51-6M-01

ช่วงราคา
2.6591 ฿ - 2.4003 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทของอุปกรณ์เสริม
    คลิป
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    5.1 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    6.5 mm
สายรัดท่อและสายยาง คลิป - ธรรมชาติ ; UL94 V-0 ; ไนลอน

TPCE5-51-8M-19

ช่วงราคา
2.0434 ฿ - 1.8471 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
82 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทของอุปกรณ์เสริม
    คลิป
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    6.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    5.1 mm
สายรัดท่อและสายยาง คลิป - ธรรมชาติ ; UL94 V-0 ; ไนลอน 6/6

TPCE5-51-10M-19

ช่วงราคา
5.7599 ฿ - 5.1978 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
90 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทของอุปกรณ์เสริม
    คลิป
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    5.1 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    6.5 mm