Menu Search

ฝาครอบครีบ

มีในสต็อก

ฝาครอบหน้าแปลนได้รับการออกแบบเพื่อป้องกันเกลียวของสตัด ใช้ทั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์และวิศวกรรมสำหรับการป้องกันทั่วไป หน้าแปลนบนส่วนกำหนดค่ามีขนาดแตกต่างกันช่วยให้สามารถใช้ประแจซ็อคเก็ตทำงานได้โดยไม่ต้องถอดการป้องกันออก เรามีวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลาย รวมไปถึง; LDPE, TPR, PVC และซิลิโคน ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีตัวเลือกสีธรรมชาติ แดง และดำและมีขนาดให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
60 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก สั่งซื้อ
5.2201 ฿ - 5.7822 ฿ 19 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
15.1025 ฿ - 16.7355 ฿ 5056 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE
4.9167 ฿ - 5.4476 ฿ 5803 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
4.0288 ฿ - 4.4661 ฿ 619 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
9.9806 ฿ - 11.0603 ฿ 1132828 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE - PIR
25.9844 ฿ - 28.7907 ฿ 433 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE - PIR
0.9146 ฿ - 1.0128 ฿ 692513 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
6.6879 ฿ - 7.4107 ฿ 17098 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
1.508 ฿ - 1.6686 ฿ 20416 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
24.3246 ฿ - 26.9525 ฿ 752 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE - PIR
3.6541 ฿ - 4.0511 ฿ 5032 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
5.4387 ฿ - 6.0276 ฿ 24477 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
1.4902 ฿ - 1.6508 ฿ 35 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
5.1353 ฿ - 5.6885 ฿ 54010 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE - PIR
2.0523 ฿ - 2.2754 ฿ 19909 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
8.5975 ฿ - 9.5255 ฿ 10 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE - PIR
4.7739 ฿ - 5.2915 ฿ 2578 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
1.3028 ฿ - 1.4411 ฿ 12276 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE - PIR
6.6835 ฿ - 7.4063 ฿ 16035 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE - PIR
2.8465 ฿ - 3.1544 ฿ 428901 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
  • จาก 3
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M38 ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 37.6 mm | 1.48 in ; ธรรมชาติ

ECM-38

ช่วงราคา
5.7822 ฿ - 5.2201 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M38
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ ไม่มีเกลียว ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 7/8" ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 22.2 mm | 0.874 in ; สีแดง

10426

ช่วงราคา
16.7355 ฿ - 15.1025 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5056 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    7/8"
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    77.8 mm
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 20.0 mm | 0.787 in ; ธรรมชาติ

12770

ช่วงราคา
5.4476 ฿ - 4.9167 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5803 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 20.0 mm | 0.787 in ; ธรรมชาติ

12769

ช่วงราคา
4.4661 ฿ - 4.0288 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
619 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ ไม่มีเกลียว ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 13/16" ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 20.6 mm | 0.811 in ; สีแดง

10191

ช่วงราคา
11.0603 ฿ - 9.9806 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1132828 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    13/16"
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ ไม่มีเกลียว ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1 1/8" ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 28.6 mm | 1.126 in ; สีแดง

11292

ช่วงราคา
28.7907 ฿ - 25.9844 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
433 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1 1/8"
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.0 mm | 0.315 in ; ธรรมชาติ

12757

ช่วงราคา
1.0128 ฿ - 0.9146 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
692513 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ NPT ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1 1/2" ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 48.1 mm | 1.894 in ; ธรรมชาติ

ECS-1500

ช่วงราคา
7.4107 ฿ - 6.6879 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17098 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1 1/2"
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 16.0 mm | 0.63 in ; ธรรมชาติ

12766

ช่วงราคา
1.6686 ฿ - 1.508 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20416 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ ไม่มีเกลียว ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1" ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 25.4 mm | 1 in ; สีแดง

11270

ช่วงราคา
26.9525 ฿ - 24.3246 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
752 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1"
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M16 ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 15.7 mm | 0.618 in ; ธรรมชาติ

ECM-16

ช่วงราคา
4.0511 ฿ - 3.6541 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5032 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M16
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 13/16" ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 29.8 mm | 1.173 in ; ธรรมชาติ

E-1-3/16

ช่วงราคา
6.0276 ฿ - 5.4387 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24477 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    13/16"
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    19.3 mm
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 3/8" ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 9.6 mm | 0.378 in ; ธรรมชาติ

E-3/8-A

ช่วงราคา
1.6508 ฿ - 1.4902 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/8"
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    21.3 mm
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ ไม่มีเกลียว ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ Non Threaded ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 11.9 mm | 0.469 in ; สีแดง

10618

ช่วงราคา
5.6885 ฿ - 5.1353 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
54010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    Non Threaded
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.0 mm | 0.197 in ; ธรรมชาติ

12754

ช่วงราคา
2.2754 ฿ - 2.0523 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19909 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ ไม่มีเกลียว ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1/2" ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 12.7 mm | 0.5 in ; สีแดง

10243

ช่วงราคา
9.5255 ฿ - 8.5975 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/2"
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 22.0 mm | 0.866 in ; ธรรมชาติ

12771

ช่วงราคา
5.2915 ฿ - 4.7739 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2578 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ ไม่มีเกลียว ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 7/16" ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 11.1 mm | 0.437 in ; สีแดง

11906

ช่วงราคา
1.4411 ฿ - 1.3028 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12276 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    7/16"
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ ไม่มีเกลียว ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ Non Threaded ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 12.7 mm | 0.5 in ; สีแดง

11160

ช่วงราคา
7.4063 ฿ - 6.6835 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16035 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    Non Threaded
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 3/4" ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 18.5 mm | 0.728 in ; ธรรมชาติ

E-3/4-CAT

ช่วงราคา
3.1544 ฿ - 2.8465 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
428901 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/4"
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    15.9 mm