Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
สกรูและสลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมเป็นตัวยึดที่เหมาะสำหรับการยึดวัสดุด้วยกลไก มีน้ำหนักเบาและทนต่อการสึกกยางรองของน้ำมัน การขีดข่วน และสารเคมีส่วนใหญ่ • อ้างอิงมาตรฐาน ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 เพื่อวัตถุประสงค์ในการแนะนำเท่านั้น
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | ระยะห่าง/TPI | ระยะระหว่างส่วนแบบ | สี | วัสดุ | ความยาวเกลียว | ประเภทไดรฟ์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.025 ฿ - 12.213 ฿ | 17205 มีในสต็อก |
M5
|
0.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PVDF
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 17.423 ฿ - 19.312 ฿ | 400 มีในสต็อก |
M6
|
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 6.078 ฿ - 6.737 ฿ | 23754 มีในสต็อก |
M6
|
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 4.891 ฿ - 5.42 ฿ | 65318 มีในสต็อก |
M8
|
1.25 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 445.98 ฿ - 494.162 ฿ | 3192 มีในสต็อก |
M6
|
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
สีน้ำตาล
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 678.322 ฿ - 751.602 ฿ | 828 มีในสต็อก |
M8
|
1.3 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
สีน้ำตาล
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1.652 ฿ - 1.833 ฿ | 1809 มีในสต็อก |
M5
|
0.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 17.748 ฿ - 19.665 ฿ | 365 มีในสต็อก |
M12
|
1.75 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 3.67 ฿ - 4.069 ฿ | 47733 มีในสต็อก |
M8
|
1.25 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 248.865 ฿ - 275.75 ฿ | 8770 มีในสต็อก |
M6
|
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
สีน้ำตาล
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 17.748 ฿ - 19.655 ฿ | 1142 มีในสต็อก |
M12
|
1.75 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
2.756 in
70.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 10.449 ฿ - 11.582 ฿ | 25 มีในสต็อก |
M12
|
1.75 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 12.175 ฿ - 13.489 ฿ | 270 มีในสต็อก |
M16
|
2.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2.25 ฿ - 2.496 ฿ | 12740 มีในสต็อก |
M3
|
0.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
ธรรมชาติ
|
PP
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 5.429 ฿ - 6.018 ฿ | 4836 มีในสต็อก |
M8
|
1.25 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
2.756 in
70.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 155.512 ฿ - 172.309 ฿ | 1480 มีในสต็อก |
M5
|
0.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
สีน้ำตาล
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 12.858 ฿ - 14.245 ฿ | 14331 มีในสต็อก |
M12
|
1.75 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,132.296 ฿ - 1,254.622 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M10
|
1.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2.891 ฿ - 3.202 ฿ | 420 มีในสต็อก |
M5
|
0.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 11.113 ฿ - 12.31 ฿ | 13578 มีในสต็อก |
M8
|
1.25 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ