Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
สกรูและสลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมเป็นตัวยึดที่เหมาะสำหรับการยึดวัสดุด้วยกลไก มีน้ำหนักเบาและทนต่อการสึกกยางรองของน้ำมัน การขีดข่วน และสารเคมีส่วนใหญ่ • อ้างอิงมาตรฐาน ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 เพื่อวัตถุประสงค์ในการแนะนำเท่านั้น
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | ระยะห่าง/TPI | ระยะระหว่างส่วนแบบ | สี | วัสดุ | ความยาวเกลียว | ประเภทไดรฟ์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.041 ฿ - 13.34 ฿ | 77 มีในสต็อก |
M6
|
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 690.205 ฿ - 764.771 ฿ | 100 มีในสต็อก |
M8
|
1.3 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
สีน้ำตาล
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,019.185 ฿ - 1,129.29 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M10
|
1.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 9.039 ฿ - 10.013 ฿ | 104183 มีในสต็อก |
M5
|
0.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 3.452 ฿ - 3.823 ฿ | 4390 มีในสต็อก |
M5
|
0.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 6.983 ฿ - 7.735 ฿ | 151441 มีในสต็อก |
M6
|
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1.165 ฿ - 1.29 ฿ | 421259 มีในสต็อก |
M2.5
|
0.45 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 19.252 ฿ - 21.335 ฿ | 59398 มีในสต็อก |
M6
|
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PVDF
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 6.269 ฿ - 6.946 ฿ | 3345 มีในสต็อก |
M8
|
1.25 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 9.257 ฿ - 10.255 ฿ | 36 มีในสต็อก |
M10
|
1.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2.348 ฿ - 2.603 ฿ | 1969 มีในสต็อก |
M6
|
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 5.099 ฿ - 5.656 ฿ | 15936 มีในสต็อก |
M10
|
1.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 5.605 ฿ - 6.213 ฿ | 446 มีในสต็อก |
M10
|
1.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 14.356 ฿ - 15.911 ฿ | 494 มีในสต็อก |
M12
|
1.75 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 6.529 ฿ - 7.234 ฿ | 94411 มีในสต็อก |
M5
|
0.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 462.359 ฿ - 512.30 ฿ | 70 มีในสต็อก |
M6
|
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
สีน้ำตาล
|
PEEK
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 3.002 ฿ - 3.327 ฿ | 778 มีในสต็อก |
M8
|
1.25 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 8.097 ฿ - 8.969 ฿ | 59 มีในสต็อก |
M8
|
1.25 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 14.626 ฿ - 15.391 ฿ | 4324 มีในสต็อก |
M16
|
2.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M5
|
0.3 mm
|
|
ธรรมชาติ
|
50% Glass Filled Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
หัวดาว
|
|||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ