พลันเจอร์จัดทำดัชนีมีเกลียวไม่มีตัวล็อคช่วยให้ปรับได้เร็วบนแพลตฟอร์ม อุปกรณ์ติดตั้ง และโต๊ะที่แตกต่างกัน ใช้สำหรับการระบุตำแหน่ง การกำหนดตำแหน่ง การจัดทำดัชนี และการจับยึดงาน เช่น อุปกรณ์ออกกำลังกาย อุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์ อุปกรณ์จัดเลี้ยง สายพานลำเลียง เป็นต้น
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | พลังสุดท้าย | ขนาดเกลียวดครงยึด | ประเภทล็อคด้ามจับ | แรงปลายเริ่มต้น | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 527.9233 ฿ - 555.7101 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
16.00 N
16.00 N
|
M10 x 1
|
การล็อค
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| 479.1981 ฿ - 504.424 ฿ | 233 มีในสต็อก |
12.00 N
12.00 N
|
M8 x 1
|
การล็อค
|
4.00 N
4.00 N
|
||
| 585.9419 ฿ - 616.785 ฿ | 3 มีในสต็อก |
35.00 N
35.00 N
|
M16 x 1,5
|
การล็อค
|
11.00 N
11.00 N
|
||
| 723.029 ฿ - 761.0865 ฿ | 20 มีในสต็อก |
35.00 N
35.00 N
|
M16
|
การล็อค
|
11.00 N
11.00 N
|
||
| 431.526 ฿ - 454.24 ฿ | 19 มีในสต็อก |
12.0 N
12.0 N
|
M8 x 1
|
การล็อค
|
4.0 N
4.0 N
|
||
| 567.8769 ฿ - 597.7652 ฿ | 72 มีในสต็อก |
23.00 N
23.00 N
|
M12
|
ไม่ล็อค
|
10.00 N
10.00 N
|
||
| 561.8448 ฿ - 591.4163 ฿ | 1278 มีในสต็อก |
23.00 N
23.00 N
|
M12
|
ไม่ล็อค
|
10.00 N
10.00 N
|
||
| 577.4604 ฿ - 607.8573 ฿ | 50 มีในสต็อก |
16.0 N
16.0 N
|
M10 x 1
|
การล็อค
|
6.0 N
6.0 N
|
||
| 451.1213 ฿ - 474.8659 ฿ | 7984 มีในสต็อก |
12.0 N
12.0 N
|
M8
|
ไม่ล็อค
|
4.0 N
4.0 N
|
||
| 727.0936 ฿ - 765.3607 ฿ | 19 มีในสต็อก |
35.00 N
35.00 N
|
M16
|
ไม่ล็อค
|
11.00 N
11.00 N
|
||
| 774.2036 ฿ - 814.9514 ฿ | 20 มีในสต็อก |
35.0 N
35.0 N
|
M16 x 1.5
|
การล็อค
|
11.00 N
11.00 N
|
||
| 688.8844 ฿ - 725.1394 ฿ | 816 มีในสต็อก |
35.00 N
35.00 N
|
M16 x 1,5
|
ไม่ล็อค
|
11.00 N
11.00 N
|
||
| 570.0229 ฿ - 600.0227 ฿ | 20 มีในสต็อก |
16.00 N
16.00 N
|
M10 x 1
|
ไม่ล็อค
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| 932.9518 ฿ - 982.0517 ฿ | 1960 มีในสต็อก |
35.0 N
35.0 N
|
M16 x 1.5
|
ไม่ล็อค
|
11.0 N
11.0 N
|
||
| 536.726 ฿ - 564.9769 ฿ | 27 มีในสต็อก |
23.00 N
23.00 N
|
M12
|
การล็อค
|
10.00 N
10.00 N
|
||
| 567.6449 ฿ - 597.5242 ฿ | 20 มีในสต็อก |
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
ไม่ล็อค
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| 511.1254 ฿ - 538.0288 ฿ | 54 มีในสต็อก |
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
การล็อค
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| 594.4056 ฿ - 658.6214 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
23.0 N
23.0 N
|
M12 x 1.5
|
ไม่ล็อค
|
10.0 N
10.0 N
|
||
| 949.6069 ฿ - 1,052.1925 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
35.0 N
35.0 N
|
M16
|
การล็อค
|
11 N
11 N
|
||
| 537.0026 ฿ - 595.0168 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
23.00 N
23.00 N
|
M12 x 1,5
|
การล็อค
|
10.00 N
10.00 N
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ