Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
หัวแบบแผ่นดิสก์ที่มีขอบด้านนอกแบบลบมุม
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง | ขนาดเกลียว | สี | วัสดุ | ความยาวเกลียว | ประเภทไดรฟ์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.027 ฿ - 17.753 ฿ | 60 มีในสต็อก |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 43.088 ฿ - 47.742 ฿ | 46010 มีในสต็อก |
|
M4
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
หัวกากบาท
|
||
| 271.717 ฿ - 301.071 ฿ | 10 มีในสต็อก |
|
M6
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
หัวกากบาท
|
||
| 44.317 ฿ - 49.106 ฿ | 362475 มีในสต็อก |
|
M3
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
หัวกากบาท
|
||
| 56.20 ฿ - 62.279 ฿ | 50261 มีในสต็อก |
|
M3
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
หัวกากบาท
|
||
| 1.898 ฿ - 2.102 ฿ | 936 มีในสต็อก |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 3.049 ฿ - 3.373 ฿ | 10730 มีในสต็อก |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 84.848 ฿ - 94.022 ฿ | 26585 มีในสต็อก |
|
M4
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
หัวกากบาท
|
||
| 4.691 ฿ - 5.202 ฿ | 17555 มีในสต็อก |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 155.512 ฿ - 172.309 ฿ | 25 มีในสต็อก |
|
M5
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
หัวกากบาท
|
||
| 5.137 ฿ - 5.684 ฿ | 51029 มีในสต็อก |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
หัวกากบาท
|
||
| 4.733 ฿ - 9.178 ฿ | 968 มีในสต็อก |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
หัวกากบาท
|
||
| 133.982 ฿ - 148.459 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
M6
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
หัวกากบาท
|
||
| 5.749 ฿ - 6.371 ฿ | 90012 มีในสต็อก |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 5.211 ฿ - 5.777 ฿ | 3694 มีในสต็อก |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 8.385 ฿ - 9.294 ฿ | 2977 มีในสต็อก |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 60.53 ฿ - 67.068 ฿ | 40 มีในสต็อก |
|
M4
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
หัวกากบาท
|
||
| 4.315 ฿ - 4.784 ฿ | 8478 มีในสต็อก |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 3.062 ฿ - 3.397 ฿ | 95320 มีในสต็อก |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 44.447 ฿ - 49.25 ฿ | 2894 มีในสต็อก |
|
M3
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
หัวกากบาท
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ