Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
หัวแบบแผ่นดิสก์ที่มีขอบด้านนอกแบบลบมุม
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง | ขนาดเกลียว | สี | วัสดุ | ความยาวเกลียว | ประเภทไดรฟ์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.592 ฿ - 1.592 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
#6-32
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
หัวกากบาท
|
||
| 2.176 ฿ - 2.176 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
#8-32
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.875 in
22.2 mm
|
หัวกากบาท
|
||
| 1.633 ฿ - 1.633 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
#6-32
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.875 in
22.2 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 1.958 ฿ - 1.958 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
#8-32
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.125 in
3.2 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 26.202 ฿ - 29.033 ฿ | 10 มีในสต็อก |
|
M1.2
|
ธรรมชาติ
|
Reny
|
0.157 in
4.0 mm
|
หัวกากบาท
|
||
| 28.054 ฿ - 31.079 ฿ | 110 มีในสต็อก |
|
M1.6
|
ธรรมชาติ
|
Reny
|
0.236 in
6.0 mm
|
หัวกากบาท
|
||
| 57.667 ฿ - 63.898 ฿ | 10 มีในสต็อก |
0.098 in
2.5 mm
|
M1.4
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
หัวกากบาท
|
||
| 1.851 ฿ - 2.051 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 1.188 ฿ - 1.318 ฿ | 201080 มีในสต็อก |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
หัวกากบาท
|
||
| 2.533 ฿ - 2.807 ฿ | 19920 มีในสต็อก |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 1.805 ฿ - 2.00 ฿ | 3000 มีในสต็อก |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
สกรูหัวแบน
|
||
| 2.557 ฿ - 2.83 ฿ | 262000 มีในสต็อก |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
หัวกากบาท
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ