Menu Search

จุกไม่มีปีก

มีในสต็อก

จุกปิดคลุมไม่มีหน้าแปลนได้รับการออกแบบเพื่อปกปิดรูโดยไม่ปิดคลุมบริเวณโดยรอบ แหวนเรียวและแกนกลวงช่วยให้สามารถป้องกันเส้นผ่านศูนย์กลางได้หลายขนาด ทรงมีแถบดึงเพื่อให้ติดตั้งและถอดได้ง่าย

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
59 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมสูงสุด สั่งซื้อ
11.7652 ฿ - 13.0323 ฿ 249209 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
16.0 mm
18.0 mm
16.0484 ฿ - 17.7795 ฿ 168845 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
18.0 mm
20.0 mm
33.7297 ฿ - 37.3748 ฿ 20 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
16.3 mm
22 mm
24.6191 ฿ - 27.2782 ฿ 35803 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
22.5 mm
24.0 mm
3.083 ฿ - 3.4176 ฿ 59973 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
6.0 mm
8.0 mm
21.1435 ฿ - 23.4279 ฿ 23298 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
20.0 mm
24.0 mm
3.5559 ฿ - 3.9396 ฿ 77758 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
8.0 mm
10.0 mm
5.7287 ฿ - 6.3444 ฿ 1646139 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
10.0 mm
12.0 mm
5.6484 ฿ - 6.2596 ฿ 404112 มีในสต็อก
สีส้ม
ซิลิโคน
8.0 mm
10.0 mm
2.1728 ฿ - 2.4093 ฿ 9949 มีในสต็อก
สีดำ
TPE/TPV
1.5 mm
3.2 mm
7.1029 ฿ - 7.8703 ฿ 299 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
16.5 mm
18.0 mm
2.793 ฿ - 3.0919 ฿ 2239456 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
4.0 mm
6.0 mm
2.8019 ฿ - 3.1053 ฿ 273730 มีในสต็อก
สีดำ
TPE/TPV
4.0 mm
6.0 mm
3.1677 ฿ - 3.5113 ฿ 6619 มีในสต็อก
สีดำ
TPE/TPV
3.0 mm
3.0 mm
9.3292 ฿ - 10.342 ฿ 272262 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
14.0 mm
16.0 mm
22.3972 ฿ - 24.8154 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
22 mm
27.8 mm
33.4798 ฿ - 37.0982 ฿ 139 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
25.4 mm
28.6 mm
4.881 ฿ - 5.4075 ฿ 63625 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
12.0 mm
14.0 mm
29.7187 ฿ - 32.9221 ฿ 152 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
26.0 mm
28.0 mm
5.751 ฿ - 6.3712 ฿ 1635 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
14.0 mm
16.0 mm
  • จาก 3
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.4 mm ; 250 °C | 482 °F ; ธรรมชาติ

461471

ช่วงราคา
13.0323 ฿ - 11.7652 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
249209 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    16.0 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.4 mm ; 250 °C | 482 °F ; ธรรมชาติ

461472

ช่วงราคา
17.7795 ฿ - 16.0484 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
168845 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    18.0 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 1.000 in ; 315.6 °C | 600 °F ; ธรรมชาติ

SFP641868A

ช่วงราคา
37.3748 ฿ - 33.7297 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    16.3 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมสูงสุด
    22 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.4 mm ; 250 °C | 482 °F ; ธรรมชาติ

461474

ช่วงราคา
27.2782 ฿ - 24.6191 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35803 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    22.5 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.0 mm ; 60 °C | 140 °F ; สีดำ

11132

ช่วงราคา
3.4176 ฿ - 3.083 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
59973 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    6.0 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.4 mm ; 250 °C | 482 °F ; ธรรมชาติ

461473

ช่วงราคา
23.4279 ฿ - 21.1435 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23298 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    20.0 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.0 mm ; 60 °C | 140 °F ; สีดำ

11133

ช่วงราคา
3.9396 ฿ - 3.5559 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
77758 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    8.0 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.4 mm ; 180 °C | 356 °F ; สีดำ

461482

ช่วงราคา
6.3444 ฿ - 5.7287 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1646139 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    EPDM
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    10.0 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.4 mm ; 250 °C | 482 °F ; สีส้ม

499018

ช่วงราคา
6.2596 ฿ - 5.6484 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
404112 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีส้ม
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    8.0 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 15.0 mm ; 230 °C | 446 °F ; สีดำ

10510

ช่วงราคา
2.4093 ฿ - 2.1728 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9949 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    TPE/TPV
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    15.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    1.5 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.0 mm ; 60 °C | 140 °F ; สีดำ

11137

ช่วงราคา
7.8703 ฿ - 7.1029 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
299 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    16.5 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.4 mm ; 180 °C | 356 °F ; สีดำ

461479

ช่วงราคา
3.0919 ฿ - 2.793 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2239456 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    EPDM
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    4.0 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.0 mm ; 230 °C | 446 °F ; สีดำ

18409

ช่วงราคา
3.1053 ฿ - 2.8019 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
273730 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    TPE/TPV
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    4.0 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 15.0 mm ; 230 °C | 446 °F ; สีดำ

10398

ช่วงราคา
3.5113 ฿ - 3.1677 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6619 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    TPE/TPV
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    15.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    3.0 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.4 mm ; 250 °C | 482 °F ; ธรรมชาติ

461470

ช่วงราคา
10.342 ฿ - 9.3292 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
272262 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    14.0 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 1.000 in ; 315.6 °C | 600 °F ; ธรรมชาติ

SFP8681094A

ช่วงราคา
24.8154 ฿ - 22.3972 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    22 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมสูงสุด
    27.8 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.4 mm ; 250 °C | 482 °F ; ธรรมชาติ

461477

ช่วงราคา
37.0982 ฿ - 33.4798 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
139 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    25.4 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.0 mm ; 60 °C | 140 °F ; สีดำ

11135

ช่วงราคา
5.4075 ฿ - 4.881 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
63625 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    12.0 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.4 mm ; 250 °C | 482 °F ; ธรรมชาติ

461476

ช่วงราคา
32.9221 ฿ - 29.7187 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
152 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    26.0 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.0 mm ; 60 °C | 140 °F ; สีดำ

11136

ช่วงราคา
6.3712 ฿ - 5.751 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1635 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    14.0 mm