Menu Search

ฝาครอบแหวนปิดคลุม

มีในสต็อก

ผลิตภัณฑ์ฝาครอบปิดคลุมแหวนเหล่านี้สามารถใช้เป็นฝาครอบป้องกันสำหรับปลายเกลียวและปลายที่ไม่มีเกลียวได้

ถึงแม้ผลิตภัณฑ์จะได้รับการออกแบบเป็นฝาปิดเป็นหลัก แต่แหวนในตัวนี้ยังปิดคลุมพื้นที่โดยรอบและปกป้องขอบอีกด้วย เพื่อให้มั่นใจว่ารูของการทำงานจะปราศจากสิ่งปนเปื้อนและความเสียหาย โซลูชันการปิดคลุมที่มีประโยชน์หลากหลายมากนี้ยังสามารถกลับหัวและใช้เสียบรูได้อีกด้วย

  • วัสดุ: ซิลิโคน (55 Shore A)
  • อุณหภูมิสูงสุด: 316 องศาเซลเซียส (600 องศาฟาเรนไฮต์)
  • สี: ดำ เขียว เทา ธรรมชาติ ชมพู ม่วง แดง และเหลือง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
12 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ ความสูงภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง สั่งซื้อ
25.2125 ฿ - 27.9296 ฿ 2096 มีในสต็อก
สีเทา
7.6 mm
38.1 mm
24.5 mm
38.0 mm
3.6362 ฿ - 4.0244 ฿ 3850 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
4.0 mm
38.1 mm
8.1 mm
Non Threaded
12.7 mm
5.2558 ฿ - 5.8268 ฿ 85020 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
4.4 mm
38.1 mm
9.8 mm
Non Threaded
12.7 mm
2.552 ฿ - 2.8287 ฿ 10691 มีในสต็อก
สีเขียว
2.7 mm
25.4 mm
6.0 mm
12.0 mm
4.359 ฿ - 4.823 ฿ 196621 มีในสต็อก
สีดำ
7.5 mm
25.4 mm
10.5 mm
18.0 mm
2.4316 ฿ - 2.6948 ฿ 80398 มีในสต็อก
สีชมพู
3.7 mm
25.4 mm
6.5 mm
12.0 mm
4.011 ฿ - 4.4348 ฿ 1351091 มีในสต็อก
สีแดง
5.6 mm
25.4 mm
8.5 mm
15.0 mm
8.4101 ฿ - 9.3158 ฿ 7 มีในสต็อก
สีเหลือง
9.5 mm
38.1 mm
12.5 mm
20.5 mm
3.5336 ฿ - 3.9128 ฿ 207 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
4.6 mm
25.4 mm
8.0 mm
15.0 mm
20.6617 ฿ - 22.9014 ฿ 706 มีในสต็อก
สีม่วง
15.5 mm
38.1 mm
20.5 mm
31.0 mm
15.1605 ฿ - 16.7935 ฿ 2981 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
11.5 mm
38.1 mm
16.5 mm
25.0 mm
2.5833 ฿ - 2.8554 ฿ 16408 มีในสต็อก
ใส
3.2 mm
25.4 mm
6.6 mm
Non Threaded
12.7 mm
ฝาครอบแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 7.6 mm | 0.299 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 24.5 mm | 0.965 in ; สีเทา

35-WC195-038

ช่วงราคา
27.9296 ฿ - 25.2125 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2096 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    38.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    7.6 mm
ฝาครอบแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 8.1 mm | 0.319 in ; ธรรมชาติ

35-WC156-0500

ช่วงราคา
4.0244 ฿ - 3.6362 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3850 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    12.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    4.0 mm
ฝาครอบแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 4.4 mm | 0.173 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 9.8 mm | 0.386 in ; ธรรมชาติ

35-WC172-0500

ช่วงราคา
5.8268 ฿ - 5.2558 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
85020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    12.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    4.4 mm
ฝาครอบแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 2.7 mm | 0.106 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 6.0 mm | 0.236 in ; สีเขียว

35-WC027-012

ช่วงราคา
2.8287 ฿ - 2.552 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10691 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเขียว
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    12.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    2.7 mm
ฝาครอบแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 7.5 mm | 0.295 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 10.5 mm | 0.413 in ; สีดำ

35-WC075-018

ช่วงราคา
4.823 ฿ - 4.359 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
196621 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    18.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    7.5 mm
ฝาครอบแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 3.7 mm | 0.146 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 6.5 mm | 0.256 in ; สีชมพู

35-WC037-012

ช่วงราคา
2.6948 ฿ - 2.4316 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
80398 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีชมพู
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    12.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    3.7 mm
ฝาครอบแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 5.6 mm | 0.22 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 8.5 mm | 0.335 in ; สีแดง

35-WC056-015

ช่วงราคา
4.4348 ฿ - 4.011 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1351091 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    15.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    5.6 mm
ฝาครอบแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 9.5 mm | 0.374 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 12.5 mm | 0.492 in ; สีเหลือง

35-WC095-018

ช่วงราคา
9.3158 ฿ - 8.4101 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    20.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    9.5 mm
ฝาครอบแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 4.6 mm | 0.181 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 8.0 mm | 0.315 in ; ธรรมชาติ

35-WC046-015

ช่วงราคา
3.9128 ฿ - 3.5336 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
207 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    15.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    4.6 mm
ฝาครอบแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 15.5 mm | 0.61 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 20.5 mm | 0.807 in ; สีม่วง

35-WC155-031

ช่วงราคา
22.9014 ฿ - 20.6617 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
706 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีม่วง
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    31.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    15.5 mm
ฝาครอบแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 11.5 mm | 0.453 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 16.5 mm | 0.65 in ; ธรรมชาติ

35-WC115-025

ช่วงราคา
16.7935 ฿ - 15.1605 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2981 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    25.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    11.5 mm
ฝาครอบแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ - 3.2 mm | 0.126 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 6.6 mm | 0.26 in ; ใส

35-WC125-0500

ช่วงราคา
2.8554 ฿ - 2.5833 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16408 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    12.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    3.2 mm