ฝาครอบส่วนปลายแบบไม่มีเกลียวของเรามีให้เลือกหลากหลายขนาดและผลิตจากโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำสีฟ้า เหมาะสำหรับการป้องกันท่อ สายยาง หรือแท่งที่มีเกลียวหรือไม่มีเกลียว มีฝาครอบมาตรฐาน สั้น และยาวให้เลือก รุ่นสั้นสำหรับวัตถุประสงค์การปิดคลุมทั่วไปและรุ่นยาวมีความลึกพิเศษและขอบขนาดเบาซึ่งให้การยึดแน่นพอดี การออกแบบฝาครอบที่ยาวขึ้นเหล่านี้ช่วยป้องกันการเคลื่อนที่โดยไม่ได้ตั้งใจ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความสูงภายใน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.0192 ฿ - 22.1831 ฿ | 6120 มีในสต็อก |
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 13.3803 ฿ - 14.8214 ฿ | 2203 มีในสต็อก |
1.252 in
31.8 mm
|
|
||
| 6.8218 ฿ - 7.558 ฿ | 1926 มีในสต็อก |
1.311 in
33.3 mm
|
|
||
| 4.3813 ฿ - 4.8587 ฿ | 6500 มีในสต็อก |
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 14.7054 ฿ - 16.2938 ฿ | 12393 มีในสต็อก |
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 18.6941 ฿ - 20.7107 ฿ | 1652 มีในสต็อก |
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 9.3247 ฿ - 9.8155 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
| 6.389 ฿ - 6.7236 ฿ | 54945 มีในสต็อก |
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 17.3645 ฿ - 19.2384 ฿ | 3084 มีในสต็อก |
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 5.925 ฿ - 6.2329 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.768 in
19.5 mm
|
|
||
| 1.1109 ฿ - 1.2269 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
| 25.333 ฿ - 28.0724 ฿ | 720 มีในสต็อก |
1.874 in
47.6 mm
|
|
||
| 4.4304 ฿ - 4.6624 ฿ | 24422 มีในสต็อก |
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 12.0508 ฿ - 13.3491 ฿ | 772 มีในสต็อก |
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 3.9664 ฿ - 4.1716 ฿ | 161000 มีในสต็อก |
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 11.1317 ฿ - 11.7206 ฿ | 1321 มีในสต็อก |
1.752 in
44.5 mm
|
|
||
| 5.8001 ฿ - 6.4292 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 6.9021 ฿ - 7.2635 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.752 in
44.5 mm
|
|
||
| 28.0679 ฿ - 29.5447 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 30.6512 ฿ - 33.9617 ฿ | 1300 มีในสต็อก |
1 in
25.4 mm
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ