Menu Search

สเปเฉอร์ PCB - หกเหลี่ยม/ทองเหลือง

มีในสต็อก

สเปเฉอร์ PCB เหล่านี้ได้รับการออกแบบให้ยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ติดตั้งง่ายด้วยออกแบบให้ยึดด้วยสกรู ตัวแยกทองเหลืองหกเหลี่ยมนี้ เหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลาย

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
139 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงสเปเซอร์ ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ วัสดุ ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
20.908 ฿ - 23.163 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
25% Glass Filled Nylon 6
35.0 mm
16.755 ฿ - 18.57 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
25% Glass Filled Nylon 6
20.0 mm
18.829 ฿ - 20.866 ฿ 24000 มีในสต็อก
25% Glass Filled Nylon 6
12.0 mm
8.278 ฿ - 9.169 ฿ 3816 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
10.0 mm
48.976 ฿ - 54.261 ฿ 13358 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
สแตนเลส
12.0 mm
8.264 ฿ - 8.695 ฿ 282916 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
15.0 mm
9.804 ฿ - 10.867 ฿ 120 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
16.0 mm
10.528 ฿ - 11.665 ฿ 14819 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
12.0 mm
47.222 ฿ - 52.321 ฿ 20968 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
สแตนเลส
15.0 mm
17.493 ฿ - 19.382 ฿ 23996 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
17.0 mm
55.087 ฿ - 61.04 ฿ 19 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
สแตนเลส
18.0 mm
97.557 ฿ - 108.104 ฿ 20 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
สแตนเลส
25.0 mm
83.869 ฿ - 92.931 ฿ 3149 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
สแตนเลส
25.0 mm
76.659 ฿ - 84.941 ฿ 10 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
สแตนเลส
30.0 mm
117.463 ฿ - 130.154 ฿ 48035 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
สแตนเลส
40.0 mm
32.796 ฿ - 36.336 ฿ 2224 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
50.0 mm
32.55 ฿ - 36.067 ฿ 63011 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
สแตนเลส
5.0 mm
62.084 ฿ - 68.794 ฿ 63 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
55.0 mm
67.443 ฿ - 74.733 ฿ 1735 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
60.0 mm
43.013 ฿ - 47.663 ฿ 25050 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
70.0 mm
  • จาก 7
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก 35.0 mm M4 UL94 HB 25% Glass Filled Nylon 6 สีดำ

1306276

ช่วงราคา
23.163 ฿ - 20.908 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    25% Glass Filled Nylon 6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    35.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก 20.0 mm M3 UL94 HB 25% Glass Filled Nylon 6 สีดำ

1306269

ช่วงราคา
18.57 ฿ - 16.755 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    PA6 GF25%
  • วัสดุ
    25% Glass Filled Nylon 6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    20.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก 12.0 mm M4 UL94 HB 25% Glass Filled Nylon 6 สีดำ

1306273

ช่วงราคา
20.866 ฿ - 18.829 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    25% Glass Filled Nylon 6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    12.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ทองเหลือง ; หกเหลี่ยม ; M5 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 8.0 mm | 0.315 in

301510040050

ช่วงราคา
9.169 ฿ - 8.278 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3816 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M5
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - สแตนเลส ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 5.5 mm | 0.217 in

301312141556

ช่วงราคา
54.261 ฿ - 48.976 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13358 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส 303
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.5 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ทองเหลือง ; หกเหลี่ยม ; M2 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 4.0 mm | 0.157 in

301115040050

ช่วงราคา
8.695 ฿ - 8.264 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
282916 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M2
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ทองเหลือง ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 5.5 mm | 0.217 in

301316140050

ช่วงราคา
10.867 ฿ - 9.804 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ทองเหลือง ; หกเหลี่ยม ; M5 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 8.0 mm | 0.315 in

301512040050

ช่วงราคา
11.665 ฿ - 10.528 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14819 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M5
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - สแตนเลส ; หกเหลี่ยม ; M4 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 7.0 mm | 0.276 in

301415041556

ช่วงราคา
52.321 ฿ - 47.222 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20968 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส 303
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ทองเหลือง ; หกเหลี่ยม ; M4 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 7.0 mm | 0.276 in

301417040050

ช่วงราคา
19.382 ฿ - 17.493 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23996 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - สแตนเลส ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 5.5 mm | 0.217 in

301318141556

ช่วงราคา
61.04 ฿ - 55.087 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส 303
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.5 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - สแตนเลส ; หกเหลี่ยม ; M6 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 10.0 mm | 0.394 in

301625041556

ช่วงราคา
108.104 ฿ - 97.557 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส 303
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    10.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - สแตนเลส ; หกเหลี่ยม ; M5 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 8.0 mm | 0.315 in

301525041556

ช่วงราคา
92.931 ฿ - 83.869 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3149 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส 303
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M5
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - สแตนเลส ; หกเหลี่ยม ; M4 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 7.0 mm | 0.276 in

301430041556

ช่วงราคา
84.941 ฿ - 76.659 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส 303
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - สแตนเลส ; หกเหลี่ยม ; M6 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 10.0 mm | 0.394 in

301640041556

ช่วงราคา
130.154 ฿ - 117.463 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
48035 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส 303
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    10.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ทองเหลือง ; หกเหลี่ยม ; M4 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 7.0 mm | 0.276 in

301450040050

ช่วงราคา
36.336 ฿ - 32.796 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2224 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - สแตนเลส ; หกเหลี่ยม ; M2.5 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 5.0 mm | 0.197 in

301205041556

ช่วงราคา
36.067 ฿ - 32.55 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
63011 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส 303
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M2.5
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ทองเหลือง ; หกเหลี่ยม ; M4 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 7.0 mm | 0.276 in

301455040050

ช่วงราคา
68.794 ฿ - 62.084 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
63 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ทองเหลือง ; หกเหลี่ยม ; M5 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 8.0 mm | 0.315 in

301560040050

ช่วงราคา
74.733 ฿ - 67.443 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1735 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M5
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ทองเหลือง ; หกเหลี่ยม ; M4 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 7.0 mm | 0.276 in

301470040050

ช่วงราคา
47.663 ฿ - 43.013 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25050 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4