Menu Search

สเปเฉอร์ PCB - หกเหลี่ยม/ทองเหลือง

มีในสต็อก

สเปเฉอร์ PCB เหล่านี้ได้รับการออกแบบให้ยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ติดตั้งง่ายด้วยออกแบบให้ยึดด้วยสกรู ตัวแยกทองเหลืองหกเหลี่ยมนี้ เหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลาย

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
139 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงสเปเซอร์ ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ วัสดุ ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
17.878 ฿ - 19.813 ฿ 160220 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
25.0 mm
8.426 ฿ - 9.34 ฿ 4552 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
6.0 mm
13.591 ฿ - 15.057 ฿ 268015 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
40.0 mm
20.421 ฿ - 22.62 ฿ 30591 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
15.0 mm
9.661 ฿ - 10.709 ฿ 428515 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
10.0 mm
26.476 ฿ - 29.334 ฿ 1648585 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
50.0 mm
12.162 ฿ - 13.475 ฿ 156180 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
20.0 mm
11.841 ฿ - 13.122 ฿ 60820 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
15.0 mm
9.54 ฿ - 10.565 ฿ 1018 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
10.0 mm
8.375 ฿ - 9.28 ฿ 22003 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
5.0 mm
20.908 ฿ - 23.163 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
25% Glass Filled Nylon 6
35.0 mm
18.829 ฿ - 20.866 ฿ 24000 มีในสต็อก
25% Glass Filled Nylon 6
12.0 mm
16.755 ฿ - 18.57 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
25% Glass Filled Nylon 6
20.0 mm
8.658 ฿ - 9.596 ฿ 64019 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
18.0 mm
83.869 ฿ - 92.931 ฿ 3149 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
สแตนเลส
25.0 mm
86.352 ฿ - 95.678 ฿ 7661 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
สแตนเลส
18.0 mm
117.463 ฿ - 130.154 ฿ 48035 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
สแตนเลส
40.0 mm
32.796 ฿ - 36.336 ฿ 2224 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
50.0 mm
29.056 ฿ - 32.197 ฿ 24018 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
55.0 mm
30.875 ฿ - 34.207 ฿ 7729 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
25.0 mm
  • จาก 7
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ; ;

301325140050

ช่วงราคา
19.813 ฿ - 17.878 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
160220 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ; ;

301206040050

ช่วงราคา
9.34 ฿ - 8.426 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4552 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M2.5
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ; ;

301340040050

ช่วงราคา
15.057 ฿ - 13.591 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
268015 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ; ;

301515040050

ช่วงราคา
22.62 ฿ - 20.421 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30591 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M5
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ; ;

301210040050

ช่วงราคา
10.709 ฿ - 9.661 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
428515 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M2.5
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ; ;

301350040050

ช่วงราคา
29.334 ฿ - 26.476 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1648585 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ; ;

301220040050

ช่วงราคา
13.475 ฿ - 12.162 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
156180 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M2.5
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ; ;

301215040050

ช่วงราคา
13.122 ฿ - 11.841 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60820 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M2.5
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ; ;

301310040050

ช่วงราคา
10.565 ฿ - 9.54 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1018 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ; ;

301405040050

ช่วงราคา
9.28 ฿ - 8.375 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22003 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก 35.0 mm M4 UL94 HB 25% Glass Filled Nylon 6 สีดำ

1306276

ช่วงราคา
23.163 ฿ - 20.908 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    25% Glass Filled Nylon 6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    35.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก 12.0 mm M4 UL94 HB 25% Glass Filled Nylon 6 สีดำ

1306273

ช่วงราคา
20.866 ฿ - 18.829 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    25% Glass Filled Nylon 6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    12.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก 20.0 mm M3 UL94 HB 25% Glass Filled Nylon 6 สีดำ

1306269

ช่วงราคา
18.57 ฿ - 16.755 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    PA6 GF25%
  • วัสดุ
    25% Glass Filled Nylon 6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    20.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ทองเหลือง ; หกเหลี่ยม ; M2 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 4.0 mm | 0.157 in

301118040050

ช่วงราคา
9.596 ฿ - 8.658 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
64019 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M2
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - สแตนเลส ; หกเหลี่ยม ; M5 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 8.0 mm | 0.315 in

301525041556

ช่วงราคา
92.931 ฿ - 83.869 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3149 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส 303
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M5
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - สแตนเลส ; หกเหลี่ยม ; M6 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 10.0 mm | 0.394 in

301618041556

ช่วงราคา
95.678 ฿ - 86.352 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7661 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส 303
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    10.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - สแตนเลส ; หกเหลี่ยม ; M6 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 10.0 mm | 0.394 in

301640041556

ช่วงราคา
130.154 ฿ - 117.463 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
48035 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส 303
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    10.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ทองเหลือง ; หกเหลี่ยม ; M4 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 7.0 mm | 0.276 in

301450040050

ช่วงราคา
36.336 ฿ - 32.796 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2224 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ทองเหลือง ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 5.0 mm | 0.197 in

301355040050

ช่วงราคา
32.197 ฿ - 29.056 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24018 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ทองเหลือง ; หกเหลี่ยม ; M5 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 8.0 mm | 0.315 in

301525040050

ช่วงราคา
34.207 ฿ - 30.875 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7729 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M5