ตัวแยกตัวผู้ / ตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกหกเกลี่ยมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รูปทรงสเปเซอร์ | วัสดุ | ความยาวเกลียว | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.3287 ฿ - 52.4461 ฿ | 186369 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
หกเหลี่ยม
|
ไนลอน
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 29.6518 ฿ - 32.8597 ฿ | 340 มีในสต็อก |
สี่เหลี่ยมผืนผ้า
|
PA
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 39.8332 ฿ - 44.1297 ฿ | 42 มีในสต็อก |
สี่เหลี่ยมผืนผ้า
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 37.299 ฿ - 41.3323 ฿ | 100 มีในสต็อก |
สี่เหลี่ยมผืนผ้า
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 57.4565 ฿ - 63.6626 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
หกเหลี่ยม
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 57.4565 ฿ - 63.6626 ฿ | 900 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
ไนลอน 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ