Menu Search

ตัวแยก PCB - หกเหลี่ยม/เกลียวระบบเมตริกและอิมพีเรียล/พลาสติก

มีในสต็อก

ตัวแยกตัวเมียไปยังตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและสเปเฉอร์แบบเกลียวช่วยให้ประกอบได้ง่าย มีให้เลือกหลากหลายขนาดและความยาวของสเปเฉอร์

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
133 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงสเปเซอร์ ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ วัสดุ ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
33.2434 ฿ - 64.4523 ฿ 10816 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PPS
9.0 mm
41.6089 ฿ - 80.6791 ฿ 32232 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PPS
20.0 mm
35.0236 ฿ - 67.91 ฿ 167450 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PPS
12.0 mm
30.1872 ฿ - 58.5362 ฿ 213840 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PPS
12.0 mm
32.2797 ฿ - 62.5918 ฿ 100080 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PPS
15.0 mm
34.3052 ฿ - 66.5135 ฿ 165510 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PPS
25.0 mm
45.8296 ฿ - 88.8661 ฿ 88686 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PPS
25.0 mm
23.8116 ฿ - 46.1686 ฿ 29146 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ไนลอน 6/6
8.0 mm
10.3911 ฿ - 11.5154 ฿ 36829 มีในสต็อก
ไนลอน
8.0 mm
15.8699 ฿ - 17.5832 ฿ 35 มีในสต็อก
ไนลอน 6/6
18.2 mm
28.2955 ฿ - 54.8643 ฿ 169150 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PPS
10.0 mm
8.1023 ฿ - 8.9812 ฿ 15 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
6.0 mm
18.7878 ฿ - 20.8178 ฿ 13 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
25.0 mm
9.2444 ฿ - 10.2438 ฿ 920 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
10.0 mm
41.3501 ฿ - 45.8162 ฿ 6480 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PPS
8.0 mm
10.0118 ฿ - 11.096 ฿ 14858 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
18.0 mm
11.7652 ฿ - 13.0323 ฿ 20 มีในสต็อก
ไนลอน
12.7 mm
6.3087 ฿ - 6.9824 ฿ 1867 มีในสต็อก
ไนลอน 6/6
6.35 mm
12.5906 ฿ - 13.947 ฿ 12041 มีในสต็อก
ไนลอน 6/6
10.0 mm
17.7304 ฿ - 19.6489 ฿ 2810 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
30.0 mm
  • จาก 7
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PPS ; หกเหลี่ยม ; M4 ; ความยาวสเปเซอร์ 9.0 mm | 0.354 in

1566783

ช่วงราคา
64.4523 ฿ - 33.2434 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10816 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    5.0 mm
  • วัสดุ
    PPS
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PPS ; หกเหลี่ยม ; M4 ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in

1566786

ช่วงราคา
80.6791 ฿ - 41.6089 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32232 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PPS
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PPS ; หกเหลี่ยม ; M4 ; ความยาวสเปเซอร์ 12.0 mm | 0.472 in

1566784

ช่วงราคา
67.91 ฿ - 35.0236 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
167450 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    6.0 mm
  • วัสดุ
    PPS
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PPS ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 12.0 mm | 0.472 in

1566778

ช่วงราคา
58.5362 ฿ - 30.1872 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
213840 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    6.0 mm
  • วัสดุ
    PPS
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PPS ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in

1566779

ช่วงราคา
62.5918 ฿ - 32.2797 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100080 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    7.5 mm
  • วัสดุ
    PPS
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PPS ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 25.0 mm | 0.984 in

1566787

ช่วงราคา
66.5135 ฿ - 34.3052 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
165510 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PPS
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PPS ; หกเหลี่ยม ; M4 ; ความยาวสเปเซอร์ 25.0 mm | 0.984 in

1566781

ช่วงราคา
88.8661 ฿ - 45.8296 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
88686 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PPS
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ไนลอน 6/6 ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm | 0.315 in

1566776

ช่วงราคา
46.1686 ฿ - 23.8116 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29146 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    4.0 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ไนลอน ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm | 0.315 in

303020000002

ช่วงราคา
11.5154 ฿ - 10.3911 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36829 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.7 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    8.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ไนลอน 6/6 ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 18.2 mm | 0.717 in

MTS-18

ช่วงราคา
17.5832 ฿ - 15.8699 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PPS ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

1566777

ช่วงราคา
54.8643 ฿ - 28.2955 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
169150 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    5.0 mm
  • วัสดุ
    PPS
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ไนลอน ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 6.0 mm | 0.236 in

303010000002

ช่วงราคา
8.9812 ฿ - 8.1023 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    3.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 25.0 mm | 0.984 in

303090000002

ช่วงราคา
20.8178 ฿ - 18.7878 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ไนลอน ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

303030000002

ช่วงราคา
10.2438 ฿ - 9.2444 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
920 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    5.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PPS ; หกเหลี่ยม ; M4 x 0.7 ; ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm | 0.315 in

1566782

ช่วงราคา
45.8162 ฿ - 41.3501 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6480 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    8.0 mm
  • วัสดุ
    PPS
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4 x 0.7
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 18.0 mm | 0.709 in

303060000002

ช่วงราคา
11.096 ฿ - 10.0118 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14858 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    9.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ไนลอน ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in

303040000002

ช่วงราคา
13.0323 ฿ - 11.7652 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.7 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    12.7 mm
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ความยาวสเปเซอร์ 6.35 mm | 0.25 in

MTS-6

ช่วงราคา
6.9824 ฿ - 6.3087 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1867 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

MTS-10S

ช่วงราคา
13.947 ฿ - 12.5906 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12041 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 30.0 mm | 1.181 in

303100000002

ช่วงราคา
19.6489 ฿ - 17.7304 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2810 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3