Menu Search

ตัวแยก PCB - หกเหลี่ยม/เกลียวระบบเมตริกและอิมพีเรียล/พลาสติก

มีในสต็อก

ตัวแยกตัวเมียไปยังตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและสเปเฉอร์แบบเกลียวช่วยให้ประกอบได้ง่าย มีให้เลือกหลากหลายขนาดและความยาวของสเปเฉอร์

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
135 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงสเปเซอร์ ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ วัสดุ ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
9.1374 ฿ - 10.1234 ฿ 520 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
15.0 mm
15.1694 ฿ - 16.8113 ฿ 1058 มีในสต็อก
ไนลอน 6/6
20.1 mm
11.3637 ฿ - 12.5951 ฿ 1461 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
22.0 mm
12.5906 ฿ - 13.947 ฿ 12041 มีในสต็อก
ไนลอน 6/6
10.0 mm
7.9773 ฿ - 8.8384 ฿ 754 มีในสต็อก
ไนลอน 6/6
11.0 mm
14.0005 ฿ - 15.513 ฿ 66 มีในสต็อก
ไนลอน 6/6
14.0 mm
13.2911 ฿ - 14.7233 ฿ 347040 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ไนลอน
8.1737 ฿ - 9.057 ฿ 3050 มีในสต็อก
ไนลอน 6/6
8.0 mm
6.3087 ฿ - 6.9824 ฿ 1867 มีในสต็อก
ไนลอน 6/6
6.35 mm
7.9327 ฿ - 8.7894 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ไนลอน 6/6
12.7 mm
11.1317 ฿ - 12.3319 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ไนลอน 6/6
12.7 mm
11.8946 ฿ - 13.1796 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ไนลอน 6/6
15.9 mm
11.8589 ฿ - 13.1439 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ไนลอน 6/6
25.4 mm
7.6427 ฿ - 8.4681 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ไนลอน 6/6
9.5 mm
13.3446 ฿ - 14.7902 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ไนลอน 6/6
14.3 mm
11.5734 ฿ - 12.8226 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ไนลอน 6/6
6.4 mm
10.4981 ฿ - 11.6314 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ไนลอน 6/6
6.4 mm
9.3426 ฿ - 10.3509 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ไนลอน 6/6
14.3 mm
10.8997 ฿ - 12.0776 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ไนลอน 6/6
11.1 mm
8.1424 ฿ - 9.0214 ฿ 3000 มีในสต็อก
ไนลอน 6/6
11.1 mm
  • จาก 7
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in

303050000002

ช่วงราคา
10.1234 ฿ - 9.1374 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
520 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    7.5 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ความยาวสเปเซอร์ 20.1 mm | 0.791 in

MTS-20

ช่วงราคา
16.8113 ฿ - 15.1694 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1058 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 22.0 mm | 0.866 in

303080000002

ช่วงราคา
12.5951 ฿ - 11.3637 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1461 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

MTS-10S

ช่วงราคา
13.947 ฿ - 12.5906 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12041 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ไนลอน ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 11.0 mm | 0.433 in

MTS-11

ช่วงราคา
8.8384 ฿ - 7.9773 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
754 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ไนลอน ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 14.0 mm | 0.551 in

MTS-14

ช่วงราคา
15.513 ฿ - 14.0005 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
66 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ไนลอน ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 10.5 mm | 0.413 in

MTS-10

ช่วงราคา
14.7233 ฿ - 13.2911 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
347040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ไนลอน ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm | 0.315 in

MTS-8

ช่วงราคา
9.057 ฿ - 8.1737 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3050 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ความยาวสเปเซอร์ 6.35 mm | 0.25 in

MTS-6

ช่วงราคา
6.9824 ฿ - 6.3087 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1867 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.500 in

14HTSP008

ช่วงราคา
8.7894 ฿ - 7.9327 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.500 in

14HTSP003

ช่วงราคา
12.3319 ฿ - 11.1317 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ความยาวสเปเซอร์ 15.9 mm | 0.625 in

14HTSP020

ช่วงราคา
13.1796 ฿ - 11.8946 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ความยาวสเปเซอร์ 25.4 mm | 1.000 in

14HTSP005

ช่วงราคา
13.1439 ฿ - 11.8589 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.375 in

14HTSP007

ช่วงราคา
8.4681 ฿ - 7.6427 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ความยาวสเปเซอร์ 14.3 mm | 0.563 in

14HTSP038

ช่วงราคา
14.7902 ฿ - 13.3446 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.250 in

14HTSP006

ช่วงราคา
12.8226 ฿ - 11.5734 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.250 in

14HTSP001

ช่วงราคา
11.6314 ฿ - 10.4981 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ความยาวสเปเซอร์ 14.3 mm | 0.563 in

14HTSP024

ช่วงราคา
10.3509 ฿ - 9.3426 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ความยาวสเปเซอร์ 11.1 mm | 0.438 in

14HTSP029

ช่วงราคา
12.0776 ฿ - 10.8997 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ความยาวสเปเซอร์ 11.1 mm | 0.438 in

14HTSP040

ช่วงราคา
9.0214 ฿ - 8.1424 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C