ตัวแยกตัวผู้ / ตัวผู้เหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและสเปเซอร์แบบเกลียวช่วยให้ประกอบได้ง่าย มีให้เลือกหลายขนาดและความยาวของสเปเซอร์
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รูปทรงสเปเซอร์ | ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ | ความยาวเกลียว | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.8833 ฿ - 17.601 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
3.4845 ฿ - 3.8593 ฿ | 10140 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
19.7069 ฿ - 21.8306 ฿ | 4748 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
16.9987 ฿ - 18.8369 ฿ | 24732 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
3.6005 ฿ - 3.9887 ฿ | 14690 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3.7344 ฿ - 4.1359 ฿ | 5570 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
9.3024 ฿ - 10.3063 ฿ | 891 มีในสต็อก |
|
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
10.2617 ฿ - 11.3682 ฿ | 510 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
7.3036 ฿ - 8.0889 ฿ | 30030 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
6.0053 ฿ - 6.6567 ฿ | 55736 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
10.3197 ฿ - 11.4395 ฿ | 29724 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
7.3036 ฿ - 8.0889 ฿ | 530 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
4.8051 ฿ - 5.3272 ฿ | 1019 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2.6368 ฿ - 2.9223 ฿ | 40 มีในสต็อก |
กลม
|
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
2.4048 ฿ - 2.6636 ฿ | 2060 มีในสต็อก |
กลม
|
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
6.0053 ฿ - 6.6567 ฿ | 21615 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
15.4193 ฿ - 17.0835 ฿ | 4030 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
16.3964 ฿ - 18.1676 ฿ | 58538 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
4.8051 ฿ - 5.3272 ฿ | 1030 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
14.8348 ฿ - 16.441 ฿ | 18010 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ