สเปเซอร์แบบยึดในตัวเหล่านี้จะยึดเข้ากับบอร์ดและรักษาระยะห่างไว้แม้ว่าสกรูจะถูกถอดออกก็ตาม เวอร์ชันนี้สามารถวางซ้อนกันได้สำหรับการใช้งานบอร์ดพีซีหลายระดับ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ประเภทรูยึด B | ประเภทรูยึด A | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.55 ฿ - 1.717 ฿ | 2178 มีในสต็อก |
Screw-Fit
|
Snap Lock
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 7.661 ฿ - 8.482 ฿ | 66634 มีในสต็อก |
Screw-Fit
|
Snap Lock
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 4.863 ฿ - 5.396 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
Screw-Fit
|
Snap Lock
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1.879 ฿ - 2.079 ฿ | 179991 มีในสต็อก |
Screw-Fit
|
Snap Lock
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2.26 ฿ - 2.506 ฿ | 52040 มีในสต็อก |
Screw-Fit
|
Snap Lock
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 3.921 ฿ - 4.343 ฿ | 126058 มีในสต็อก |
Screw-Fit
|
Snap Lock
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2.181 ฿ - 2.417 ฿ | 26272 มีในสต็อก |
Screw-Fit
|
Snap Lock
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1.225 ฿ - 1.359 ฿ | 13033 มีในสต็อก |
Screw-Fit
|
Snap Lock
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 4.422 ฿ - 4.895 ฿ | 35784 มีในสต็อก |
Screw-Fit
|
Snap Lock
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 9.303 ฿ - 10.315 ฿ | 8040 มีในสต็อก |
Screw-Fit
|
Snap Lock
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 4.297 ฿ - 4.761 ฿ | 30 มีในสต็อก |
Screw-Fit
|
Snap Lock
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1.726 ฿ - 1.916 ฿ | 132742 มีในสต็อก |
Screw-Fit
|
Snap Lock
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1.763 ฿ - 1.949 ฿ | 337875 มีในสต็อก |
Screw-Fit
|
Snap Lock
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 5.123 ฿ - 5.675 ฿ | 137187 มีในสต็อก |
Screw-Fit
|
Snap Lock
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 4.492 ฿ - 4.97 ฿ | 938 มีในสต็อก |
Screw-Fit
|
Snap Lock
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 4.881 ฿ - 5.406 ฿ | 80 มีในสต็อก |
Screw-Fit
|
Snap Lock
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 4.144 ฿ - 4.589 ฿ | 255041 มีในสต็อก |
Screw-Fit
|
Snap Lock
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 2.385 ฿ - 2.636 ฿ | 87036 มีในสต็อก |
Screw-Fit
|
Snap Lock
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2.232 ฿ - 2.469 ฿ | 153068 มีในสต็อก |
Screw-Fit
|
Snap Lock
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1.772 ฿ - 1.967 ฿ | 100560 มีในสต็อก |
Screw-Fit
|
Snap Lock
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ