Menu Search

ขาตั้งยึดด้วยหมุดแบบกดยึด

มีในสต็อก

ขาตั้งยึดด้วยหมุดแบบกดยึดสามารถใช้เป็นฐานรอง กันกระแทก ฝาปิด รางเลื่อน และตัวกำหนดระยะในการใช้งานต่างๆ หมุดย้ำที่รวมเข้าด้วยกันช่วยให้ติดตั้งลงในรูที่เจาะไว้ล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ขาตั้งเหล่านี้สามารถถอดได้

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
6 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ ความสูงฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
9.4318 ฿ - 10.4535 ฿ 18196 มีในสต็อก
อีลาสโตเมอร์
3.7 mm
3.5 mm
12.7 mm
9.7307 ฿ - 10.7837 ฿ 8249 มีในสต็อก
อีลาสโตเมอร์
3.7 mm
4.8 mm
10.0 mm
9.2891 ฿ - 10.2974 ฿ 1089 มีในสต็อก
อีลาสโตเมอร์
3.7 mm
4.8 mm
10.0 mm
8.1915 ฿ - 9.0749 ฿ 1068 มีในสต็อก
อีลาสโตเมอร์
4.2 mm
3.5 mm
12.7 mm
9.2846 ฿ - 10.284 ฿ 205592 มีในสต็อก
อีลาสโตเมอร์
3.7 mm
3.5 mm
12.7 mm
14.228 ฿ - 15.7628 ฿ 1261 มีในสต็อก
อีลาสโตเมอร์
4.2 mm
4.8 mm
10.0 mm
ขายึดแบบรีเวท - TPE ; ความสูง 3.5 mm | 0.138 in ;เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 12.7 mm | 0.5 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 3.6 mm | 0.142 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 2.1 mm | 0.083 in

FSR-5

ช่วงราคา
10.4535 ฿ - 9.4318 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18196 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    อีลาสโตเมอร์
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    12.7 mm
ขายึดแบบรีเวท - TPE ; ความสูง 4.8 mm | 0.189 in ;เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 10.0 mm | 0.394 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 3.6 mm | 0.142 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 2.1 mm | 0.083 in

FSR-2

ช่วงราคา
10.7837 ฿ - 9.7307 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8249 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    อีลาสโตเมอร์
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    10.0 mm
ขายึดแบบรีเวท - TPE ; ความสูง 4.8 mm | 0.189 in ;เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 10.0 mm | 0.394 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 3.6 mm | 0.142 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 1.2 mm | 0.047 in

FSR-1

ช่วงราคา
10.2974 ฿ - 9.2891 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1089 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    อีลาสโตเมอร์
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    10.0 mm
ขายึดแบบรีเวท - TPE ; ความสูง 3.5 mm | 0.138 in ;เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 12.7 mm | 0.5 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 4.1 mm | 0.161 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 2.5 mm | 0.098 in

FSR-6

ช่วงราคา
9.0749 ฿ - 8.1915 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1068 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    อีลาสโตเมอร์
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    12.7 mm
ขายึดแบบรีเวท - TPE ; ความสูง 3.5 mm | 0.138 in ;เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 12.7 mm | 0.5 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 3.6 mm | 0.142 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 1.2 mm | 0.047 in

FSR-4

ช่วงราคา
10.284 ฿ - 9.2846 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
205592 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    อีลาสโตเมอร์
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    12.7 mm
ขายึดแบบรีเวท - TPE ; ความสูง 4.8 mm | 0.189 in ;เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 10.0 mm | 0.394 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 4.1 mm | 0.161 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 2.5 mm | 0.098 in

FSR-3

ช่วงราคา
15.7628 ฿ - 14.228 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1261 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    อีลาสโตเมอร์
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    10.0 mm