Menu Search

ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า

มีในสต็อก

แผ่นป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้ามีดีไซน์แบบกดเข้า นอกจากนี้ยังดีไซน์ให้มีครีบยืดหยุ่นที่ยึดแน่นกับรูอุดทุกครั้ง

แผ่นป้องกันหน้าแปลนนี้ไม่ต้องใช้ตัวยึดในการประกอบ เป็นไปตามมาตรฐานหน้าแปลน ANSI B16.5 Class 150, DIN2627 ถึง 2638 และมาตรฐาน BS5504

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE)
  • สี: เหลือง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
15 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ เส้นผ่านศูนย์กลางครีบ เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
40.048 ฿ - 44.373 ฿ 25400 มีในสต็อก
30.0 mm
45.5 mm
146.0 mm
DN 40, 1 1/2 in
32.0 mm
16.324 ฿ - 18.087 ฿ 105718 มีในสต็อก
13.0 mm
24.0 mm
100.0 mm
DN 20, 3/4 in
21.1 mm
10.361 ฿ - 11.48 ฿ 835 มีในสต็อก
6.8 mm
14.2 mm
86.0 mm
DN 10, 3/8 in
21.0 mm
48.948 ฿ - 54.238 ฿ 18501 มีในสต็อก
40.0 mm
56.5 mm
160.0 mm
DN 50, 2 in
32.0 mm
42.057 ฿ - 46.60 ฿ 3162 มีในสต็อก
53.0 mm
72.5 mm
180.0 mm
DN 65, 2 1/2 in
36.0 mm
9.215 ฿ - 10.208 ฿ 68009 มีในสต็อก
8.5 mm
19.0 mm
90.0 mm
DN 15, 1/2 in
21.0 mm
63.629 ฿ - 70.506 ฿ 82754 มีในสต็อก
86.0 mm
110.0 mm
216.0 mm
DN 100, 4 in
46.0 mm
62.738 ฿ - 69.517 ฿ 70802 มีในสต็อก
66.0 mm
85.5 mm
196.0 mm
DN 80, 3 in
36.0 mm
20.416 ฿ - 22.62 ฿ 25549 มีในสต็อก
23.0 mm
39.0 mm
136.0 mm
DN 32, 1 1/4 in
32.0 mm
72.032 ฿ - 79.814 ฿ 27345 มีในสต็อก
110.0 mm
134.0 mm
246.0 mm
DN 125, 5 in
46.0 mm
220.70 ฿ - 244.541 ฿ 35448 มีในสต็อก
186.0 mm
210.0 mm
336.0 mm
DN 200, 8 in
52.0 mm
117.909 ฿ - 130.65 ฿ 54050 มีในสต็อก
139.0 mm
163.0 mm
280.0 mm
DN 150, 6 in
50.0 mm
665.65 ฿ - 737.557 ฿ 9126 มีในสต็อก
284.0 mm
319.0 mm
450.0 mm
DN 300, 12 in
48.5 mm
258.967 ฿ - 286.946 ฿ 17393 มีในสต็อก
237.0 mm
263.0 mm
403.0 mm
DN 250, 10 in
52.0 mm
37.821 ฿ - 41.909 ฿ 450 มีในสต็อก
18.0 mm
30.0 mm
110.0 mm
DN 25, 1 in
25.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ - DN 40, 1 1/2 in; ; สีเหลือง; LDPE

552072

ช่วงราคา
44.373 ฿ - 40.048 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25400 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 40, 1 1/2 in
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ
    30.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    146.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ - DN 20, 3/4 in; ; สีเหลือง; LDPE

552069

ช่วงราคา
18.087 ฿ - 16.324 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
105718 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 20, 3/4 in
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ
    13.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    100.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ - DN 10, 3/8 in; ; สีเหลือง; LDPE

552067

ช่วงราคา
11.48 ฿ - 10.361 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
835 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 10, 3/8 in
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ
    6.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    86.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ - DN 50, 2 in; ; สีเหลือง; LDPE

552073

ช่วงราคา
54.238 ฿ - 48.948 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18501 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 50, 2 in
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ
    40.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    160.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ - DN 65, 2 1/2 in; ; สีเหลือง; LDPE

552074

ช่วงราคา
46.60 ฿ - 42.057 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3162 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 65, 2 1/2 in
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ
    53.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    180.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ - DN 15, 1/2 in; ; สีเหลือง; LDPE

552068

ช่วงราคา
10.208 ฿ - 9.215 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
68009 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 15, 1/2 in
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ
    8.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    90.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ - DN 100, 4 in; ; สีเหลือง; LDPE

552076

ช่วงราคา
70.506 ฿ - 63.629 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
82754 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 100, 4 in
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ
    86.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    216.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ - DN 80, 3 in; ; สีเหลือง; LDPE

552075

ช่วงราคา
69.517 ฿ - 62.738 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70802 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 80, 3 in
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ
    66.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    196.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ - DN 32, 1 1/4 in; ; สีเหลือง; LDPE

552071

ช่วงราคา
22.62 ฿ - 20.416 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25549 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 32, 1 1/4 in
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ
    23.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    136.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ - DN 125, 5 in; ; สีเหลือง; LDPE

552077

ช่วงราคา
79.814 ฿ - 72.032 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27345 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 125, 5 in
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ
    110.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    246.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ - DN 200, 8 in; ; สีเหลือง; LDPE

552079

ช่วงราคา
244.541 ฿ - 220.70 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35448 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 200, 8 in
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ
    186.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    336.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ - DN 150, 6 in; ; สีเหลือง; LDPE

552078

ช่วงราคา
130.65 ฿ - 117.909 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
54050 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 150, 6 in
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ
    139.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    280.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ - DN 300, 12 in; ; สีเหลือง; LDPE

1258269

ช่วงราคา
737.557 ฿ - 665.65 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9126 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 300, 12 in
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ
    284.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    450.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ - DN 250, 10 in; ; สีเหลือง; LDPE

552080

ช่วงราคา
286.946 ฿ - 258.967 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17393 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 250, 10 in
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ
    237.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    403.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ - DN 25, 1 in; ; สีเหลือง; LDPE

552070

ช่วงราคา
41.909 ฿ - 37.821 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
450 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 25, 1 in
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ
    18.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    110.0 mm