Menu Search

ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า

มีในสต็อก

แผ่นป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้ามีดีไซน์แบบกดเข้า นอกจากนี้ยังดีไซน์ให้มีครีบยืดหยุ่นที่ยึดแน่นกับรูอุดทุกครั้ง

แผ่นป้องกันหน้าแปลนนี้ไม่ต้องใช้ตัวยึดในการประกอบ เป็นไปตามมาตรฐานหน้าแปลน ANSI B16.5 Class 150, DIN2627 ถึง 2638 และมาตรฐาน BS5504

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE)
  • สี: เหลือง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
15 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ เส้นผ่านศูนย์กลางครีบ เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
19.631 ฿ - 21.7503 ฿ 50519 มีในสต็อก
23.0 mm
39.0 mm
136.0 mm
DN 32, 1 1/4
32.0 mm
69.2619 ฿ - 76.744 ฿ 6363 มีในสต็อก
110.0 mm
134.0 mm
246.0 mm
DN 125, 5"
46.0 mm
212.2115 ฿ - 235.1352 ฿ 41580 มีในสต็อก
186.0 mm
210.0 mm
336.0 mm
DN 200, 8"
52.0 mm
15.6959 ฿ - 17.3913 ฿ 82548 มีในสต็อก
13.0 mm
24.0 mm
100.0 mm
DN 20, 3/4
21.0 mm
47.0654 ฿ - 52.1516 ฿ 83481 มีในสต็อก
40.0 mm
56.5 mm
160.0 mm
DN 50, 2"
32.0 mm
8.8607 ฿ - 9.8155 ฿ 118009 มีในสต็อก
8.5 mm
19.0 mm
90.0 mm
DN 15, 1/2
21.0 mm
640.0478 ฿ - 709.1892 ฿ 8752 มีในสต็อก
284.0 mm
319.0 mm
450.0 mm
DN 300, 12"
48.5 mm
60.3253 ฿ - 66.8437 ฿ 79727 มีในสต็อก
66.0 mm
85.5 mm
196.0 mm
DN 80, 3"
36.0 mm
113.3737 ฿ - 125.6253 ฿ 47055 มีในสต็อก
139.0 mm
163.0 mm
280.0 mm
DN 150, 6"
50.0 mm
40.4399 ฿ - 44.8078 ฿ 22090 มีในสต็อก
53.0 mm
72.5 mm
180.0 mm
DN 65, 2 1/2
36.0 mm
249.0064 ฿ - 275.9098 ฿ 14472 มีในสต็อก
237.0 mm
263.0 mm
403.0 mm
DN 250, 10"
52.0 mm
36.3665 ฿ - 40.2972 ฿ 135990 มีในสต็อก
18.0 mm
30.0 mm
110.0 mm
DN 25, 1"
25.0 mm
38.5081 ฿ - 42.6663 ฿ 70600 มีในสต็อก
30.0 mm
45.5 mm
146.0 mm
DN 40, 1 1/2
32.0 mm
61.1819 ฿ - 67.794 ฿ 49704 มีในสต็อก
86.0 mm
110.0 mm
216.0 mm
DN 100, 4"
46.0 mm
9.9628 ฿ - 11.038 ฿ 16035 มีในสต็อก
6.8 mm
14.2 mm
86.0 mm
DN 10, 3/8
21.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ - DN 32 1 1/4; ระดับความดัน - 150; สีเหลือง; LDPE

552071

ช่วงราคา
21.7503 ฿ - 19.631 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50519 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน
    150
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 32, 1 1/4
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ
    23.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ - DN 125 5"; ระดับความดัน - 150; สีเหลือง; LDPE

552077

ช่วงราคา
76.744 ฿ - 69.2619 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6363 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน
    150
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 125, 5"
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ
    110.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ - DN 200 8"; ระดับความดัน - 150; สีเหลือง; LDPE

552079

ช่วงราคา
235.1352 ฿ - 212.2115 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
41580 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน
    150
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 200, 8"
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ
    186.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ - DN 20 3/4; ระดับความดัน - 150; สีเหลือง; LDPE

552069

ช่วงราคา
17.3913 ฿ - 15.6959 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
82548 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน
    150
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 20, 3/4
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ
    13.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ - DN 50 2"; ระดับความดัน - 150; สีเหลือง; LDPE

552073

ช่วงราคา
52.1516 ฿ - 47.0654 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
83481 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน
    150
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 50, 2"
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ
    40.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ - DN 15 1/2; ระดับความดัน - 150; สีเหลือง; LDPE

552068

ช่วงราคา
9.8155 ฿ - 8.8607 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
118009 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน
    150
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 15, 1/2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ
    8.5 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ - DN 30012"; ระดับความดัน - 150; สีเหลือง; LDPE

1258269

ช่วงราคา
709.1892 ฿ - 640.0478 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8752 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน
    150
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 300, 12"
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ
    284.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ - DN 80 3"; ระดับความดัน - 150; สีเหลือง; LDPE

552075

ช่วงราคา
66.8437 ฿ - 60.3253 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
79727 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน
    150
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 80, 3"
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ
    66.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ - DN 150 6"; ระดับความดัน - 150; สีเหลือง; LDPE

552078

ช่วงราคา
125.6253 ฿ - 113.3737 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
47055 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน
    150
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 150, 6"
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ
    139.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ - DN 65 2 1/2; ระดับความดัน - 150; สีเหลือง; LDPE

552074

ช่วงราคา
44.8078 ฿ - 40.4399 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22090 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน
    150
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 65, 2 1/2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ
    53.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ - DN 250 10"; ระดับความดัน - 150; สีเหลือง; LDPE

552080

ช่วงราคา
275.9098 ฿ - 249.0064 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14472 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน
    150
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 250, 10"
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ
    237.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ - DN 25 1"; ระดับความดัน - 150; สีเหลือง; LDPE

552070

ช่วงราคา
40.2972 ฿ - 36.3665 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
135990 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน
    150
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 25, 1"
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ
    18.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ - DN 40 1 1/2; ระดับความดัน - 150; สีเหลือง; LDPE

552072

ช่วงราคา
42.6663 ฿ - 38.5081 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70600 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน
    150
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 40, 1 1/2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ
    30.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ - DN 100 4"; ระดับความดัน - 150; สีเหลือง; LDPE

552076

ช่วงราคา
67.794 ฿ - 61.1819 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
49704 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน
    150
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 100, 4"
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ
    86.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ - DN 10 3/8; ระดับความดัน - 150; สีเหลือง; LDPE

552067

ช่วงราคา
11.038 ฿ - 9.9628 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16035 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน
    150
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 10, 3/8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ
    6.8 mm