Menu Search

หมุดย้ำ - มีหนาม

มีในสต็อก

หมุดย้ำกดเข้าแบบมีเงี่ยงสามารถสอดเข้าไปในรูที่มีเกลียวหรือไม่มีเกลียว เพื่อการเชื่อมต่อ ที่แข็งแรงและวางใจได้ เป็นตัวเลือกที่นิยมใช้เมื่อมีการเลือกหาตัวยึดพลาสติกชนิดใช้งานเร็ว

ส่วนก้านของหมุดย้ำเป็นแบบร่องหยัก ช่วยให้ติดตั้งได้รวดเร็วและง่าย เมื่อสอดเข้าไปโดยการกดเข้ากับรูบนแผงที่ต้องการยึด ร่องหยักจะมีการเบี่ยงแล้วเด้งกลับเข้าที่ ทำให้หมุดย้ำล็อกเข้าที่และยึดติดกับแผงเข้าที่อย่างมั่นคง

หมุดย้ำนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะกับการยึดติดพัดลม รวมถึงการยึดติดเบาะรองนั่งและสิ่งที่ทำจากวัสดุผ้าอื่น ๆ เหมาะกับวัสดุหลายชนิด รวมทั้ง ไม้ โฟม ยาง โลหะ และพลาสติก หมุดย้ำเหล่านี้เหมาะกับรูที่มีเกลียว ไม่มีเกลียว รูเจาะ หรือ รูปั๊ม มีหลายขนาดและหลายสไตล์ให้เลือก สำหรับรูเส้นผ่านศูนย์กลางหลายขนาดและสำหรับแผงยึดหลายความหนา

  • วัสดุ: ไนลอน 6, ไนลอน 6/6 และโพลีโพรพิลีน (PP)
  • สี: โปร่งใส สีดำและสีธรรมชาติ
  • ตัวเลือกมาตรฐานการลามไฟ UL94 V0 และ UL94V2
  • ทนต่อการสึกกร่อน น้ำมัน การขีดข่วน และสารเคมีส่วนใหญ่
  • ถอดออกไม่ได้

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
188 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางหัว ความยาวของจุดยึด ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด ประเภท สั่งซื้อ
8.324 ฿ - 9.224 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
7.1 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
20 mm
35.6 mm
31.8 mm
7.447 ฿ - 8.255 ฿ 172168 มีในสต็อก
6.4 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
17.8 mm
25.5 mm
22.2 mm
2.417 ฿ - 2.687 ฿ 720 มีในสต็อก
6.4 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
12.7 mm
19.1 mm
6.7 mm
16.24 ฿ - 17.999 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
7.9 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
22.2 mm
36 mm
31.8 mm
11.466 ฿ - 12.705 ฿ 211 มีในสต็อก
6.4 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
17.8 mm
47.8 mm
44.5 mm
7.976 ฿ - 8.835 ฿ 35979 มีในสต็อก
7.1 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
20 mm
16.3 mm
12.7 mm
19.433 ฿ - 21.525 ฿ 265312 มีในสต็อก
7.9 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
22.2 mm
13.4 mm
9.5 mm
5.907 ฿ - 6.543 ฿ 18000 มีในสต็อก
6.4 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
17.8 mm
22.4 mm
19.1 mm
11.461 ฿ - 22.212 ฿ 11000 มีในสต็อก
7.1 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
20 mm
48.3 mm
44.5 mm
7.443 ฿ - 8.245 ฿ 550322 มีในสต็อก
7.1 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
20 mm
13.1 mm
9.5 mm
16.76 ฿ - 18.579 ฿ 487 มีในสต็อก
7.9 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
22.2 mm
42.4 mm
38.1 mm
5.234 ฿ - 5.795 ฿ 16500 มีในสต็อก
9.5 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
25.4 mm
11.3 mm
6.4 mm
1.833 ฿ - 2.028 ฿ 758109 มีในสต็อก
6.4 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
17.8 mm
18.9 mm
13.5 mm
แบบที่ 1
5.939 ฿ - 6.58 ฿ 337000 มีในสต็อก
4.8 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
11 mm
17.3 mm
13.0 mm
แบบที่ 1
5.554 ฿ - 6.153 ฿ 198665 มีในสต็อก
6.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
17.8 mm
20.4 mm
12.0 mm
แบบที่ 1
9.498 ฿ - 10.524 ฿ 35 มีในสต็อก
6.4 mm
ใส
PP
17.8 mm
35.1 mm
28.8 mm
แบบที่ 1
7.517 ฿ - 8.334 ฿ 73019 มีในสต็อก
7.2 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
19 mm
30.5 mm
25.4 mm
แบบที่ 1
7.976 ฿ - 8.835 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
ไนลอน
20 mm
16.3 mm
12.7 mm
Type 2
7.619 ฿ - 8.44 ฿ 1019 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน
17.8 mm
28.4 mm
25.4 mm
Type 2
4.626 ฿ - 5.123 ฿ 228377 มีในสต็อก
4.8 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
11.0 mm
33.7 mm
29.2 mm
  • จาก 10
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.6 - 31.8 mm | 0.063 - 1.252 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

27XT2811250

ช่วงราคา
9.224 ฿ - 8.324 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    35.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    20 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    7.1 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.6 - 31.8 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.6 - 22.2 mm | 0.063 - 0.874 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

27XT2500875

ช่วงราคา
8.255 ฿ - 7.447 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
172168 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    25.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    17.8 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.4 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.6 - 22.2 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.7 mm | 0.264 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

PL-250-12-01BK

ช่วงราคา
2.687 ฿ - 2.417 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
720 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    19.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
  • ความสูงหัว
    1.8 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    6.7 mm
  • ความสูงโดยรวม
    20.9 mm
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.6 - 31.8 mm | 0.063 - 1.252 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

27XT3121250

ช่วงราคา
17.999 ฿ - 16.24 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    36 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    22.2 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    7.9 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.6 - 31.8 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.6 - 44.5 mm | 0.063 - 1.752 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

27XT2501750

ช่วงราคา
12.705 ฿ - 11.466 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
211 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    47.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    17.8 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.4 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.6 - 44.5 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.6 - 12.7 mm | 0.063 - 0.5 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

27XT2810500

ช่วงราคา
8.835 ฿ - 7.976 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35979 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    16.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    20 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    7.1 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.6 - 12.7 mm
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.6 - 9.5 mm | 0.063 - 0.374 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

27XT3120375

ช่วงราคา
21.525 ฿ - 19.433 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
265312 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    13.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    22.2 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    7.9 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.6 - 9.5 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.6 - 19.1 mm | 0.063 - 0.752 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

27XT2500750

ช่วงราคา
6.543 ฿ - 5.907 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    22.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    17.8 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.4 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.6 - 19.1 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.6 - 44.5 mm | 0.063 - 1.752 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

27XT2811750

ช่วงราคา
22.212 ฿ - 11.461 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    48.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    20 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    7.1 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.6 - 44.5 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.6 - 9.5 mm | 0.063 - 0.374 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

27XT2810375

ช่วงราคา
8.245 ฿ - 7.443 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
550322 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    13.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    20 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    7.1 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.6 - 9.5 mm
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.6 - 38.1 mm | 0.063 - 1.5 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

27XT3121500

ช่วงราคา
18.579 ฿ - 16.76 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
487 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    42.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    22.2 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    7.9 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.6 - 38.1 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.6 - 6.4 mm | 0.063 - 0.252 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

27XT3750250

ช่วงราคา
5.795 ฿ - 5.234 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    11.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    25.4 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    9.5 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.6 - 6.4 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.8 - 13.5 mm | 0.15 - 0.531 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

460440

ช่วงราคา
2.028 ฿ - 1.833 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
758109 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    18.9 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    17.8 mm
  • ความสูงหัว
    2.7 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.4 - 6.4 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    3.8 - 13.5 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 0.7 - 13.0 mm | 0.028 - 0.512 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

468813

ช่วงราคา
6.58 ฿ - 5.939 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
337000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    17.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    11 mm
  • ความสูงหัว
    1.7 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.8 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    0.7 - 13.0 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.5 - 12.0 mm | 0.098 - 0.472 in;ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6

468845

ช่วงราคา
6.153 ฿ - 5.554 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
198665 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    20.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    17.8 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.0 - 6.3 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.5 - 12.0 mm
หมุดตะขอ -; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 6.4 mm | 0.252 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 10.7 - 28.8 mm | 0.421 - 1.134 in;ใส;PP

495224

ช่วงราคา
10.524 ฿ - 9.498 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    35.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    17.8 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.4 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    10.7 - 28.8 mm
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 หมุดตะขอ หมุดย้ำ - ประเภท แบบที่ 7; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.5 - 25.4 mm | 0.059 - 1 in

495233

ช่วงราคา
8.334 ฿ - 7.517 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
73019 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    30.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    19 mm
  • ความสูงหัว
    2 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    7.2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.5 - 25.4 mm
ต้นสน - สีดำ ไนลอน 7.1 mm | 0.281 in เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้

XT2810500A

ช่วงราคา
8.835 ฿ - 7.976 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    16.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    20 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.6 - 12.7 mm
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 85 °C
ต้นสน - สีดำ ไนลอน 6.4 mm | 0.250 in เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้

XT2501000A

ช่วงราคา
8.44 ฿ - 7.619 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1019 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    28.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    17.8 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.6 - 25.4 mm
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 85 °C
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 20.3 - 29.2 mm | 0.799 - 1.15 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

BHF-4

ช่วงราคา
5.123 ฿ - 4.626 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
228377 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    33.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    11.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.78 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.8 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    20.3 - 29.2 mm