Menu Search

แหวนล็อค

มีในสต็อก

โดยหลักแล้วแหวนตรึงจะใช้เพื่อยึดสกรูและสลักให้เข้าที่ระหว่างการประกอบ และมีการออกแบบให้จับที่ด้านนอกของก้านสกรูหรือสลัก

นอกจากนี้ยังเป็นฉนวน กันกระแทก และกั้นระยะห่าง ช่วยทำหน้าที่เป็นฉนวนป้องกันความชื้นและไฟฟ้าให้กับชิ้นส่วนยึดประกอบ

กลุ่มผลิตภัณฑ์แหวนรองนี้มีตัวเลือกสำหรับซี่ฟันภายในและภายนอกที่มีดีไซน์แบบเรียว แหวนรองสามารถเลื่อนไปที่สกรู (หรือสลักเกลียว) ได้อย่างง่ายดาย และมีสกรูยึดไว้เมื่อประกอบเสร็จแล้ว แหวนแบบเย็นจะก่อตัวขึ้นและเข้าสู่ระยะลึกของสกรูจนสุดเพื่อทำการซีล

แหวนรองเหล่านี้ช่วยให้สามารถติดตั้งสกรู (หรือสลักเกลียว) ในเบื้องต้นได้ก่อนที่จะใช้น็อตยึด เหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อจำเป็นต้องประกอบสกรูและแหวนรองล่วงหน้า และยังช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการประกอบอีกด้วย

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE)
  • สี: ธรรมชาติ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
52 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความหนา ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
0.492 ฿ - 0.543 ฿ 1133493 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
9.0 mm
1.4 mm
1.118 ฿ - 1.239 ฿ 5 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
21.0 mm
2.5 mm
0.599 ฿ - 0.664 ฿ 84016 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
HDPE
12.0 mm
1.6 mm
0.557 ฿ - 0.617 ฿ 851982 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
HDPE
9.0 mm
0.8 mm
0.821 ฿ - 0.909 ฿ 203584 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
HDPE
14.0 mm
1.2 mm
0.863 ฿ - 0.961 ฿ 10940 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
HDPE
12.0 mm
1.6 mm
0.914 ฿ - 1.016 ฿ 2920242 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
HDPE
12.0 mm
1.0 mm
0.71 ฿ - 0.784 ฿ 520 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
15.0 mm
1.5 mm
0.965 ฿ - 1.063 ฿ 2011 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
5.3 mm
20.0 mm
1.0 mm
0.371 ฿ - 0.404 ฿ 2761617 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
6.0 mm
1.0 mm
0.71 ฿ - 0.784 ฿ 566734 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
HDPE
8.0 mm
0.8 mm
4.686 ฿ - 5.192 ฿ 2424 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
1.049 ฿ - 1.16 ฿ 1684047 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
HDPE
18.0 mm
1.5 mm
1.68 ฿ - 1.865 ฿ 1045 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
HDPE
8.0 mm
0.8 mm
2.162 ฿ - 2.399 ฿ 96007 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0.65 ฿ - 0.715 ฿ 865583 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
5.5 mm
2.2 mm
0.515 ฿ - 0.571 ฿ 28 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
11.5 mm
1.4 mm
2.237 ฿ - 2.487 ฿ 256170 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
24.0 mm
2.5 mm
0.97 ฿ - 1.072 ฿ 711585 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
7.0 mm
1.4 mm
0.557 ฿ - 0.617 ฿ 1019 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
HDPE
8.0 mm
0.5 mm
  • จาก 3
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 4.3 mm | 0.169 in; 9.0 mm | 0.354 in; ความหนา 1.4 mm | 0.055 in;

003040000001

ช่วงราคา
0.543 ฿ - 0.492 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1133493 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.0 mm
  • ความหนา
    1.4 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 10.5 mm | 0.413 in; 21.0 mm | 0.827 in; ความหนา 2.5 mm | 0.098 in;

003100000001

ช่วงราคา
1.239 ฿ - 1.118 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    21.0 mm
  • ความหนา
    2.5 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ HDPE แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - ; 12.0 mm | 0.472 in; ความหนา 1.6 mm | 0.063 in;

1040060900VR

ช่วงราคา
0.664 ฿ - 0.599 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
84016 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.0 mm
  • ความหนา
    1.6 mm
  • วัสดุ
    HDPE
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ HDPE แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - ; 9.0 mm | 0.354 in; ความหนา 0.8 mm | 0.031 in;

497518

ช่วงราคา
0.617 ฿ - 0.557 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
851982 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.0 mm
  • ความหนา
    0.8 mm
  • วัสดุ
    HDPE
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ HDPE แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 6.4 mm | 0.252 in; 14.0 mm | 0.551 in; ความหนา 1.2 mm | 0.047 in;

1040090900VR

ช่วงราคา
0.909 ฿ - 0.821 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
203584 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    14.0 mm
  • ความหนา
    1.2 mm
  • วัสดุ
    HDPE
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ HDPE แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - ; 12.0 mm | 0.472 in; ความหนา 1.6 mm | 0.063 in;

1040360900VR

ช่วงราคา
0.961 ฿ - 0.863 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10940 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.0 mm
  • ความหนา
    1.6 mm
  • วัสดุ
    HDPE
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ HDPE แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - ; 12.0 mm | 0.472 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in;

1040080900VR

ช่วงราคา
1.016 ฿ - 0.914 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2920242 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • วัสดุ
    HDPE
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 5.3 mm | 0.209 in; 15.0 mm | 0.591 in; ความหนา 1.5 mm | 0.059 in;

032050000001

ช่วงราคา
0.784 ฿ - 0.71 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
520 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    15.0 mm
  • ความหนา
    1.5 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ LDPE - PIR แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 5.3 mm | 0.209 in; 20.0 mm | 0.787 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M5

1040320900VR

ช่วงราคา
1.063 ฿ - 0.965 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2011 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    20.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • วัสดุ
    LDPE - PIR
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 3.2 mm | 0.126 in; 6.0 mm | 0.236 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in;

041030000001

ช่วงราคา
0.404 ฿ - 0.371 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2761617 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ HDPE แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - ; 8.0 mm | 0.315 in; ความหนา 0.8 mm | 0.031 in;

1040040900VR

ช่วงราคา
0.784 ฿ - 0.71 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
566734 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm
  • ความหนา
    0.8 mm
  • วัสดุ
    HDPE
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6;แหวนล็อค - ; ; ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.0 mm | 0.512 in;40.0 mm | 1.575 in;ความหนา 3.0 mm | 0.118 in;DIN 433

032120000001

ช่วงราคา
5.192 ฿ - 4.686 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2424 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    13.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    40.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
ธรรมชาติ HDPE แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - ; 18.0 mm | 0.709 in; ความหนา 1.5 mm | 0.059 in;

1040100900VR

ช่วงราคา
1.16 ฿ - 1.049 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1684047 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    18.0 mm
  • ความหนา
    1.5 mm
  • วัสดุ
    HDPE
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ HDPE แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - ; 8.0 mm | 0.315 in; ความหนา 0.8 mm | 0.031 in;

497516

ช่วงราคา
1.865 ฿ - 1.68 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1045 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm
  • ความหนา
    0.8 mm
  • วัสดุ
    HDPE
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 17.0 mm | 0.669 in; 30.0 mm | 1.181 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M16

003160000001

ช่วงราคา
2.399 ฿ - 2.162 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
96007 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    17.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    30.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 3.2 mm | 0.126 in; 5.5 mm | 0.217 in; ความหนา 2.2 mm | 0.087 in;

031030000001

ช่วงราคา
0.715 ฿ - 0.65 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
865583 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    5.5 mm
  • ความหนา
    2.2 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 5.3 mm | 0.209 in; 11.5 mm | 0.453 in; ความหนา 1.4 mm | 0.055 in;

003050000001

ช่วงราคา
0.571 ฿ - 0.515 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    11.5 mm
  • ความหนา
    1.4 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 13.0 mm | 0.512 in; 24.0 mm | 0.945 in; ความหนา 2.5 mm | 0.098 in;

003120000001

ช่วงราคา
2.487 ฿ - 2.237 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
256170 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    24.0 mm
  • ความหนา
    2.5 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 3.2 mm | 0.126 in; 7.0 mm | 0.276 in; ความหนา 1.4 mm | 0.055 in;

003030000001

ช่วงราคา
1.072 ฿ - 0.97 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
711585 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    7.0 mm
  • ความหนา
    1.4 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ HDPE แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - ; 8.0 mm | 0.315 in; ความหนา 0.5 mm | 0.02 in;

497517

ช่วงราคา
0.617 ฿ - 0.557 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1019 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm
  • ความหนา
    0.5 mm
  • วัสดุ
    HDPE
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    ธรรมชาติ