Menu Search

แหวนล็อค

มีในสต็อก

โดยหลักแล้วแหวนตรึงจะใช้เพื่อยึดสกรูและสลักให้เข้าที่ระหว่างการประกอบ และมีการออกแบบให้จับที่ด้านนอกของก้านสกรูหรือสลัก

นอกจากนี้ยังเป็นฉนวน กันกระแทก และกั้นระยะห่าง ช่วยทำหน้าที่เป็นฉนวนป้องกันความชื้นและไฟฟ้าให้กับชิ้นส่วนยึดประกอบ

กลุ่มผลิตภัณฑ์แหวนรองนี้มีตัวเลือกสำหรับซี่ฟันภายในและภายนอกที่มีดีไซน์แบบเรียว แหวนรองสามารถเลื่อนไปที่สกรู (หรือสลักเกลียว) ได้อย่างง่ายดาย และมีสกรูยึดไว้เมื่อประกอบเสร็จแล้ว แหวนแบบเย็นจะก่อตัวขึ้นและเข้าสู่ระยะลึกของสกรูจนสุดเพื่อทำการซีล

แหวนรองเหล่านี้ช่วยให้สามารถติดตั้งสกรู (หรือสลักเกลียว) ในเบื้องต้นได้ก่อนที่จะใช้น็อตยึด เหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อจำเป็นต้องประกอบสกรูและแหวนรองล่วงหน้า และยังช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการประกอบอีกด้วย

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE)
  • สี: ธรรมชาติ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
52 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความหนา ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
0.654 ฿ - 0.724 ฿ 68996 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
HDPE
16.0 mm
1.6 mm
1.03 ฿ - 1.151 ฿ 1585586 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
18.0 mm
2.0 mm
0.492 ฿ - 0.543 ฿ 4040 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
8.0 mm
1.0 mm
0.654 ฿ - 0.724 ฿ 1420455 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
15.0 mm
1.5 mm
0.557 ฿ - 0.617 ฿ 3173643 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
HDPE
10.0 mm
1.0 mm
0.97 ฿ - 1.072 ฿ 711585 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
7.0 mm
1.4 mm
0.557 ฿ - 0.617 ฿ 1019 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
HDPE
8.0 mm
0.5 mm
0.543 ฿ - 0.594 ฿ 594917 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
HDPE
10.0 mm
0.8 mm
0.909 ฿ - 1.012 ฿ 403030 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
5.0 mm
1.0 mm
0.58 ฿ - 0.65 ฿ 135040 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
HDPE
9.5 mm
1.0 mm
0.599 ฿ - 0.664 ฿ 84016 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
HDPE
12.0 mm
1.6 mm
0.965 ฿ - 1.063 ฿ 2011 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
5.3 mm
20.0 mm
1.0 mm
1.049 ฿ - 1.16 ฿ 1684047 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
HDPE
18.0 mm
1.5 mm
2.162 ฿ - 2.399 ฿ 96007 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0.492 ฿ - 0.543 ฿ 1133493 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
9.0 mm
1.4 mm
1.118 ฿ - 1.239 ฿ 5 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
21.0 mm
2.5 mm
5.874 ฿ - 6.51 ฿ 368 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
HDPE
32.0 mm
3.0 mm
0.515 ฿ - 0.571 ฿ 28 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
11.5 mm
1.4 mm
2.237 ฿ - 2.487 ฿ 256170 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
24.0 mm
2.5 mm
0.71 ฿ - 0.784 ฿ 520 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
15.0 mm
1.5 mm
  • จาก 3
ธรรมชาติ HDPE แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 6.4 mm | 0.252 in; 16.0 mm | 0.63 in; ความหนา 1.6 mm | 0.063 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M6

1040260900VR

ช่วงราคา
0.724 ฿ - 0.654 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
68996 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    16.0 mm
  • ความหนา
    1.6 mm
  • วัสดุ
    HDPE
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 6.4 mm | 0.252 in; 18.0 mm | 0.709 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in;

032060000001

ช่วงราคา
1.151 ฿ - 1.03 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1585586 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    18.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 4.3 mm | 0.169 in; 8.0 mm | 0.315 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in;

041040000001

ช่วงราคา
0.543 ฿ - 0.492 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 8.4 mm | 0.331 in; 15.0 mm | 0.591 in; ความหนา 1.5 mm | 0.059 in;

041080000001

ช่วงราคา
0.724 ฿ - 0.654 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1420455 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    15.0 mm
  • ความหนา
    1.5 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ HDPE แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - ; 10.0 mm | 0.394 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in;

497519

ช่วงราคา
0.617 ฿ - 0.557 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3173643 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • วัสดุ
    HDPE
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 3.2 mm | 0.126 in; 7.0 mm | 0.276 in; ความหนา 1.4 mm | 0.055 in;

003030000001

ช่วงราคา
1.072 ฿ - 0.97 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
711585 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    7.0 mm
  • ความหนา
    1.4 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ HDPE แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - ; 8.0 mm | 0.315 in; ความหนา 0.5 mm | 0.02 in;

497517

ช่วงราคา
0.617 ฿ - 0.557 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1019 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm
  • ความหนา
    0.5 mm
  • วัสดุ
    HDPE
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ HDPE แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 4.3 mm | 0.169 in; 10.0 mm | 0.394 in; ความหนา 0.8 mm | 0.031 in;

1040070900VR

ช่วงราคา
0.594 ฿ - 0.543 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
594917 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
  • ความหนา
    0.8 mm
  • วัสดุ
    HDPE
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 2.7 mm | 0.106 in; 5.0 mm | 0.197 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in;

041025000001

ช่วงราคา
1.012 ฿ - 0.909 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
403030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    5.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ HDPE แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - ; 9.5 mm | 0.374 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in;

1040350900VR

ช่วงราคา
0.65 ฿ - 0.58 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
135040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • วัสดุ
    HDPE
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ HDPE แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - ; 12.0 mm | 0.472 in; ความหนา 1.6 mm | 0.063 in;

1040060900VR

ช่วงราคา
0.664 ฿ - 0.599 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
84016 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.0 mm
  • ความหนา
    1.6 mm
  • วัสดุ
    HDPE
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ LDPE - PIR แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 5.3 mm | 0.209 in; 20.0 mm | 0.787 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M5

1040320900VR

ช่วงราคา
1.063 ฿ - 0.965 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2011 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    20.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • วัสดุ
    LDPE - PIR
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ธรรมชาติ HDPE แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - ; 18.0 mm | 0.709 in; ความหนา 1.5 mm | 0.059 in;

1040100900VR

ช่วงราคา
1.16 ฿ - 1.049 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1684047 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    18.0 mm
  • ความหนา
    1.5 mm
  • วัสดุ
    HDPE
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ PA แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 17.0 mm | 0.669 in; 30.0 mm | 1.181 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M16

003160000001

ช่วงราคา
2.399 ฿ - 2.162 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
96007 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    17.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    30.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 4.3 mm | 0.169 in; 9.0 mm | 0.354 in; ความหนา 1.4 mm | 0.055 in;

003040000001

ช่วงราคา
0.543 ฿ - 0.492 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1133493 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.0 mm
  • ความหนา
    1.4 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 10.5 mm | 0.413 in; 21.0 mm | 0.827 in; ความหนา 2.5 mm | 0.098 in;

003100000001

ช่วงราคา
1.239 ฿ - 1.118 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    21.0 mm
  • ความหนา
    2.5 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ HDPE แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 17.0 mm | 0.669 in; 32.0 mm | 1.26 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in;

1040130900VR

ช่วงราคา
6.51 ฿ - 5.874 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
368 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    32.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • วัสดุ
    HDPE
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 5.3 mm | 0.209 in; 11.5 mm | 0.453 in; ความหนา 1.4 mm | 0.055 in;

003050000001

ช่วงราคา
0.571 ฿ - 0.515 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    11.5 mm
  • ความหนา
    1.4 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 13.0 mm | 0.512 in; 24.0 mm | 0.945 in; ความหนา 2.5 mm | 0.098 in;

003120000001

ช่วงราคา
2.487 ฿ - 2.237 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
256170 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    24.0 mm
  • ความหนา
    2.5 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 5.3 mm | 0.209 in; 15.0 mm | 0.591 in; ความหนา 1.5 mm | 0.059 in;

032050000001

ช่วงราคา
0.784 ฿ - 0.71 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
520 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    15.0 mm
  • ความหนา
    1.5 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ