Menu Search

จุกปลายท่อแบบมีสัน

มีในสต็อก

ปลั๊กท่อโครงมีให้เลือก 2 รูปแบบด้วยโครงยืดหยุ่นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับแผนการต่างๆ ของ NPT และท่อเจาะ ผนังตรงบนเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของจุกมีการป้องกันการเสียดสีซึ่งเหมาะสำหรับเส้นผ่าศูนย์กลางภายในของท่อเมตเพื่อการป้องกันสิ่งปนเปื้อนที่ดีเยี่ยม

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
51 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางสันสูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางสันต่ำสุด เส้นผ่าศูนย์กลางหัว สั่งซื้อ
7.48 ฿ - 8.287 ฿ 22620 มีในสต็อก
37.4 mm
15.512 ฿ - 17.187 ฿ 5469 มีในสต็อก
48.7 mm
62.358 ฿ - 69.095 ฿ 19 มีในสต็อก
3.044 ฿ - 3.373 ฿ 11600 มีในสต็อก
15.4 mm
6.923 ฿ - 7.67 ฿ 1819 มีในสต็อก
32.2 mm
26.309 ฿ - 29.149 ฿ 2039 มีในสต็อก
75.2 mm
15.786 ฿ - 17.493 ฿ 21 มีในสต็อก
53.5 mm
5.239 ฿ - 5.805 ฿ 34020 มีในสต็อก
29.8 mm
10.913 ฿ - 12.092 ฿ 20020 มีในสต็อก
39.5 mm
31.845 ฿ - 35.283 ฿ 6504 มีในสต็อก
113.9 mm
23.539 ฿ - 26.082 ฿ 3639 มีในสต็อก
71.2 mm
82.825 ฿ - 91.771 ฿ 40 มีในสต็อก
4.097 ฿ - 4.538 ฿ 78618 มีในสต็อก
21.8 mm
27.687 ฿ - 30.68 ฿ 11220 มีในสต็อก
84.0 mm
29.075 ฿ - 32.216 ฿ 204 มีในสต็อก
88.1 mm
18.56 ฿ - 20.565 ฿ 49643 มีในสต็อก
62.7 mm
4.158 ฿ - 4.608 ฿ 102020 มีในสต็อก
19.7 mm
4.436 ฿ - 4.914 ฿ 11819 มีในสต็อก
26.2 mm
18.003 ฿ - 19.948 ฿ 44620 มีในสต็อก
59.2 mm
4.436 ฿ - 4.914 ฿ 19 มีในสต็อก
24.7 mm
  • จาก 3
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 37.4 mm | 1.472 in ; ; DIN ; สีแดง ; LDPE - PIR

492214

ช่วงราคา
8.287 ฿ - 7.48 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22620 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    37.4 mm
  • ความสูงโดยรวม
    30.7 mm
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 48.7 mm | 1.917 in ; ; DIN ; สีแดง ; LDPE - PIR

492218

ช่วงราคา
17.187 ฿ - 15.512 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5469 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    48.7 mm
  • ความสูงโดยรวม
    31.6 mm
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 113 mm | 4.450 in ; 57.2 - 112 mm | 2.250 - 4.409 in ; NPT ; สีดำ ; PE

RPP4A

ช่วงราคา
69.095 ฿ - 62.358 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 15.4 mm | 0.606 in ; ; DIN ; สีแดง ; LDPE - PIR

492203

ช่วงราคา
3.373 ฿ - 3.044 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11600 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    15.4 mm
  • ความสูงโดยรวม
    16.3 mm
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 32.2 mm | 1.268 in ; ; DIN;NPT ; สีแดง ; LDPE - PIR

492212

ช่วงราคา
7.67 ฿ - 6.923 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1819 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    32.2 mm
  • ความสูงโดยรวม
    31.0 mm
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 75.2 mm | 2.961 in ; ; DIN ; สีแดง ; LDPE - PIR

492223

ช่วงราคา
29.149 ฿ - 26.309 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2039 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    75.2 mm
  • ความสูงโดยรวม
    31.6 mm
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 53.5 mm | 2.106 in ; ; DIN ; สีแดง ; LDPE - PIR

492219

ช่วงราคา
17.493 ฿ - 15.786 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    53.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    31.5 mm
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 29.8 mm | 1.173 in ; ; DIN ; สีแดง ; LDPE - PIR

492211

ช่วงราคา
5.805 ฿ - 5.239 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
34020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    29.8 mm
  • ความสูงโดยรวม
    31.1 mm
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 39.5 mm | 1.555 in ; ; DIN ; สีแดง ; LDPE - PIR

492215

ช่วงราคา
12.092 ฿ - 10.913 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    39.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    30.7 mm
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 113.9 mm | 4.484 in ; ; DIN;NPT ; สีแดง ; LDPE - PIR

492226

ช่วงราคา
35.283 ฿ - 31.845 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6504 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    113.9 mm
  • ความสูงโดยรวม
    34.3 mm
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 71.2 mm | 2.803 in ; ; DIN;NPT ; สีแดง ; LDPE - PIR

492222

ช่วงราคา
26.082 ฿ - 23.539 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3639 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    71.2 mm
  • ความสูงโดยรวม
    32.0 mm
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 138.5 mm | 5.452 in ; 73 - 134 mm | 2.875 - 5.275 in ; NPT ; สีน้ำเงิน ; PE

RPP5A

ช่วงราคา
91.771 ฿ - 82.825 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 21.8 mm | 0.858 in ; ; DIN ; สีแดง ; LDPE - PIR

492207

ช่วงราคา
4.538 ฿ - 4.097 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
78618 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    21.8 mm
  • ความสูงโดยรวม
    31.3 mm
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 84.0 mm | 3.307 in ; ; DIN ; สีแดง ; LDPE - PIR

492224

ช่วงราคา
30.68 ฿ - 27.687 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11220 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    84.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    31.5 mm
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 88.1 mm | 3.469 in ; ; DIN;NPT ; สีแดง ; LDPE - PIR

492225

ช่วงราคา
32.216 ฿ - 29.075 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
204 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    88.1 mm
  • ความสูงโดยรวม
    31.9 mm
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 62.7 mm | 2.469 in ; ; DIN ; สีแดง ; LDPE - PIR

492221

ช่วงราคา
20.565 ฿ - 18.56 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
49643 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    62.7 mm
  • ความสูงโดยรวม
    31.7 mm
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 19.7 mm | 0.776 in ; ; DIN ; สีแดง ; LDPE - PIR

492205

ช่วงราคา
4.608 ฿ - 4.158 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
102020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    19.7 mm
  • ความสูงโดยรวม
    31.3 mm
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 26.2 mm | 1.031 in ; ; DIN;NPT ; สีแดง ; LDPE - PIR

492209

ช่วงราคา
4.914 ฿ - 4.436 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11819 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    26.2 mm
  • ความสูงโดยรวม
    31.5 mm
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 59.2 mm | 2.331 in ; ; DIN ; สีแดง ; LDPE - PIR

492220

ช่วงราคา
19.948 ฿ - 18.003 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
44620 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    59.2 mm
  • ความสูงโดยรวม
    31.9 mm
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 24.7 mm | 0.972 in ; ; DIN ; สีแดง ; LDPE - PIR

492208

ช่วงราคา
4.914 ฿ - 4.436 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    24.7 mm
  • ความสูงโดยรวม
    31.4 mm