Menu Search

ตัวยึดแบบแซนวิชและสตัด

มีในสต็อก

ตัวยึดกันกระเทือน ผลิตจากโลหะและยางเคลือบสังกะสี เหมาะสำหรับงานที่ต้องการแยกแรงสั่นสะเทือน สามารถใช้กับการบีบอัด การตัด หรือทั้งสองได้ หากไม่มีข้อกำหนดสำหรับฟังก์ชันการทำงานที่ปลอดภัยแม้ผิดพลาด มีให้เลือกห้าแบบ และมีเกลียวหลายขนาด

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
74 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว การกำหนดทิศทาง ความสูงฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
56.7114 ฿ - 62.8372 ฿ 1926 มีในสต็อก
M4
ตัวผู้กับตัวผู้
30.0 mm
25.0 mm
48.9884 ฿ - 54.2798 ฿ 878 มีในสต็อก
M4
ตัวผู้ - ตัวเมีย
20.0 mm
193.8878 ฿ - 214.8305 ฿ 59 มีในสต็อก
M8
ตัวผู้กับตัวผู้
15.0 mm
10.0 mm
82.6065 ฿ - 91.5297 ฿ 90 มีในสต็อก
M5
ตัวผู้ - ตัวเมีย
20.0 mm
74.8076 ฿ - 82.8921 ฿ 80 มีในสต็อก
M6
ตัวผู้กับตัวผู้
11.1 mm
11.1 mm
196.5335 ฿ - 217.7618 ฿ 6 มีในสต็อก
M8
ตัวผู้กับตัวผู้
10.0 mm
15.0 mm
61.4452 ฿ - 68.0796 ฿ 54 มีในสต็อก
M6
ตัวผู้กับตัวผู้
45.0 mm
40.0 mm
54.03 ฿ - 59.8657 ฿ 613 มีในสต็อก
M5
ตัวผู้กับตัวผู้
30.0 mm
30.0 mm
60.2539 ฿ - 66.7589 ฿ 6217 มีในสต็อก
M4
ตัวผู้ - ตัวเมีย
10.0 mm
183.8045 ฿ - 203.6631 ฿ 20 มีในสต็อก
M8
ตัวผู้กับตัวผู้
10.0 mm
10.0 mm
79.0551 ฿ - 87.5991 ฿ 123 มีในสต็อก
M5
ตัวผู้ - ตัวเมีย
20.0 mm
81.6964 ฿ - 90.5169 ฿ 40 มีในสต็อก
M5
ตัวผู้ - ตัวเมีย
15.0 mm
193.8654 ฿ - 214.8127 ฿ 21 มีในสต็อก
M8
ตัวผู้ - ตัวเมีย
35.0 mm
48.9884 ฿ - 54.2798 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M4
ตัวผู้ - ตัวเมีย
10.0 mm
259.0003 ฿ - 286.988 ฿ 58 มีในสต็อก
M8
ตัวผู้ - ตัวเมีย
40.0 mm
56.5463 ฿ - 62.6542 ฿ 94 มีในสต็อก
M5
ตัวผู้กับตัวผู้
35.0 mm
40.0 mm
54.1103 ฿ - 59.955 ฿ 273 มีในสต็อก
M4
ตัวผู้ - ตัวเมีย
15.0 mm
299.2752 ฿ - 331.6084 ฿ 55 มีในสต็อก
M10
ตัวผู้ - ตัวเมีย
45.0 mm
85.5556 ฿ - 94.8045 ฿ 88911 มีในสต็อก
M6
ตัวผู้กับตัวผู้
40.0 mm
40.0 mm
531.3944 ฿ - 588.7974 ฿ 48 มีในสต็อก
M10
ตัวผู้กับตัวผู้
15.0 mm
20.0 mm
  • จาก 4
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 22.0 mm | 0.866 in ; ขนาดเกลียว M4

497699

ช่วงราคา
62.8372 ฿ - 56.7114 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1926 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    กรวยปลายเดี่ยวตัวผู้
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้กับตัวผู้
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • Male thread length
    6.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 16.0 mm | 0.63 in ; ขนาดเกลียว M4

497743

ช่วงราคา
54.2798 ฿ - 48.9884 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
878 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    กรวยปลายเดี่ยวตัวผู้
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้ - ตัวเมีย
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • Male thread length
    6.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 106.0 mm | 4.173 in ; ขนาดเกลียว M8

497714

ช่วงราคา
214.8305 ฿ - 193.8878 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
59 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    กรวยปลายเดี่ยวตัวผู้
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้กับตัวผู้
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • Male thread length
    33.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 40.0 mm | 1.575 in ; ขนาดเกลียว M5

497750

ช่วงราคา
91.5297 ฿ - 82.6065 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
90 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    กรวยปลายเดี่ยวตัวผู้
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้ - ตัวเมีย
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • Male thread length
    15.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 55.0 mm | 2.165 in ; ขนาดเกลียว M6

497706

ช่วงราคา
82.8921 ฿ - 74.8076 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
80 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    กรวยปลายเดี่ยวตัวผู้
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้กับตัวผู้
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • Male thread length
    15.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 111.0 mm | 4.37 in ; ขนาดเกลียว M8

497715

ช่วงราคา
217.7618 ฿ - 196.5335 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    กรวยปลายเดี่ยวตัวผู้
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้กับตัวผู้
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • Male thread length
    33.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 50.0 mm | 1.969 in ; ขนาดเกลียว M6

497705

ช่วงราคา
68.0796 ฿ - 61.4452 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
54 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    กรวยปลายเดี่ยวตัวผู้
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้กับตัวผู้
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • Male thread length
    15.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 30.0 mm | 1.181 in ; ขนาดเกลียว M5

497701

ช่วงราคา
59.8657 ฿ - 54.03 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
613 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    กรวยปลายเดี่ยวตัวผู้
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้กับตัวผู้
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • Male thread length
    10.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 25.0 mm | 0.984 in ; ขนาดเกลียว M4

497746

ช่วงราคา
66.7589 ฿ - 60.2539 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6217 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    กรวยปลายเดี่ยวตัวผู้
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้ - ตัวเมีย
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • Male thread length
    10.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 101.0 mm | 3.976 in ; ขนาดเกลียว M8

497713

ช่วงราคา
203.6631 ฿ - 183.8045 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    กรวยปลายเดี่ยวตัวผู้
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้กับตัวผู้
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • Male thread length
    33.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 30.0 mm | 1.181 in ; ขนาดเกลียว M5

497748

ช่วงราคา
87.5991 ฿ - 79.0551 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
123 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    กรวยปลายเดี่ยวตัวผู้
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้ - ตัวเมีย
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • Male thread length
    15.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 35.0 mm | 1.378 in ; ขนาดเกลียว M5

497749

ช่วงราคา
90.5169 ฿ - 81.6964 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    กรวยปลายเดี่ยวตัวผู้
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้ - ตัวเมีย
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • Male thread length
    15.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 68.0 mm | 2.677 in ; ขนาดเกลียว M8

497757

ช่วงราคา
214.8127 ฿ - 193.8654 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    กรวยปลายเดี่ยวตัวผู้
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้ - ตัวเมีย
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • Male thread length
    33.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 21.0 mm | 0.827 in ; ขนาดเกลียว M4

497744

ช่วงราคา
54.2798 ฿ - 48.9884 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    กรวยปลายเดี่ยวตัวผู้
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้ - ตัวเมีย
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • Male thread length
    6.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 78.0 mm | 3.071 in ; ขนาดเกลียว M8

497759

ช่วงราคา
286.988 ฿ - 259.0003 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
58 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    กรวยปลายเดี่ยวตัวผู้
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้ - ตัวเมีย
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • Male thread length
    33.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 40.0 mm | 1.575 in ; ขนาดเกลียว M5

497703

ช่วงราคา
62.6542 ฿ - 56.5463 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
94 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    กรวยปลายเดี่ยวตัวผู้
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้กับตัวผู้
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • Male thread length
    10.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 30.0 mm | 1.181 in ; ขนาดเกลียว M4

497747

ช่วงราคา
59.955 ฿ - 54.1103 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
273 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    กรวยปลายเดี่ยวตัวผู้
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้ - ตัวเมีย
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • Male thread length
    10.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 88.0 mm | 3.465 in ; ขนาดเกลียว M10

497761

ช่วงราคา
331.6084 ฿ - 299.2752 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
55 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    กรวยปลายเดี่ยวตัวผู้
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้ - ตัวเมีย
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • Male thread length
    38.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 45.0 mm | 1.772 in ; ขนาดเกลียว M6

497704

ช่วงราคา
94.8045 ฿ - 85.5556 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
88911 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    กรวยปลายเดี่ยวตัวผู้
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้กับตัวผู้
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • Male thread length
    15.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 146.0 mm | 5.748 in ; ขนาดเกลียว M10

497718

ช่วงราคา
588.7974 ฿ - 531.3944 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
48 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    กรวยปลายเดี่ยวตัวผู้
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้กับตัวผู้
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • Male thread length
    43.0 mm