Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
แหวนรองมีบ่าได้รับการออกแบบเพื่อเป็นฉนวนไฟฟ้าและความร้อนในชุดประกอบซึ่งเป็นข้อกำหนดที่สำคัญ ผลิตจากวัสดุและสีที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีสารฉีดขึ้นรูปลื่นในตัว ทนต่อการสึกกยางรองและการขัดถู
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความสูงหน้าแปลน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหน้าแปลน | ความสูงฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฐาน | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.566 ฿ - 2.844 ฿ | 40 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
| 3.99 ฿ - 4.422 ฿ | 89171 มีในสต็อก |
0.091 in
2.3 mm
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
||
| 3.466 ฿ - 3.837 ฿ | 321161 มีในสต็อก |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
|
||
| 2.408 ฿ - 2.663 ฿ | 1040 มีในสต็อก |
0.059 in
1.5 mm
|
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
|
||
| 3.605 ฿ - 3.995 ฿ | 219220 มีในสต็อก |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
|
||
| 2.603 ฿ - 2.886 ฿ | 176648 มีในสต็อก |
0.047 in
1.2 mm
|
|
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
|
||
| 2.264 ฿ - 2.51 ฿ | 10885 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
|
||
| 2.464 ฿ - 2.733 ฿ | 3431 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
| 1.749 ฿ - 1.939 ฿ | 22038 มีในสต็อก |
0.047 in
1.2 mm
|
|
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
|
||
| 3.378 ฿ - 3.754 ฿ | 80060 มีในสต็อก |
0.059 in
1.5 mm
|
|
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
|
||
| 2.185 ฿ - 2.417 ฿ | 4478 มีในสต็อก |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
0.476 in
12.1 mm
|
|
|
||
| 2.566 ฿ - 2.844 ฿ | 10 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
|
||
| 2.436 ฿ - 2.701 ฿ | 144228 มีในสต็อก |
0.067 in
1.7 mm
|
|
|
0.26 in
6.6 mm
|
|
|
||
| 2.357 ฿ - 2.612 ฿ | 2204 มีในสต็อก |
0.047 in
1.2 mm
|
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
||
| 3.318 ฿ - 3.675 ฿ | 459376 มีในสต็อก |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
|
||
| 3.967 ฿ - 4.394 ฿ | 255936 มีในสต็อก |
0.051 in
1.3 mm
|
|
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
|
||
| 3.318 ฿ - 3.675 ฿ | 49284 มีในสต็อก |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
|
||
| MNI-HT-4-2 | 4.273 ฿ - 4.738 ฿ | 9677 มีในสต็อก |
0.047 in
1.2 mm
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
|
| 5.935 ฿ - 6.575 ฿ | 191848 มีในสต็อก |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
|
||
| 3.452 ฿ - 3.823 ฿ | 766641 มีในสต็อก |
0.067 in
1.7 mm
|
|
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ