Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
เป็นบานพับด้านข้างแบบมั่นคงและหมุนได้ที่ออกแบบมาให้ยึดด้วยสกรู บานพับด้านข้างเหมาะสำหรับใช้กับงานระดับปานกลางและงานหนัก จึงทำให้มีความอเนกประสงค์สูง
บานพับเหล่านี้มีมุมหมุนที่มีความกว้าง 180 และ 270 องศา กลุ่มผลิตภัณฑ์มีบานพับทนทานสำหรับใช้กับบานประตูน้ำหนักปานกลางถึงน้ำหนักมาก นอกจากนี้ยังมีความปลอดภัยสูงและประกอบโดยใช้สกรูพิเศษที่ให้มาด้วย บานพับอื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีทางเลือกในการรักษาความปลอดภัยที่ประหยัดกว่าอยู่ด้วย
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความยาวโดยรวม | จบ | วัสดุ | ความหนาโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 624.135 ฿ - 691.56 ฿ | 2796 มีในสต็อก |
2.362 in
60.0 mm
|
|
ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 292.264 ฿ - 323.839 ฿ | 4260 มีในสต็อก |
1.969 in
50.0 mm
|
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 372.36 ฿ - 412.59 ฿ | 1150 มีในสต็อก |
2.598 in
66.0 mm
|
พ่นสี
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
|
|
||
| 438.959 ฿ - 486.381 ฿ | 7964 มีในสต็อก |
2.598 in
66.0 mm
|
พ่นสี
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
|
|
||
| 80.946 ฿ - 80.946 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.15 in
80.0 mm
|
โครเมี่ยมมันเงา
|
สังกะสีอัลลอย
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 75.039 ฿ - 75.039 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.559 in
65.0 mm
|
พ่นสี
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 129.397 ฿ - 129.397 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.362 in
60.0 mm
|
โครเมี่ยมมันเงา
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.886 in
22.5 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
| 165.233 ฿ - 165.233 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.362 in
60.0 mm
|
โครเมี่ยมมันเงา
|
สังกะสีอัลลอย
|
1.398 in
35.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 58.061 ฿ - 58.061 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.413 in
61.3 mm
|
โครเมี่ยมมันเงา
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 59.606 ฿ - 59.606 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.15 in
80.0 mm
|
พ่นสี
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 70.139 ฿ - 70.139 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.559 in
65.0 mm
|
โครเมี่ยมมันเงา
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 57.175 ฿ - 57.175 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.48 in
63.0 mm
|
พ่นสี
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 136.223 ฿ - 136.223 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.563 in
90.5 mm
|
พ่นสี
|
สังกะสีอัลลอย
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 86.625 ฿ - 86.625 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.15 in
80.0 mm
|
โครเมี่ยมมันเงา
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 29.395 ฿ - 29.395 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.654 in
42.0 mm
|
ผิวด้าน
|
สังกะสีอัลลอย
|
|
0.417 in
10.6 mm
|
||
| 144.895 ฿ - 144.895 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.362 in
60.0 mm
|
โครเมี่ยมมันเงา
|
สังกะสีอัลลอย
|
1.398 in
35.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 59.769 ฿ - 59.769 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.299 in
33.0 mm
|
พ่นสี
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.665 in
16.9 mm
|
1.323 in
33.6 mm
|
||
| 113.505 ฿ - 113.505 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.504 in
89.0 mm
|
โครเมี่ยมมันเงา
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 43.324 ฿ - 43.324 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.102 in
28.0 mm
|
แผ่นสังกะสี
|
เหล็กกล้า
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 48.735 ฿ - 48.735 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.362 in
60.0 mm
|
โครเมี่ยมมันเงา
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ