Menu Search

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียว - ฐานหมุนพลาสติก

มีในสต็อก

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมฐานหมุนพลาสติกปรับพื้นผิวไม่เรียบและระดับเครื่องมือ เครื่องจักร ชั้นวางอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งานที่คล้ายกัน แผ่นรองแบบหมุนที่ชัดเจนและมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ช่วยให้ปรับระดับและรองรับได้อย่างมั่นคง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
6 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว ประเภทของฐาน วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
1,932.8767 ฿ - 2,141.6885 ฿ 12 มีในสต็อก
M24
แกนพลาสติก
PA;เหล็กกล้า
100.0 mm
23.3119 ฿ - 25.8237 ฿ 97690 มีในสต็อก
M16
พลาสติกแข็ง
ไนลอน
38.1734 ฿ - 74.0224 ฿ 91 มีในสต็อก
M22
พลาสติกแข็ง
ไนลอน
57.9919 ฿ - 112.4457 ฿ 72 มีในสต็อก
M30
พลาสติกแข็ง
ไนลอน
23.8294 ฿ - 26.4037 ฿ 5873 มีในสต็อก
M10
พลาสติกแข็ง
PE;เหล็กกล้า
32.0 mm
49.0241 ฿ - 95.0544 ฿ 3016 มีในสต็อก
M30
พลาสติกแข็ง
ไนลอน
45.0 mm
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M24 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 100.0 mm | 3.937 in ; ความยาวเกลียว - 150.0 mm | 5.906 in ; วัสดุเต็ม - โพลีเอไมด์

462440

ช่วงราคา
2,141.6885 ฿ - 1,932.8767 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M24
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    100.0 mm
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
  • ความยาวเกลียว
    150.0 mm
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M16 ; ; ; วัสดุ - ไนลอน

465495

ช่วงราคา
25.8237 ฿ - 23.3119 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
97690 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • ประเภทของฐาน
    พลาสติกแข็ง
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • วัสดุ
    ไนลอน
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M22 ; ; ; วัสดุ - ไนลอน

465490

ช่วงราคา
74.0224 ฿ - 38.1734 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
91 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M22
  • ประเภทของฐาน
    พลาสติกแข็ง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทตัวยึด
    แกนเกลียว
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M30 ; ; ; วัสดุ - ไนลอน

465492

ช่วงราคา
112.4457 ฿ - 57.9919 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
72 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M30
  • ประเภทของฐาน
    พลาสติกแข็ง
  • ความยาวเกลียว
    30.0 mm
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • วัสดุ
    ไนลอน
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 32.0 mm | 1.26 in ; ; วัสดุ - PE;เหล็กกล้า

498658

ช่วงราคา
26.4037 ฿ - 23.8294 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5873 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    32.0 mm
  • ประเภทของฐาน
    พลาสติกแข็ง
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M30 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 45.0 mm | 1.772 in ; ความสูงฐาน - 45.0 mm | 1.772 in ; วัสดุ - ไนลอน

465491

ช่วงราคา
95.0544 ฿ - 49.0241 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3016 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M30
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    45.0 mm
  • ประเภทของฐาน
    พลาสติกแข็ง
  • ความยาวเกลียว
    30.0 mm
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก