Menu Search

ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้า

มีในสต็อก

แผ่นป้องกันแบบหมุดให้การปิดคลุมเต็มหน้าและปกป้องรูสำหรับการใช้งานแรงดันสูง จุกสอดเข้าไปในรูหน้าแปลนได้อย่างแน่นหนาเข้าที่เป็นอย่างดี

ผลิตจากวัสดุในราคาคุ้มค่าซึ่่งมีคุณสมบัติการทนเคมีที่ดี ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มีตัวเลือกที่เหมาะกับการป้องกันตามมาตรฐาน SAE รหัส 61 (แรงดัน 3000 ถึง 5000 PSI) และ SAE รหัส 62 (แรงดัน 6000 PSI)

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีน (PE)
  • สี: น้ำเงินและแดง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
135 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ รหัส SAE สี เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนดที่เข้ากันได้ วัสดุ ระดับความดัน สั่งซื้อ
98.346 ฿ - 108.972 ฿ 63 มีในสต็อก
152.4 mm
สีดำ
LDPE
300
55.746 ฿ - 61.769 ฿ 430 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
PE
150
62.817 ฿ - 69.601 ฿ 22838 มีในสต็อก
50.8 mm
สีดำ
LDPE
600
54.855 ฿ - 60.78 ฿ 5748 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
PE
3000
37.125 ฿ - 41.134 ฿ 10 มีในสต็อก
76.2 mm
สีน้ำเงิน
76.2 mm
PE
3000
45.417 ฿ - 50.322 ฿ 54 มีในสต็อก
25.4 mm
สีแดง
PE
6000
93.91 ฿ - 104.058 ฿ 40 มีในสต็อก
สีดำ
LDPE
900
45.681 ฿ - 50.618 ฿ 176 มีในสต็อก
สีดำ
LDPE
600
34.22 ฿ - 37.919 ฿ 1626 มีในสต็อก
สีดำ
LDPE
150
40.679 ฿ - 45.074 ฿ 192 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
PE
150
36.837 ฿ - 40.819 ฿ 446 มีในสต็อก
25.4 mm
สีน้ำเงิน
PE
3000
17.052 ฿ - 18.894 ฿ 1156 มีในสต็อก
สีดำ
LDPE
150
25.776 ฿ - 28.56 ฿ 3577 มีในสต็อก
สีดำ
LDPE
150
91.683 ฿ - 101.59 ฿ 98700 มีในสต็อก
25.4 mm
สีดำ
LDPE
900
306.054 ฿ - 339.119 ฿ 337 มีในสต็อก
304.8 mm
สีดำ
LDPE
300
1,091.608 ฿ - 1,209.539 ฿ 160 มีในสต็อก
304.8 mm
สีดำ
LDPE
900
56.567 ฿ - 62.678 ฿ 103758 มีในสต็อก
50.8 mm
สีน้ำเงิน
PE
3000
42.461 ฿ - 47.05 ฿ 22610 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
PE
3000
21.836 ฿ - 24.193 ฿ 269 มีในสต็อก
50.8 mm
สีดำ
LDPE
150
244.568 ฿ - 270.989 ฿ 110 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
PE
150
  • จาก 7
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 300; LDPE; สีดำ

34362

ช่วงราคา
108.972 ฿ - 98.346 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
63 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    300
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    152.4 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกแบบสตัด - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ 3.000 in ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 125, 150

1503A

ช่วงราคา
61.769 ฿ - 55.746 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
430 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    125, 150
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 300600; LDPE; สีดำ

39701

ช่วงราคา
69.601 ฿ - 62.817 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22838 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    300, 600
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    50.8 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ขนาดท่อที่ใช้ได้ (Seed) 63.5 mm ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 3000 ; รหัส SAE 3000 PSI

34377

ช่วงราคา
60.78 ฿ - 54.855 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5748 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    3000
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 3000 ; รหัส SAE 3000 PSI

498751

ช่วงราคา
41.134 ฿ - 37.125 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    3000
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    76.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนดที่เข้ากันได้
    76.2 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ขนาดท่อที่ใช้ได้ (Seed) 25.4 mm ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 6000 ; รหัส SAE 6000 PSI

34383

ช่วงราคา
50.322 ฿ - 45.417 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
54 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    6000
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    25.4 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 900; LDPE; สีดำ

498758

ช่วงราคา
104.058 ฿ - 93.91 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    900
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 300600; LDPE; สีดำ

34356

ช่วงราคา
50.618 ฿ - 45.681 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
176 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    300, 600
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 150; LDPE; สีดำ

43612

ช่วงราคา
37.919 ฿ - 34.22 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1626 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    150
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกแบบสตัด - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ 4.000 in ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 125, 150

1504A

ช่วงราคา
45.074 ฿ - 40.679 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
192 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    125, 150
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ขนาดท่อที่ใช้ได้ (Seed) 25.4 mm ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 3000 ; รหัส SAE 3000 PSI

34373

ช่วงราคา
40.819 ฿ - 36.837 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
446 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    3000
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    25.4 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 150; LDPE; สีดำ

43608

ช่วงราคา
18.894 ฿ - 17.052 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1156 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    150
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 150; LDPE; สีดำ

43610

ช่วงราคา
28.56 ฿ - 25.776 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3577 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    150
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 900; LDPE; สีดำ

498760

ช่วงราคา
101.59 ฿ - 91.683 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
98700 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    900
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    25.4 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 300; LDPE; สีดำ

498772

ช่วงราคา
339.119 ฿ - 306.054 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
337 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    300
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    304.8 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 900; LDPE; สีดำ

498762

ช่วงราคา
1,209.539 ฿ - 1,091.608 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
160 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    900
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    304.8 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ขนาดท่อที่ใช้ได้ (Seed) 50.8 mm ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 3000 ; รหัส SAE 3000 PSI

34376

ช่วงราคา
62.678 ฿ - 56.567 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
103758 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    3000
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    50.8 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ขนาดท่อที่ใช้ได้ (Seed) 31.8 mm ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 3000 ; รหัส SAE 3000 PSI

34374

ช่วงราคา
47.05 ฿ - 42.461 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22610 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    3000
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 150; LDPE; สีดำ

43611

ช่วงราคา
24.193 ฿ - 21.836 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
269 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    150
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    50.8 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกแบบสตัด - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ 12.000 in ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 125, 150

15012A

ช่วงราคา
270.989 ฿ - 244.568 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    125, 150