Menu Search

ลวดมัดสายเคเบิล - ยึดด้วยสกรู

มีในสต็อก

ลวดมัดสายเคเบิลใช้งานได้ง่าย เพียงแค่เดินสายเคเบิลของคุณในพื้นที่โล่งและบิดปลายทั้งสองข้างเข้าด้วยกันเพื่อยึดกับตัวยึดให้แน่น ติดเข้ากับแผงของคุณโดยยึดด้วยสกรู

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
9 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด วิธีติดตั้ง ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
6.4426 ฿ - 7.143 ฿ 5013 มีในสต็อก
คลิปด้านบน
6.2909 ฿ - 6.9735 ฿ 998 มีในสต็อก
กาว
3.4488 ฿ - 3.8236 ฿ 43 มีในสต็อก
Screw On
11.5154 ฿ - 12.7557 ฿ 1054 มีในสต็อก
Screw On
12.4032 ฿ - 13.7373 ฿ 2256 มีในสต็อก
กาว
12.8762 ฿ - 14.2727 ฿ 984515 มีในสต็อก
กาว
4.2831 ฿ - 4.7471 ฿ 6145 มีในสต็อก
Screw On
2.1773 ฿ - 2.4137 ฿ 128357 มีในสต็อก
คลิปด้านบน
7.0359 ฿ - 7.7944 ฿ 3881 มีในสต็อก
Screw On
สายรัดแบบบิด - คลิปด้านบน ; PA ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 3.8 - 6.4 mm | 0.150 - 0.252 in

SKL45-250

ช่วงราคา
7.143 ฿ - 6.4426 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5013 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    Hole
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
สายรัดแบบบิด - กาว ; PA ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 17.8 - 20.3 mm | 0.700 - 0.799 in

KLB-750A-RT

ช่วงราคา
6.9735 ฿ - 6.2909 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
998 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    Hole
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
สายรัดแบบบิด - ขันสกรู ; PA ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 17.8 - 20.3 mm | 0.700 - 0.799 in

TLHE-1-750-01

ช่วงราคา
3.8236 ฿ - 3.4488 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
43 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    บอล
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Screw On
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
สายรัดแบบบิด - ขันสกรู ; PA ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 11.4 - 14.0 mm | 0.450 - 0.551 in

TLH-500-01

ช่วงราคา
12.7557 ฿ - 11.5154 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1054 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    บอล
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Screw On
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
สายรัดแบบบิด - ; ; ; กาว;บอล;PA;ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 10.0 - 15.0 mm | 0.394 - 0.591 in

460348

ช่วงราคา
13.7373 ฿ - 12.4032 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2256 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    บอล
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
สายรัดแบบบิด - กาว ; บอล; PA ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 15.0 - 20.0 mm | 0.591 - 0.787 in

460349

ช่วงราคา
14.2727 ฿ - 12.8762 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
984515 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    บอล
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
สายรัดแบบบิด - ขันสกรู ; PA ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 17.8 - 20.3 mm | 0.700 - 0.799 in

KLH-750-01

ช่วงราคา
4.7471 ฿ - 4.2831 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6145 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    Hole
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Screw On
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
สายรัดแบบบิด - คลิปด้านบน ; PA ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 7.6 - 10.2 mm | 0.300 - 0.402 in

SKL45-350

ช่วงราคา
2.4137 ฿ - 2.1773 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
128357 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    Hole
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
สายรัดแบบบิด - ขันสกรู ; PA ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 19.1 - 21.6 mm | 0.750 - 0.85 in

TLH-800-01

ช่วงราคา
7.7944 ฿ - 7.0359 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3881 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทปลายบอล
    บอล
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Screw On
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6