Menu Search

คลิปยึดสายไฟ - ขนาดเกล็ก, กดเข้า, ที่ยึดทรงหัวลูกศร

มีในสต็อก

คลิปยึดสายไฟขนาดเล็กเหล่านี้ที่ยึดทรงหัวลูกศรแบบดันเข้าสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็วและง่ายดาย

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
58 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างภายใน ประเภทคลิปเก็บ รูปแบบการยึด ความสูงภายใน สั่งซื้อ
2.1906 ฿ - 2.4316 ฿ 5204 มีในสต็อก
8.1 mm
Micro
แบบกด
3.9 mm
2.03 ฿ - 2.2531 ฿ 78 มีในสต็อก
7.4 mm
Micro
แบบกด
3.5 mm
2.2576 ฿ - 2.503 ฿ 1178 มีในสต็อก
9.1 mm
Micro
แบบกด
6.0 mm
2.204 ฿ - 2.4405 ฿ 407491 มีในสต็อก
8.1 mm
Micro
แบบกด
3.9 mm
3.0027 ฿ - 3.3239 ฿ 51287 มีในสต็อก
8.1 mm
Micro
แบบกด
3.9 mm
2.0925 ฿ - 2.3156 ฿ 1092 มีในสต็อก
8.1 mm
Micro
แบบกด
3.9 mm
3.132 ฿ - 3.4711 ฿ 3130 มีในสต็อก
9.1 mm
Micro
แบบกด
6.0 mm
2.1951 ฿ - 2.436 ฿ 43938 มีในสต็อก
6.6 mm
Micro
แบบกด
3.0 mm
2.842 ฿ - 3.1499 ฿ 1170 มีในสต็อก
9.1 mm
Micro
แบบกด
7.7 mm
5.4788 ฿ - 6.0722 ฿ 1007269 มีในสต็อก
8.1 mm
Micro
แบบกด
4.1 mm
1.4054 ฿ - 1.5571 ฿ 2543 มีในสต็อก
6.6 mm
Micro
แบบกด
3.0 mm
1.6597 ฿ - 1.8426 ฿ 367041 มีในสต็อก
8.1 mm
Micro
แบบกด
3.9 mm
2.039 ฿ - 2.2576 ฿ 1148 มีในสต็อก
9.1 mm
Micro
แบบกด
7.7 mm
1.4679 ฿ - 1.624 ฿ 244676 มีในสต็อก
8.1 mm
Micro
แบบกด
3.9 mm
2.8153 ฿ - 3.1231 ฿ 1170 มีในสต็อก
9.1 mm
Micro
แบบกด
6.0 mm
1.6686 ฿ - 1.8516 ฿ 35020 มีในสต็อก
9.1 mm
Micro
แบบกด
6.0 mm
1.1689 ฿ - 1.2894 ฿ 2025 มีในสต็อก
4.3 mm
Micro
แบบกด
3.0 mm
3.3953 ฿ - 3.7701 ฿ 2290178 มีในสต็อก
4.8 mm
Micro
แบบกด
0.9 mm
1.2046 ฿ - 1.3296 ฿ 85273 มีในสต็อก
6.7 mm
Micro
แบบกด
2.9 mm
1.5303 ฿ - 1.6954 ฿ 1015 มีในสต็อก
4.3 mm
Micro
แบบกด
3.0 mm
  • จาก 3
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 3.9 mm | 0.154 in ; ความกว้างภายใน - 8.1 mm | 0.319 in; PA66

MWSEA1-1-2-19

ช่วงราคา
2.4316 ฿ - 2.1906 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5204 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA66
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    3.1 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 3.5 mm | 0.138 in ; ความกว้างภายใน - 7.4 mm | 0.291 in; PA66

MWSEA4-1-19

ช่วงราคา
2.2531 ฿ - 2.03 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
78 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA66
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    2.6 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 6.0 mm | 0.236 in ; ความกว้างภายใน - 9.1 mm | 0.358 in; PA66

MWSEA1-3-19

ช่วงราคา
2.503 ฿ - 2.2576 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1178 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA66
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    3.1 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 3.9 mm | 0.154 in ; ความกว้างภายใน - 8.1 mm | 0.319 in; PA66

MWSEA1-1-2-01

ช่วงราคา
2.4405 ฿ - 2.204 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
407491 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA66
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    3.1 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 3.9 mm | 0.154 in ; ความกว้างภายใน - 8.1 mm | 0.319 in; PA66

MWSEA1-2-01

ช่วงราคา
3.3239 ฿ - 3.0027 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
51287 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA66
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    3.1 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 3.9 mm | 0.154 in ; ความกว้างภายใน - 8.1 mm | 0.319 in; PA66

MWSEA1-2-19

ช่วงราคา
2.3156 ฿ - 2.0925 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1092 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA66
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    3.1 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 6.0 mm | 0.236 in ; ความกว้างภายใน - 9.1 mm | 0.358 in; PA66

MWSEA2-1-3-19

ช่วงราคา
3.4711 ฿ - 3.132 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3130 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA66
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    3.1 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 3.0 mm | 0.118 in ; ความกว้างภายใน - 6.6 mm | 0.26 in; PA66

MWSEA1-1-01

ช่วงราคา
2.436 ฿ - 2.1951 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
43938 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA66
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    3.1 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 7.7 mm | 0.303 in ; ความกว้างภายใน - 9.1 mm | 0.358 in; PA66

MWSEA1-1-4-01

ช่วงราคา
3.1499 ฿ - 2.842 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1170 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA66
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    3.1 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 4.1 mm | 0.161 in ; ความกว้างภายใน - 8.1 mm | 0.319 in; PA66

MWSEA3-2-01

ช่วงราคา
6.0722 ฿ - 5.4788 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1007269 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA66
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    3.1 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 3.0 mm | 0.118 in ; ความกว้างภายใน - 6.6 mm | 0.26 in; PA66

MWSEA1-1-19

ช่วงราคา
1.5571 ฿ - 1.4054 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2543 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA66
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    3.1 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 3.9 mm | 0.154 in ; ความกว้างภายใน - 8.1 mm | 0.319 in; PA66

MWSEA2-2-01

ช่วงราคา
1.8426 ฿ - 1.6597 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
367041 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA66
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    3.1 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 7.7 mm | 0.303 in ; ความกว้างภายใน - 9.1 mm | 0.358 in; PA66

MWSEA1-4-01

ช่วงราคา
2.2576 ฿ - 2.039 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1148 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA66
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    3.1 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 3.9 mm | 0.154 in ; ความกว้างภายใน - 8.1 mm | 0.319 in; PA66

MWSEA2-1-2-01

ช่วงราคา
1.624 ฿ - 1.4679 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
244676 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA66
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    3.1 mm
อานสายไฟ - ; ; ; ความสูงภายใน - 6.0 mm | 0.236 in;ความกว้างภายใน - 9.1 mm | 0.358 in;PA66

MWSEA1-1-3-19

ช่วงราคา
3.1231 ฿ - 2.8153 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1170 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    3.1 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 6.0 mm | 0.236 in ; ความกว้างภายใน - 9.1 mm | 0.358 in; PA66

MWSEA2-3-19

ช่วงราคา
1.8516 ฿ - 1.6686 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA66
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    3.1 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 3.0 mm | 0.118 in ; ความกว้างภายใน - 4.3 mm | 0.169 in; PA66

MWS-1-01

ช่วงราคา
1.2894 ฿ - 1.1689 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2025 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA66
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    1.3 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 0.9 mm | 0.035 in ; ความกว้างภายใน - 4.8 mm | 0.189 in; PA66

MWSET1-1-1-01

ช่วงราคา
3.7701 ฿ - 3.3953 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2290178 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA66
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    1.5 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 2.9 mm | 0.114 in ; ความกว้างภายใน - 6.7 mm | 0.264 in; PA66

MWSET2-1-19

ช่วงราคา
1.3296 ฿ - 1.2046 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
85273 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA66
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    2.89 mm
อานสายไฟ - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ - 1.8 mm | 0.071 in ; ความสูงภายใน - 3.0 mm | 0.118 in ; ความกว้างภายใน - 4.3 mm | 0.169 in; PA

MWS1-1-19

ช่วงราคา
1.6954 ฿ - 1.5303 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1015 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    1.8 mm