Menu Search

เราพบ 96 ประเภทผลิตภัณฑ์สำหรับ ฮาร์ดแวร์ PCB

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ฮาร์ดแวร์ PCB


สเปเฉอร์ PCB - หกเหลี่ยม / ไม่ตัดส่วนล่าง

สเปเซอร์ PCB เหล่านี้ได้รับการออกแบบให้ติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ติดตั้งง่ายด้วยออกแบบให้ยึดด้วยสกรู ตัวแยกหกเหลี่ยมทองเหลืองเหล่านี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและมีให้เลือกทั้งแบบไม่ตัดส่วนล่างและตัดส่วนล่าง สเปเฉอร์แบบไม่ตัดส่วนล่างให้ความเสถียรที่ดีขึ้นแต่ต้องใช้แหวนรองในการติดตั้ง สเปเฉอร์ตัดส่วนล่างติดตั้งได้เร็วกว่ามากและไม่จำเป็นต้องใช้แหวนรอง

สเปเฉอร์ PCB - หกเหลี่ยม/ทองเหลือง

สเปเฉอร์ PCB เหล่านี้ได้รับการออกแบบให้ยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ติดตั้งง่ายด้วยออกแบบให้ยึดด้วยสกรู ตัวแยกทองเหลืองหกเหลี่ยมนี้ เหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลาย

สเปเฉอร์ PCB - หกเหลี่ยม/เหล็กกล้า

สเปเฉอร์ PCB เหล่านี้ได้รับการออกแบบให้ยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ติดตั้งง่ายด้วยออกแบบให้ยึดด้วยสกรู ตัวแยกโลหะหกเหลี่ยมนี้ เหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลาย

สเปเฉอร์ปลอก

สเปเฉอร์ปลอกเหล่านี้เป็นการใช้งานสองชิ้น ได้แก่ หมุด (CSP) และตัวยึด (CSR) ได้รับการออกแบบเพื่อจับยึดบอร์ดพีซี การรวมกันของชิ้นส่วนการจับคู่ทำให้เกิดสเปเฉอร์ไนลอนที่ปิดสนิท แนะนำให้ใช้สกรูชนิดหัวผสม ตัวยึดแต่ละตัวใช้กับหมดเฉพาะ

สเปเฉอร์ไฟ LED - กลม, สเปเฉอร์ระบบเมตริก

สเปเฉอร์ไฟ LED มีจำหน่ายในสามรูปแบบเพื่อรองรับทั้งไฟ LED T-1 และ T-1 3/4 ให้การควบคุมความสูงและการยึดลวดตะกั่วและความเสถียร มีคุณสมบัติการยึดในตัวสำหรับการใส่อัตโนมัติและการประกอบล่วงหน้า

สเปเซอร์ไฟ LED - กลม, สเปเฉอร์ระบบอิมพีเรียล, นูน, สีดำ, T-1 & T1-3/5

สเปเฉอร์ไฟ LED มี 2 รูปแบบให้เลือกในการจับยึดไฟ LED T-1 หรือ T-1 3/4 ทำให้ไฟ LED มีพื้นที่จากพื้นผิวของบอร์ด นอกจากนี้ยังช่วยลดการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างของความสูง เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์มีรูปแบบที่ตรงกันและความสะดวกสบายในการผลิต สีดำและทำจากพีวีซี

สเปเซอร์ไฟ LED - กลม, สเปเฉอร์ระบบอิมพีเรียล, โมล, T-1 3/5

สเปเซอร์ไฟ LED เหล่านี้เหมาะสำหรับไฟ LED T-1 มาตรฐาน ทำให้ไฟ LED มีพื้นที่จากพื้นผิวของบอร์ด นอกจากนี้ยังช่วยลดการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างของความสูง เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์มีรูปแบบที่ตรงกันและความสะดวกสบายในการผลิต มีตัวแบ่งเรียวภายในที่เป็นตัวนำในสายไฟตะกั่วและป้องกันไม่ให้ตะกั่วเกิดการลัดวงจร สีธรรมชาติและทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2

สเปเซอร์ไฟ LED - ขยายยาว, สเปเฉอร์ระบบอิมพีเรียล, นูน, สีดำ, T-1 & T1-3/5

สเปเฉอร์ไฟ LED เหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อจับยึดไฟ LED T-1 มาตรฐาน ทำให้ไฟ LED มีพื้นที่จากพื้นผิวของบอร์ด นอกจากนี้ยังช่วยลดการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างของความสูง เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์มีรูปแบบที่ตรงกันและความสะดวกสบายในการผลิต สีดำและทำจากพีวีซี

สเปเซอร์ไฟ LED - สี่เหลี่ยมจัตุรัส

สเปเฉอร์ไฟ LED เหล่านี้มีสองรูปแบบสำหรับการจับยึดทั้งไฟ LED T-1 และ T-1 3/4 ทำให้ไฟ LED มีพื้นที่จากพื้นผิวของบอร์ด นอกจากนี้ยังช่วยลดการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างของความสูง เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์มีรูปแบบที่ตรงกันและความสะดวกสบายในการผลิต การออกแบบทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป้นข้อดีสำหรับการใช้งานที่มุม สีดำและทำจากพีวีซี

หมุดพัดลม

หมุดตัวกรองพัดกลมนี้ได้รับการออกแบบเพื่อยึดพัดลมโดยไม่ต้องใช้น็อตแบบสกรู ง่ามจะขยายออกเพื่อยึดอย่างแข็งแรงในขณะที่หมุดถูกดันเข้าไป การติดตั้งแบบใช้งานครั้งเดียวช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

ห่วงรัดแบบสกรู - ปิดผนึก

นี่คือน็อตห่วงยางแผงเชื่อมต่อแผง มีซีลป้องกันความชื้นและวัสดุเข้า ติดตั้งเข้ากับรูสี่เหลี่ยมเพื่อป้องกันการหมุน มีให้เลือกทั้งแบบหัวกลมและหัวสี่เหลี่ยม

ห่วงรัดแบบสกรู - สีธรรมชาติ, รูกลม/สี่เหลี่ยมผืนผ้า

ห่วงรัดแบบสกรูช่วยให้ติดตั้งแผงวงจรหรือ PCB ได้อย่างรวดเร็วและแข็งแรง ในขณะที่ยึดด้วยสกรูต๊าปเกลียวในตัว ขาส่วนล่างจะถูกบังคับให้กางออกไปด้านนอกทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้น็อต ใส่เข้าไปในรูสี่เหลี่ยมที่ป้องกันการหมุน ง่ายและรวดเร็วเพื่อเพิ่มความสะดวก

ห่วงรัดแบบสกรู - สีธรรมชาติ, รูสี่เหลี่ยมจัสตุรัส

ห่วงรัดแบบสกรูช่วยให้ติดตั้งแผงหรือ PCB ได้อย่างรวดเร็วและแข็งแรง ในขณะที่ยึดด้วยสกรูต๊าปเกลียวในตัว ขาส่วนล่างจะถูกบังคับให้กางออกไปด้านนอกทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้น็อต ใส่เข้าไปในรูสี่เหลี่ยมที่ป้องกันการหมุน

เทอร์มินัล PCB สวมพอดี

การยึดและเชื่อมบัดกรีเทอร์มินัลเหล่านี้เข้ากับ PCB ได้ง่าย ๆ ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้การยึด PCB โดยตั้งเทอร์มินัลให้ตรง และคงตำแหน่งบัดกรี ผลิตจากโลหะหรือทองเหลืองเคลือบดีบุก

เสารองรับ PCB - การควบคุมแบบสัมผัส

การรองรับการกดล็อคมาตรฐานเหมาะสำหรับการประกอบอย่างรวดเร็วในการเรียงซ้อน PCB สปริงในตัวช่วยให้สามารถงอแผงด้านบนได้และเหมาะสำหรับแผงควบคุมแบบสัมผัส

เสารองรับ PCB - การล็อคที่ขอบยึดด้วยสกรู/เขี้ยวยาว

ฐานรับการล็อคที่ขอบให้การจับยึดที่แข็งแรงที่ด้านข้างของ PCB ช่วยให้สามารถถอดง่าย ฐานรับยึดด้วยสกรูมีความมั่นคงและน่าเชื่อถือมาก ตัวยึดเหล่านี้มีสกรูต๊าปเกลียวในตัว

เสารองรับ PCB - การล็อคแบบย้อนกลับ/กดยึด

การยึดแบบย้อนกลับเหล่านี้รองรับการติดตั้งใหม่จากด้านล่างของแชสซี มีหัวผ่าที่บางเพื่อให้ยื่นออกมาน้อยที่สุดที่ด้านล่างแชสซี ด้านบนของการออกแบบแบบกดยึดเหล่านี้ทำให้สามารถถอดพีซีออกได้

เสารองรับ PCB - การล็อคแบบย้อนกลับ/ที่ยึดแบบราบ

การยึดแบบย้อนกลับเหล่านี้รองรับการติดตั้งใหม่จากด้านล่างของแชสซี มีหัวผ่าที่บางเพื่อให้ยื่นออกมาน้อยที่สุดที่ด้านล่างแชสซี ด้านบนของส่วนแบบเหล่านี้ต้องมีรูทะลุเพื่อรองรับบอร์ดพีซีที่มีน้ำหนักมาก

เสารองรับ PCB - ซ้อนเรียง/ที่ยึดในตัว

สเปเซอร์แบบยึดในตัวเหล่านี้จะยึดเข้ากับบอร์ดและรักษาระยะห่างไว้แม้ว่าสกรูจะถูกถอดออกก็ตาม เวอร์ชันนี้สามารถวางซ้อนกันได้สำหรับการใช้งานบอร์ดพีซีหลายระดับ

เสารองรับ PCB - ตัวล็อคสองง่ามแบบกดยึด/ตัวล็อคสองง่ามแบบกดยึด/สปริง

เสาดีไซน์เฉพาะเหล่านี้ ทำหน้าที่เป็นสปริงสำหรับเสียบหมุดลงในสเปเซอร์ ชิ้นส่วนยืดหยุ่นและสามารถรองรับ PCB ได้อย่างต่อเนื่อง

เสารองรับ PCB - ที่ยึดทรงต้นสน/กดยึด

สเปเฉอร์เหล่านี้มีที่ล็อคทรงต้นสนที่ปลายด้านหนึ่งและเขี้ยวล็อคปลดได้ที่อีกด้าน ที่ยึดรูไม่ทะลุมีความยืดหยุ่นและจะล็อคเข้าไปในรูกลม รูเกลียว รูคว้าน หรือรูเจาะที่ไม่ทะลุ

เสารองรับ PCB - ที่ยึดแบบกดล็อคทรงต้นสน/ที่ยึดแบบกดล็อคทรงต้นสน

ปลอกสายเคเบิลแบบปิดเอง การออกแบบแบบทับซ้อนกันช่วยให้สามารถติดตั้งได้หลังจากประกอบสายเคเบิลเรียบร้อยแล้ว

เสารองรับ PCB - ที่ยึดแบบกดล็อคทรงต้นสน/ที่ยึดแบบกดล็อคทรงหัวลูกศร

สเปเฉอร์เหล่านี้มีที่ล็อคทรงต้นสนที่ปลายด้านหนึ่งและเขี้ยวล็อคที่อีกด้าน ที่ยึดรูไม่ทะลุมีความยืดหยุ่นและจะล็อคเข้าไปในรูกลม รูเกลียว รูคว้าน หรือรูเจาะที่ไม่ทะลุ

เสารองรับ PCB - ที่ยึดแบบราบ/ตัวล็อคทรงหยดน้ำตา/ถ้วย

สเปเซอร์แบบกดเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับแผงวงจรที่มีน้ำหนักมาก ไม่จำเป็นต้องมีรูทะลุในบอร์ดเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงด้านล่างของบอร์ด ติดตั้งในรูเล็กๆ และมีส่วนยื่นออกมาด้านล่างบอร์ดน้อยมาก มีฐานทรงถ้วยที่ช่วยให้จับยึดได้แน่นและครอบปากรูทั้งหมด

เสารองรับ PCB - ที่ยึดในตัว

สเปเฉอร์แบบยึดในตัวเหล่านี้จะยึดเข้ากับบอร์ดและรักษาระยะห่างไว้แม้ว่าสกรูจะถูกถอดออกก็ตาม มีตัวเลือกสเปเฉอร์ สกรู และความหนาของแผงให้เลือกหลากหลาย

  • จาก 4