Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Kunststoff Exzenterhebel Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen

 (7 Produktgruppen)


Flanschschutzstopfen mit Dichtleiste

Flanschschutzstopfen mit Dichtleiste werden zum Schutz von Ventilflanschen an Erdöl-, Gas- und Wasserleitungen verwendet. Sie schützen freiliegende Oberflächen und Rohrleitungen während des Sandstrahlens vor Schmutz und Feuchtigkeit. Entsprechen ANSI und ASME B16.5.

  • Designed for raised face flange protection.
  • Protection for petroleum, gas and water type value flanges.
  • Tapered design that snugly fits into the pipes interior.
Material: PE Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1372

Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen - mit Klebebefestigung

Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen mit Klebebefestigung llassen sich leicht anbringen, einfach Schutzfolie abziehen und aufkleben. Sie sind beständig gegen Ozon, Witterungseinflüsse, Kraftstoff, Öl und nicht oxidierende Säuren. Können Temperaturen von -15 C bis +70 C standhalten.Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen verfügen über eine klebende Rückseite und ein einfaches Abzieh- und Klebedesign.Der Spezialkleber haftet fest und hinterlässt unter normalen Bedingungen keine Rückstände.Geeignet für DIN und ANSI-Flanschspezifikationen. Material: Kautschuk Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1361

Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen mit Bolzen

Der Flanschschutz mit Befestigungsbolzen bietet eine vollständige Abdeckung und einen Schutz der Bohrungen für Hochdruckanwendungen. Die Zapfen setzen sich sicher in die Flanschbolzenlöcher ein und sorgen so für einen festen Sitz.

Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist. Das Sortiment umfasst Optionen, die einen Schutz gemäß SAE Code 61 (3000 bis 5000 PSI) und SAE Code 62 (6000 PSI) bieten.
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
Klemmhebel - konischer Griff/Gewindebolzen

Konische Klemmgriffe mit Außengewinde werden mittels einfachem Anheben und Drehen betrieben und verfügen über eine Drucktaste zum Lösen und Verstellen. Der konische Griff ermöglicht die praktische Positionierung mit maximaler Hebelwirkung bei der Befestigung auf Innengewinden.

Klemmhebel - konischer Griff/Gewindeeinsatz

Konische Klemmgriffe mit Innengewinde werden mittels einfachem Anheben und Drehen betrieben und verfügen über eine Drucktaste zum Lösen und Verstellen. Der konische Griff ermöglicht die praktische Positionierung mit maximaler Hebelwirkung bei der Befestigung auf Außengewinden.

Klemmhebel - tropfenförmiger Griff/Gewindebolzen

Tropfenförmige Klemmgriffe mit Außengewinde werden mittels einfachem Anheben und Drehen betrieben und verfügen über eine Drucktaste zum Lösen und Verstellen. Der tropfenförmige Griff ermöglicht die praktische Positionierung bei maximaler Hebelwirkung, ist platzsparend und der Griff ist nicht im Weg.

Klemmhebel - tropfenförmiger Griff/Gewindeeinsatz

Tropfenförmige Klemmgriffe mit Innengewinde werden mittels einfachem Anheben und Drehen betrieben und verfügen über eine Drucktaste zum Lösen und Verstellen. Der tropfenförmige Griff ermöglicht die praktische Positionierung bei maximaler Hebelwirkung, ist platzsparend und der Griff ist nicht im Weg.