Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Driveshaft Protection Caps protect the ends of exposed driveshafts from oil and chemicals, during transportation and storage. They are resistant to ripping and splitting.
Vetoakselin suojuksia käytetään vetoakselin ja sitä ympäröivien laakerien suojaamiseen ja peittämiseen öljyltä ja useilta kemikaaleilta.Sopii DIN 748, IEC 600-72 ja ISO 775 R -versioihin Materiaali: LDPE, PVC Väri: Keltainen Sarjanumero: SR1079
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | d | H | Koko materiaali | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1985 € - 0,2094 € | 2900 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Joustava polyvinyylikloridi
|
2
|
||
| 0,3162 € - 0,334 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Joustava polyvinyylikloridi
|
2
|
||
| 1,0596 € - 1,1788 € | 911 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Joustava polyvinyylikloridi
|
2
|
||
| 2,0262 € - 3,9676 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.094 in
104.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
1
|
||
| 0,4559 € - 0,5065 € | 800 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyvinyylikloridi
|
2
|
||
| 0,2656 € - 0,2806 € | 17310 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Joustava polyvinyylikloridi
|
2
|
||
| 0,8241 € - 0,9173 € | 47 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Joustava polyvinyylikloridi
|
2
|
||
| 0,3326 € - 0,3682 € | 1250 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyvinyylikloridi
|
2
|
||
| 1,4101 € - 1,5607 € | 1944 Varastossa |
2.559 in
65.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Joustava polyvinyylikloridi
|
2
|
||
| 0,1111 € - 0,552 € | 3878 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Joustava polyvinyylikloridi
|
2
|
||
| 0,2341 € - 0,2464 € | 4365 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Joustava polyvinyylikloridi
|
2
|
||
| 0,1533 € - 0,4082 € | 31787 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Joustava polyvinyylikloridi
|
2
|
||
| 0,319 € - 0,3559 € | 889 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Joustava polyvinyylikloridi
|
2
|
||
| 1,3033 € - 1,4512 € | 45 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Joustava polyvinyylikloridi
|
2
|
||
| 0,1464 € - 0,5606 € | 3300 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Joustava polyvinyylikloridi
|
2
|
||
| 0,2861 € - 0,3012 € | 2000 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Joustava polyvinyylikloridi
|
2
|
||
| 0,8775 € - 0,9747 € | 178 Varastossa |
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Joustava polyvinyylikloridi
|
2
|
||
| 1,5334 € - 1,7113 € | 152 Varastossa |
2.953 in
75.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Joustava polyvinyylikloridi
|
2
|
||
| 0,2204 € - 0,2313 € | 2990 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Joustava polyvinyylikloridi
|
2
|
||
| 0,3819 € - 0,4244 € | 2600 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyvinyylikloridi
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa