Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces arbres aluminium constituent une alternative polyvalente, amagnétique et légère pour divers secteurs qui ont besoin d’un composant solide et durable. Ils disposent d’un rapport résistance-poids élevé, d’une bonne résistance à la corrosion et d’une conductivité thermique. La résistance à la corrosion offre une durée de vie plus longue aux arbres et évite la nécessité d’un entretien ou d’un remplacement régulier.
Ils peuvent supporter des charges considérables et fonctionnent sans déformation ou défaillance dans des circonstances difficiles. Ils ne sont pas destinés à être utilisés avec des paliers à bague à boule linéaire, mais plutôt avec des bagues céramique autolubrifiantes.
Ils peuvent supporter des températures comprises entre -130 C et +200 C. Eu égard à ces caractéristiques, ils sont fréquemment utilisés dans des applications tels que les équipements pétroliers et gaziers, les dispositifs médicaux, le secteur de la construction et le secteur automobile.
Matière: Aluminium Séries: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 tol. h6 | l1 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 340,6224 € - 377,4194 € | Demander le délai de livraison ici |
30.0
|
1650.0
|
||
| 46,8599 € - 51,9291 € | Demander le délai de livraison ici |
30.0
|
200.0
|
||
| 289,9956 € - 321,3252 € | Demander le délai de livraison ici |
40.0
|
900.0
|
||
| 114,7067 € - 127,1051 € | Demander le délai de livraison ici |
30.0
|
500.0
|
||
| 301,3608 € - 333,9173 € | Demander le délai de livraison ici |
30.0
|
1450.0
|
||
| 291,5454 € - 323,0472 € | Demander le délai de livraison ici |
30.0
|
1400.0
|
||
| 115,7507 € - 128,2568 € | Demander le délai de livraison ici |
40.0
|
350.0
|
||
| 66,297 € - 73,4648 € | Demander le délai de livraison ici |
40.0
|
200.0
|
||
| 378,7432 € - 419,6622 € | Demander le délai de livraison ici |
40.0
|
1150.0
|
||
| 614,8186 € - 681,234 € | Demander le délai de livraison ici |
40.0
|
1900.0
|
||
| 630,5534 € - 698,68 € | Demander le délai de livraison ici |
40.0
|
1950.0
|
||
| 55,739 € - 61,766 € | Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
650.0
|
||
| 138,2981 € - 153,2365 € | Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
1600.0
|
||
| 156,8957 € - 173,8467 € | Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
1850.0
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
50.0
|
900.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
50.0
|
1900.0
|
|||
| 73,0343 € - 80,934 € | Demander le délai de livraison ici |
20.0
|
700.0
|
||
| 98,7782 € - 109,4439 € | Demander le délai de livraison ici |
10.0
|
1600.0
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
50.0
|
500.0
|
|||
| 35,1288 € - 38,928 € | Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
700.0