Ces arbres en acier inoxydable trempé fournissent une solidité, une durabilité et une fiabilité élevées. Ils sont utilisés avec des paliers linéaires et sont adaptés aux applications exigeantes exposées à la corrosion, à l’usure et à des conditions difficiles comme une résistance à l’humidité ou aux produits chimiques, sans sacrifier l’intégrité structurelle.
Ces arbres jouissent d’une longue durée de vie et ont besoin de peu d’entretien, ce qui réduit les temps d’arrêt et les dépenses totales de fonctionnement. Ils assurent un mouvement rotatif lisse et précis lorsqu’ils sont associés à une douille à billes. On les retrouve dans les applications comme les équipements de transformation des aliments, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
Matière: Acier inoxydable Séries: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,2936 € - 39,2139 € | Demander le délai de livraison ici |
0.6
|
12.0
|
550.0
|
||
| 11,9752 € - 13,3034 € | Demander le délai de livraison ici |
0.6
|
12.0
|
100.0
|
||
| 101,2107 € - 112,4575 € | Demander le délai de livraison ici |
0.6
|
12.0
|
1800.0
|
||
| 272,3442 € - 302,6036 € | Demander le délai de livraison ici |
0.4
|
10.0
|
5050.0
|
||
| 87,2967 € - 96,9904 € | Demander le délai de livraison ici |
0.6
|
12.0
|
1500.0
|
||
| 77,6137 € - 86,2363 € | Demander le délai de livraison ici |
0.6
|
12.0
|
1300.0
|
||
| 134,6083 € - 149,5612 € | Demander le délai de livraison ici |
0.6
|
12.0
|
2450.0
|
||
| 153,3316 € - 170,3625 € | Demander le délai de livraison ici |
0.6
|
12.0
|
2850.0
|
||
| 108,6871 € - 120,7586 € | Demander le délai de livraison ici |
0.6
|
12.0
|
1950.0
|
||
| 236,0545 € - 262,2864 € | Demander le délai de livraison ici |
0.6
|
12.0
|
3550.0
|
||
| 309,4052 € - 343,7883 € | Demander le délai de livraison ici |
0.6
|
12.0
|
4750.0
|
||
| 148,4151 € - 164,8997 € | Demander le délai de livraison ici |
0.6
|
12.0
|
2750.0
|
||
| 218,4024 € - 242,6634 € | Demander le délai de livraison ici |
0.6
|
12.0
|
3250.0
|
||
| 120,5873 € - 133,9871 € | Demander le délai de livraison ici |
0.6
|
12.0
|
2150.0
|
||
| 129,7132 € - 144,1199 € | Demander le délai de livraison ici |
0.6
|
12.0
|
2350.0
|
||
| 123,083 € - 136,7612 € | Demander le délai de livraison ici |
0.6
|
12.0
|
2200.0
|
||
| 144,4519 € - 160,4974 € | Demander le délai de livraison ici |
0.6
|
12.0
|
2650.0
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.6
|
12.0
|
3000.0
|
|||
| 221,4872 € - 246,091 € | Demander le délai de livraison ici |
0.6
|
12.0
|
3300.0
|
||
| 106,1699 € - 117,963 € | Demander le délai de livraison ici |
0.6
|
12.0
|
1900.0
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer