Menu Rechercher

Billes de transfert - Petit modèle

En stock

Les billes de transfert petit modèle conviennent aux applications telles que les appareils de mesure, guides pour petits mouvements linéaires (ex: photocopieur), transfert de matériel en salle blanche et mécanismes miniaturisés. Elles possèdent toutes un système filetage à vis en acier inoxydable et peuvent être fournies avec partie supérieure plane ou conique.

Séries: SR6421

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
8 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de boule Hauteur du corps Filetage Diamètre du corps Capacité de charge bille en haut Ajouter au panier
10301913 22,6518 € - 30,3556 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
10.5 mm
M3
13.0 mm
15.0 kg
19,8417 € - 26,5898 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
6.0 mm
M2
8.0 mm
5.0 kg
21,2238 € - 28,4442 € 800 En stock
4.8 mm
9.0 mm
M6
13.0 mm
10.0 kg
36,4017 € - 48,7812 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
14.0 mm
M8
18.0 mm
30.0 kg
23 En stock
7.9 mm
14.0 mm
M8
18.0 mm
30.0 kg
Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
9.0 mm
M6
13.0 mm
10.0 kg
Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
11.0 mm
M6
17.0 mm
20.0 kg
30,9099 € - 86,9718 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
11.0 mm
M6
17.0 mm
20.0 kg
Billes porteuses 6.4 mm 10.00 kg 13.0 mm 10.5 mm

10301913

Gamme de prix
30,3556 € - 22,6518 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du corps
    13.0 mm
  • Diamètre de boule
    6.4 mm
  • Filetage
    M3
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.5 mm
Billes porteuses 4.8 mm 5.00 kg 8.0 mm 6.0 mm

10301883

Gamme de prix
26,5898 € - 19,8417 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du corps
    8.0 mm
  • Diamètre de boule
    4.8 mm
  • Filetage
    M2
  • Longueur filetage
    2.5 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
Billes porteuses 4.8 mm 10.00 kg 13.0 mm 9.0 mm

10301869

Gamme de prix
28,4442 € - 21,2238 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du corps
    13.0 mm
  • Diamètre de boule
    4.8 mm
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Épaisseur tête
    9.0 mm
Billes porteuses 7.9 mm 30.00 kg 18.0 mm 14.0 mm

10301937

Gamme de prix
48,7812 € - 36,4017 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du corps
    18.0 mm
  • Diamètre de boule
    7.9 mm
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    18.0 mm
  • Épaisseur tête
    14.0 mm
Billes porteuses 7.9 mm 30.00 kg 18.0 mm 14.0 mm

10301920


Niveaux de stock
23 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du corps
    18.0 mm
  • Diamètre de boule
    7.9 mm
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    18.0 mm
  • Épaisseur tête
    14.0 mm
Billes porteuses 4.8 mm 10.00 kg 13.0 mm 9.0 mm

10301876


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du corps
    13.0 mm
  • Diamètre de boule
    4.8 mm
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Épaisseur tête
    9.0 mm
Billes porteuses 6.4 mm 20.00 kg 17.0 mm 11.0 mm

10301890


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du corps
    17.0 mm
  • Diamètre de boule
    6.4 mm
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Épaisseur tête
    11.0 mm
Billes porteuses 6.4 mm 20.00 kg 17.0 mm 11.0 mm

10301906

Gamme de prix
86,9718 € - 30,9099 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du corps
    17.0 mm
  • Diamètre de boule
    6.4 mm
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Épaisseur tête
    11.0 mm