Menu Rechercher

Bouchon à pression

En stock

Les bouchons à pression constituent un choix pratique pour le colmatage d’un large éventail de trous et d’alésages pendant les processus de fabrication ou le transport et peut être appliqué à des produits finis. Conçus pour protéger l’opérateur de surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants. Les différents styles disponibles dans notre gamme peuvent également servir à protéger de la pénétration de contaminants.

Ils sont simples à installer et à désinstaller par une seule pression. Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.

Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.

  • Ils protègent l’opérateur des surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants.
  • Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.
  • Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.
Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris, Naturel Séries: , SR1011

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
227 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Forme de tête h Couleur H d Type Ajouter au panier
0,1029 € - 0,1437 € 10539 En stock
15.0 mm
Bombés
7.5 mm
Noir
9.9 mm
8.0 mm
3
0,1029 € - 0,1437 € 42507 En stock
12.0 mm
4.0 mm
Noir
5.4 mm
10.0 mm
5
0,1029 € - 0,1029 € 1000 En stock
7.5 mm
Bombés
5.0 mm
Blanc
6.8 mm
6.6 mm
2
0,1029 € - 0,1437 € Demander le délai de livraison ici
14.8 mm
Bombés
8.0 mm
Noir
10.4 mm
11.9 mm
4
0,1563 € - 0,2178 € 2152 En stock
25.2 mm
Bombés
9.0 mm
Blanc
12.0 mm
20.5 mm
2
0,3327 € - 0,608 € 19404 En stock
31.0 mm
Bombés
12.0 mm
Naturel
26.5 mm
4
0,4353 € - 0,707 € 808 En stock
58.6 mm
15.6 mm
Naturel
55.5 mm
3
0,1029 € - 0,1029 € 56219 En stock
11.0 mm
Bombés
6.0 mm
Blanc
8.0 mm
5.1 mm
3
10086841 0,1277 € - 0,2421 € 600 En stock
28.0 mm
9.0 mm
Naturel
12.0 mm
24.6 mm
1
0,121 € - 0,1345 € 912 En stock
12.0 mm
4.0 mm
Naturel
5.7 mm
8.5 mm
2
2496 En stock
14.0 mm
6.0 mm
Noir
8.0 mm
8.4 mm
1
787 En stock
82.3 mm
17.4 mm
Naturel
20.4 mm
73.7 mm
1
0,1865 € - 0,4047 € 880 En stock
36.0 mm
12.0 mm
Naturel
15.0 mm
29.0 mm
1
0,1097 € - 0,2366 € 5600 En stock
28.0 mm
9.0 mm
Naturel
12.0 mm
23.4 mm
1
Demander le délai de livraison ici
49.3 mm
Plate
16.0 mm
Naturel
18.9 mm
39.0 mm
1
4500 En stock
12.0 mm
7.5 mm
Noir
9.5 mm
5.4 mm
3
0,1029 € - 0,1029 € 4174 En stock
7.0 mm
5.0 mm
Noir
6.2 mm
4.6 mm
7
0,1162 € - 0,1291 € Demander le délai de livraison ici
18.5 mm
9.0 mm
Naturel
11.7 mm
14.9 mm
3
0,0856 € - 0,0951 € 12446 En stock
11.0 mm
6.0 mm
Naturel
8.0 mm
5.1 mm
2
0,1236 € - 0,2343 € 1200 En stock
25.0 mm
8.0 mm
Naturel
10.5 mm
21.7 mm
1
  • sur 12
Bouchon 8.0 mm 7.5 mm 15.0 mm PEBD Noir

10180402

Gamme de prix
0,1437 € - 0,1029 €

Niveaux de stock
10539 En stock
Caractéristiques
  • D
    15.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    9.9 mm
  • h
    7.5 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 10.0 mm 4.0 mm 12.0 mm PELD - PIR Noir

10060636

Gamme de prix
0,1437 € - 0,1029 €

Niveaux de stock
42507 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    5.4 mm
  • h
    4.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 6.6 mm 5.0 mm 7.5 mm PELD - PIR Blanc

10060872

Gamme de prix
0,1029 € - 0,1029 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • D
    7.5 mm
  • d
    6.6 mm
  • H
    6.8 mm
  • h
    5.0 mm
  • Couleur
    Blanc
Bouchon 11.9 mm 8.0 mm 14.8 mm PELD - PIR Noir

10061114

Gamme de prix
0,1437 € - 0,1029 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    14.8 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    10.4 mm
  • h
    8.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 20.5 mm 9.0 mm 25.2 mm PELD - PIR Blanc

10061299

Gamme de prix
0,2178 € - 0,1563 €

Niveaux de stock
2152 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.2 mm
  • d
    20.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Couleur
    Blanc
Bouchons de protection 26.5 mm 12.0 mm 31.0 mm PEBD Naturel

10180563

Gamme de prix
0,608 € - 0,3327 €

Niveaux de stock
19404 En stock
Caractéristiques
  • D
    31.0 mm
  • d
    26.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PEBD
Bouchons de protection 55.5 mm 15.6 mm 58.6 mm PEBD Naturel

10180723

Gamme de prix
0,707 € - 0,4353 €

Niveaux de stock
808 En stock
Caractéristiques
  • D
    58.6 mm
  • d
    55.5 mm
  • h
    15.6 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PEBD
Bouchon 5.1 mm 6.0 mm 11.0 mm PELD - PIR Blanc

10060810

Gamme de prix
0,1029 € - 0,1029 €

Niveaux de stock
56219 En stock
Caractéristiques
  • D
    11.0 mm
  • d
    5.1 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Couleur
    Blanc
Bouchon 24.6 mm 9.0 mm 28.0 mm PELD - PIR Naturel

10086841

Gamme de prix
0,2421 € - 0,1277 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Filetage
    M26, 3/4 in BSP
Bouchons de protection 8.5 mm 4.0 mm 12.0 mm PELD - PIR Naturel

10060940

Gamme de prix
0,1345 € - 0,121 €

Niveaux de stock
912 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.5 mm
  • H
    5.7 mm
  • h
    4.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 8.4 mm 6.0 mm 14.0 mm PELD - PIR Noir

10103722


Niveaux de stock
2496 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • d
    8.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 73.7 mm 17.4 mm 82.3 mm PEBD Naturel

10258606


Niveaux de stock
787 En stock
Caractéristiques
  • D
    82.3 mm
  • d
    73.7 mm
  • H
    20.4 mm
  • h
    17.4 mm
  • Filetage
    M75
Bouchon 29.0 mm 12.0 mm 36.0 mm PELD - PIR Naturel

10086872

Gamme de prix
0,4047 € - 0,1865 €

Niveaux de stock
880 En stock
Caractéristiques
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 23.4 mm 9.0 mm 28.0 mm PELD - PIR Naturel

10086834

Gamme de prix
0,2366 € - 0,1097 €

Niveaux de stock
5600 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.4 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 39.0 mm 16.0 mm 49.3 mm PEBD Naturel

10636794


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    49.3 mm
  • d
    39.0 mm
  • H
    18.9 mm
  • h
    16.0 mm
  • Filetage
    M39
Bouchon 5.4 mm 7.5 mm 12.0 mm PELD - PIR Noir

10103708


Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • d
    5.4 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 4.6 mm 5.0 mm 7.0 mm PELD - PIR Noir

10060506

Gamme de prix
0,1029 € - 0,1029 €

Niveaux de stock
4174 En stock
Caractéristiques
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.6 mm
  • H
    6.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 14.9 mm 9.0 mm 18.5 mm PELD - PIR Naturel

10061169

Gamme de prix
0,1291 € - 0,1162 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    18.5 mm
  • d
    14.9 mm
  • H
    11.7 mm
  • h
    9.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 5.1 mm 6.0 mm 11.0 mm PELD - PIR Naturel

10060803

Gamme de prix
0,0951 € - 0,0856 €

Niveaux de stock
12446 En stock
Caractéristiques
  • D
    11.0 mm
  • d
    5.1 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 21.7 mm 8.0 mm 25.0 mm PELD - PIR Naturel

10086810

Gamme de prix
0,2343 € - 0,1236 €

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.7 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel