Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons d'extrémité de tube à ailettes assurent une étanchéité fiable des extrémités de tubes et de tuyaux. La conception à ailettes assure un ajustement serré qui aide à prévenir les fuites, tout en offrant une adhérence et une stabilité. La forme à ailettes maintient le bouchon en place en cas de pression ou de vibration, et bloque la poussière, la saleté et les contaminants. L'installation facile par emboîtement simplifie les choses et ne nécessite aucun outil.La forme à lamelles assure un ajustement parfait et empêche les fuites tout en offrant une meilleure adhérence et stabilité.Il empêche la pénétration de poussière, de saleté et de contaminants.Il est facile à installer et se pousse dans le trou jusqu’à être bien ajusté. Matière: PE Couleur: Rouge, Blanc Séries: SR1604, SR1603
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | h | Couleur | H | Type de poignée | d | h1 | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2708 En stock |
0.425 in
10.8 mm
|
Blanc
|
0.461 in
11.7 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
|||
| 3212 En stock |
0.425 in
10.8 mm
|
Blanc
|
0.457 in
11.6 mm
|
Sans prise pour les doigts
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
|||
| 220 En stock |
0.524 in
13.3 mm
|
Blanc
|
0.559 in
14.2 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
|||
| 5157 En stock |
0.307 in
7.8 mm
|
Rouge
|
0.315 in
8.0 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
|||
| 12000 En stock |
0.425 in
10.8 mm
|
Blanc
|
0.457 in
11.6 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
|||
| 414 En stock |
0.504 in
12.8 mm
|
Rouge
|
0.551 in
14.0 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
|||
| 3578 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
Blanc
|
0.551 in
14.0 mm
|
Sans prise pour les doigts
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.48 in
12.2 mm
|
Rouge
|
0.551 in
14.0 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
1
|
|||
| 7449 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
Rouge
|
0.551 in
14.0 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
|||
| 56924 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
Blanc
|
0.551 in
14.0 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
|||
| 2800 En stock |
0.425 in
10.8 mm
|
Rouge
|
0.457 in
11.6 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
|||
| 105048 En stock |
0.425 in
10.8 mm
|
Blanc
|
0.461 in
11.7 mm
|
Sans prise pour les doigts
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
|||
| 52800 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
Blanc
|
0.551 in
14.0 mm
|
Sans prise pour les doigts
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
|||
| 15000 En stock |
0.421 in
10.7 mm
|
Rouge
|
0.472 in
12.0 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
|||
| 250 En stock |
0.425 in
10.8 mm
|
Rouge
|
0.461 in
11.7 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.48 in
12.2 mm
|
Blanc
|
0.551 in
14.0 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
|
|||
| 16520 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
Blanc
|
0.551 in
14.0 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
| 3000 En stock |
0.307 in
7.8 mm
|
Blanc
|
0.315 in
8.0 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
|||
| 900 En stock |
0.413 in
10.5 mm
|
Rouge
|
0.472 in
12.0 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
|||
| 1877 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
Blanc
|
0.551 in
14.0 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer