Menu Rechercher

Bouchons filetés

En stock

Bouchons de protection filetés conçus pour être utilisés sur les filetages BSP et Gaz. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages et les contaminants pendant la production, le stockage et l'expédition. La conception de la tête moletée permet une installation et un retrait faciles à la main sur les tuyaux et les tubes, par simple rotation.Possèdent une tête moletée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main en les tournant sur le tuyau ou le tube.Les bouchons de protection protègent le trou des contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité.Utilisés dans diverses applications, notamment les industries hydrauliques, pneumatiques et d’ingénierie générale. Matière: PEBD, Nylon 6, PELD - PIR Couleur: Rouge, Naturel Séries: SR1002, SR5757, SR1054

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
63 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Filetage Couleur H B Norme de filetage Type Ajouter au panier
0,1771 € - 0,3488 € 11100 En stock
27.0 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
Rouge
32.5 mm
13.8 mm
UNF
2
0,0996 € - 0,1918 € 14000 En stock
14.5 mm
5/16 in - 18 UNF/JIC
Rouge
19.4 mm
7.4 mm
UNF
2
0,2507 € - 0,4804 € Demander le délai de livraison ici
33.4 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
Rouge
32.2 mm
13.8 mm
UNF
2
0,6002 € - 1,1584 € 5040 En stock
50.6 mm
1 5/8 in - 12 UNF/JIC
Rouge
30.2 mm
12.9 mm
UNF
2
0,1054 € - 0,2037 € 7500 En stock
13.7 mm
3/8 in - 24 UNF/JIC
Rouge
23.5 mm
9.5 mm
UNF
2
0,1158 € - 0,2264 € 5500 En stock
17.4 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
Rouge
27.1 mm
11.0 mm
UNF
2
0,2507 € - 0,4804 € 191 En stock
33.3 mm
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
Rouge
32.0 mm
13.7 mm
UNF
2
0,1567 € - 0,3222 € 4500 En stock
20.7 mm
5/8 in - 24 UNF/JIC
Rouge
24.8 mm
10.0 mm
UNF
2
0,2867 € - 0,5496 € 1200 En stock
36.8 mm
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
Rouge
31.8 mm
13.5 mm
UNF
2
0,1158 € - 0,224 € Demander le délai de livraison ici
17.4 mm
7/16 in - 24 UNF/JIC
Rouge
27.1 mm
7.1 mm
UNF
2
0,257 € - 0,3587 € 2500 En stock
16.7 mm
M12 x 1;5
Rouge
16.3 mm
8.7 mm
Métrique 
2
10083024 0,2523 € - 0,5364 € Demander le délai de livraison ici
31.3 mm
M24 x 1;5
Rouge
18.5 mm
13.8 mm
Métrique 
2
0,6677 € - 1,3788 € Demander le délai de livraison ici
63.7 mm
M52 x 1;5
Rouge
21.5 mm
15.5 mm
Métrique 
2
0,3917 € - 1,709 € Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
G 1/8
Naturel
15.2 mm
7.0 mm
BSP
3
0,1896 € - 0,3982 € 11200 En stock
23.5 mm
M18 x 1;5
Rouge
18.2 mm
13.5 mm
Métrique 
2
0,8136 € - 1,7973 € 50 En stock
16.0 mm
G 1/4
Naturel
11.0 mm
7.0 mm
BSP
3
1,0418 € - 4,0488 € 8450 En stock
41.0 mm
G 1
Naturel
21.0 mm
11.0 mm
BSP
3
0,0765 € - 0,1652 € 500 En stock
17.0 mm
1/4 in - 19 BSP
Rouge
10.5 mm
4.5 mm
BSP
10071472 0,1112 € - 0,2148 € 28500 En stock
18.8 mm
1/4 in - 19 BSP/GAS
Rouge
12.8 mm
6.5 mm
2
0,0832 € - 0,1799 € 2500 En stock
21.0 mm
3/8 in - 19 BSP
Rouge
12.3 mm
6.3 mm
BSP
  • sur 4
Bouchon fileté 3/4 in - 16 UNF/JIC 27.0 mm 13.8 mm PELD - PIR Rouge

10071465

Gamme de prix
0,3488 € - 0,1771 €

Niveaux de stock
11100 En stock
Caractéristiques
  • D
    27.0 mm
  • H
    32.5 mm
  • B
    13.8 mm
  • Filetage
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 5/16 in - 18 UNF/JIC 14.5 mm 7.4 mm PELD - PIR Rouge

10071151

Gamme de prix
0,1918 € - 0,0996 €

Niveaux de stock
14000 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • B
    7.4 mm
  • Filetage
    5/16 in - 18 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 1 1/16 in - 12 UNF/JIC 33.4 mm 13.8 mm PELD - PIR Rouge

10071045

Gamme de prix
0,4804 € - 0,2507 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    33.4 mm
  • H
    32.2 mm
  • B
    13.8 mm
  • Filetage
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 1 5/8 in - 12 UNF/JIC 50.6 mm 12.9 mm PELD - PIR Rouge

10082485

Gamme de prix
1,1584 € - 0,6002 €

Niveaux de stock
5040 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.6 mm
  • H
    30.2 mm
  • B
    12.9 mm
  • Filetage
    1 5/8 in - 12 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 3/8 in - 24 UNF/JIC 13.7 mm 9.5 mm PELD - PIR Rouge

10071779

Gamme de prix
0,2037 € - 0,1054 €

Niveaux de stock
7500 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.7 mm
  • H
    23.5 mm
  • B
    9.5 mm
  • Filetage
    3/8 in - 24 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 7/16 in - 20 UNF/JIC 17.4 mm 11.0 mm PELD - PIR Rouge

10072011

Gamme de prix
0,2264 € - 0,1158 €

Niveaux de stock
5500 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • B
    11.0 mm
  • Filetage
    7/16 in - 20 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 1 1/16 in - 14 UNF/JIC 33.3 mm 13.7 mm PELD - PIR Rouge

10084618

Gamme de prix
0,4804 € - 0,2507 €

Niveaux de stock
191 En stock
Caractéristiques
  • D
    33.3 mm
  • H
    32.0 mm
  • B
    13.7 mm
  • Filetage
    1 1/16 in - 14 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 5/8 in - 24 UNF/JIC 20.7 mm 10.0 mm PELD - PIR Rouge

10087558

Gamme de prix
0,3222 € - 0,1567 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.7 mm
  • H
    24.8 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    5/8 in - 24 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 1 3/16 in - 12 UNF/JIC 36.8 mm 13.5 mm PELD - PIR Rouge

10082409

Gamme de prix
0,5496 € - 0,2867 €

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • D
    36.8 mm
  • H
    31.8 mm
  • B
    13.5 mm
  • Filetage
    1 3/16 in - 12 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 7/16 in - 24 UNF/JIC 17.4 mm 7.1 mm PELD - PIR Rouge

10083062

Gamme de prix
0,224 € - 0,1158 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • B
    7.1 mm
  • Filetage
    7/16 in - 24 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté M12 x 1;5 16.7 mm 8.7 mm PELD - PIR Rouge

10082980

Gamme de prix
0,3587 € - 0,257 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • B
    8.7 mm
  • Filetage
    M12 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon fileté M24 x 1;5 31.3 mm 13.8 mm PELD - PIR Rouge

10083024

Gamme de prix
0,5364 € - 0,2523 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • B
    13.8 mm
  • Filetage
    M24 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon fileté M52 x 1;5 63.7 mm 15.5 mm PELD - PIR Rouge

10083055

Gamme de prix
1,3788 € - 0,6677 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    63.7 mm
  • H
    21.5 mm
  • B
    15.5 mm
  • Filetage
    M52 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon fileté G 1/8 13.0 mm 7.0 mm Nylon 6 Naturel

10182710

Gamme de prix
1,709 € - 0,3917 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    13.0 mm
  • H
    15.2 mm
  • B
    7.0 mm
  • Filetage
    G 1/8
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon fileté M18 x 1;5 23.5 mm 13.5 mm PELD - PIR Rouge

10071021

Gamme de prix
0,3982 € - 0,1896 €

Niveaux de stock
11200 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.5 mm
  • H
    18.2 mm
  • B
    13.5 mm
  • Filetage
    M18 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon fileté G 1/4 16.0 mm 7.0 mm Nylon 6 Naturel

10182727

Gamme de prix
1,7973 € - 0,8136 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • B
    7.0 mm
  • Filetage
    G 1/4
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon fileté G 1 41.0 mm 11.0 mm Nylon 6 Naturel

10182765

Gamme de prix
4,0488 € - 1,0418 €

Niveaux de stock
8450 En stock
Caractéristiques
  • D
    41.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • B
    11.0 mm
  • Filetage
    G 1
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon fileté 1/4 in - 19 BSP 17.0 mm 4.5 mm PELD - PIR Rouge

10068526

Gamme de prix
0,1652 € - 0,0765 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • B
    4.5 mm
  • Filetage
    1/4 in - 19 BSP
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon fileté 1/4 in - 19 BSP/GAS 18.8 mm 6.5 mm PELD - PIR Rouge

10071472

Gamme de prix
0,2148 € - 0,1112 €

Niveaux de stock
28500 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.8 mm
  • B
    6.5 mm
  • Filetage
    1/4 in - 19 BSP/GAS
  • Type
    2
Bouchon fileté 3/8 in - 19 BSP 21.0 mm 6.3 mm PELD - PIR Rouge

10068540

Gamme de prix
0,1799 € - 0,0832 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.0 mm
  • H
    12.3 mm
  • B
    6.3 mm
  • Filetage
    3/8 in - 19 BSP
  • Norme de filetage
    BSP