Menu Rechercher

Bouchons filetés

En stock

Bouchons de protection filetés conçus pour être utilisés sur les filetages BSP et Gaz. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages et les contaminants pendant la production, le stockage et l'expédition. La conception de la tête moletée permet une installation et un retrait faciles à la main sur les tuyaux et les tubes, par simple rotation.Possèdent une tête moletée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main en les tournant sur le tuyau ou le tube.Les bouchons de protection protègent le trou des contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité.Utilisés dans diverses applications, notamment les industries hydrauliques, pneumatiques et d’ingénierie générale. Matière: PEBD, Nylon 6, PELD - PIR Couleur: Rouge, Naturel Séries: SR1002, SR5757, SR1054

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
63 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Filetage Couleur H B Norme de filetage Type Ajouter au panier
0,1959 € - 0,3751 € Demander le délai de livraison ici
26.7 mm
13/16 in - 16 UNF/JIC
Rouge
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2
0,1499 € - 0,2892 € 9000 En stock
18.9 mm
9/16 in - 24 UNF/JIC
Rouge
22.6 mm
9.0 mm
UNF/JIC
2
0,1692 € - 0,3261 € Demander le délai de livraison ici
25.6 mm
11/16 in - 16 UNF/JIC
Rouge
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2
0,1567 € - 0,3041 € 4000 En stock
21.0 mm
5/8 in - 18 UNF/JIC
Rouge
24.8 mm
10.0 mm
UNF
2
17700 En stock
28.2 mm
M22 x 1;5
Rouge
18.2 mm
13.7 mm
Métrique 
2
10083031 0,2601 € - 0,6483 € Demander le délai de livraison ici
31.3 mm
M25 x 1;5
Rouge
18.5 mm
14.0 mm
Métrique 
2
0,5093 € - 1,0695 € Demander le délai de livraison ici
18.5 mm
M14 x 1;5
Rouge
17.2 mm
9.5 mm
Métrique 
2
10083048 0,3056 € - 0,6747 € 8400 En stock
32.7 mm
M26 x 1;5
Rouge
18.7 mm
13.5 mm
Métrique 
2
0,1645 € - 0,4508 € 8750 En stock
28.0 mm
5/8 in - 14 BSP
Rouge
15.6 mm
9.6 mm
BSP
0,6739 € - 1,2999 € 4620 En stock
55.2 mm
1 1/2 in - 11 BSP/GAS
Rouge
27.7 mm
10.8 mm
2
0,1194 € - 0,227 € 14500 En stock
22.2 mm
3/8 in - 19 BSP/GAS
Rouge
12.0 mm
5.5 mm
2
0,7727 € - 1,6488 € 4000 En stock
73.7 mm
2 in - 11 BSP/GAS
Rouge
28.2 mm
10.7 mm
2
0,1416 € - 0,2774 € 4500 En stock
22.6 mm
9/16 in - 18 UNF/JIC
Rouge
26.1 mm
10.7 mm
UNF
2
0,21 € - 0,4081 € 12500 En stock
28.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
Rouge
32.1 mm
13.6 mm
UNF
2
0,0799 € - 0,1243 € Demander le délai de livraison ici
24.4 mm
M18 x 2;5
Rouge
18.3 mm
13.7 mm
Filetages métriques
1
0,0723 € - 0,1125 € Demander le délai de livraison ici
18.5 mm
M14 x 2;0
Rouge
17.2 mm
9.5 mm
Filetages métriques
1
0,0761 € - 0,1184 € 10000 En stock
20.7 mm
M16 x 1;5
Rouge
12.0 mm
5.5 mm
Filetages métriques
1
0,0649 € - 0,1011 € 5000 En stock
17.2 mm
7/16-20 in
Rouge
16.1 mm
10.1 mm
UNF
1
0,0854 € - 0,1328 € 8000 En stock
20.7 mm
3/8 in
Rouge
12.0 mm
5.5 mm
BSP
1
0,0686 € - 0,1068 € Demander le délai de livraison ici
15.3 mm
M10
Rouge
14.6 mm
10.4 mm
Filetages métriques
1
  • sur 4
Bouchon fileté 13/16 in - 16 UNF/JIC 26.7 mm 13.5 mm PELD - PIR Rouge

10086933

Gamme de prix
0,3751 € - 0,1959 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    26.7 mm
  • H
    31.6 mm
  • B
    13.5 mm
  • Filetage
    13/16 in - 16 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 9/16 in - 24 UNF/JIC 18.9 mm 9.0 mm PELD - PIR Rouge

10083079

Gamme de prix
0,2892 € - 0,1499 €

Niveaux de stock
9000 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.9 mm
  • H
    22.6 mm
  • B
    9.0 mm
  • Filetage
    9/16 in - 24 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF/JIC
Bouchon fileté 11/16 in - 16 UNF/JIC 25.6 mm 13.5 mm PELD - PIR Rouge

10086742

Gamme de prix
0,3261 € - 0,1692 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25.6 mm
  • H
    31.6 mm
  • B
    13.5 mm
  • Filetage
    11/16 in - 16 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 5/8 in - 18 UNF/JIC 21.0 mm 10.0 mm PELD - PIR Rouge

10072837

Gamme de prix
0,3041 € - 0,1567 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.0 mm
  • H
    24.8 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    5/8 in - 18 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté M22 x 1;5 28.2 mm 13.7 mm PELD - PIR Rouge

10068847


Niveaux de stock
17700 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.2 mm
  • H
    18.2 mm
  • B
    13.7 mm
  • Filetage
    M22 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon fileté M25 x 1;5 31.3 mm 14.0 mm PELD - PIR Rouge

10083031

Gamme de prix
0,6483 € - 0,2601 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • B
    14.0 mm
  • Filetage
    M25 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon fileté M14 x 1;5 18.5 mm 9.5 mm PELD - PIR Rouge

10082997

Gamme de prix
1,0695 € - 0,5093 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    18.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • B
    9.5 mm
  • Filetage
    M14 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon fileté M26 x 1;5 32.7 mm 13.5 mm PELD - PIR Rouge

10083048

Gamme de prix
0,6747 € - 0,3056 €

Niveaux de stock
8400 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.7 mm
  • H
    18.7 mm
  • B
    13.5 mm
  • Filetage
    M26 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon fileté 5/8 in - 14 BSP 28.0 mm 9.6 mm PELD - PIR Rouge

10071397

Gamme de prix
0,4508 € - 0,1645 €

Niveaux de stock
8750 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • H
    15.6 mm
  • B
    9.6 mm
  • Filetage
    5/8 in - 14 BSP
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon fileté 1 1/2 in - 11 BSP/GAS 55.2 mm 10.8 mm PELD - PIR Rouge

10081822

Gamme de prix
1,2999 € - 0,6739 €

Niveaux de stock
4620 En stock
Caractéristiques
  • D
    55.2 mm
  • H
    27.7 mm
  • B
    10.8 mm
  • Filetage
    1 1/2 in - 11 BSP/GAS
  • Type
    2
Bouchon fileté 3/8 in - 19 BSP/GAS 22.2 mm 5.5 mm PELD - PIR Rouge

10072981

Gamme de prix
0,227 € - 0,1194 €

Niveaux de stock
14500 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.2 mm
  • H
    12.0 mm
  • B
    5.5 mm
  • Filetage
    3/8 in - 19 BSP/GAS
  • Type
    2
Bouchon fileté 2 in - 11 BSP/GAS 73.7 mm 10.7 mm PELD - PIR Rouge

10071137

Gamme de prix
1,6488 € - 0,7727 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • D
    73.7 mm
  • H
    28.2 mm
  • B
    10.7 mm
  • Filetage
    2 in - 11 BSP/GAS
  • Type
    2
Bouchon fileté 9/16 in - 18 UNF/JIC 22.6 mm 10.7 mm PELD - PIR Rouge

10071694

Gamme de prix
0,2774 € - 0,1416 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.6 mm
  • H
    26.1 mm
  • B
    10.7 mm
  • Filetage
    9/16 in - 18 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 7/8 in - 14 UNF/JIC 28.8 mm 13.6 mm PELD - PIR Rouge

10070543

Gamme de prix
0,4081 € - 0,21 €

Niveaux de stock
12500 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.8 mm
  • H
    32.1 mm
  • B
    13.6 mm
  • Filetage
    7/8 in - 14 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté M18 x 2;5 24.4 mm 13.7 mm PELD - PIR Rouge

20598105

Gamme de prix
0,1243 € - 0,0799 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    24.4 mm
  • H
    18.3 mm
  • B
    13.7 mm
  • Filetage
    M18 x 2;5
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon fileté M14 x 2;0 18.5 mm 9.5 mm PELD - PIR Rouge

20598082

Gamme de prix
0,1125 € - 0,0723 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    18.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • B
    9.5 mm
  • Filetage
    M14 x 2;0
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon fileté M16 x 1;5 20.7 mm 5.5 mm PELD - PIR Rouge

20598099

Gamme de prix
0,1184 € - 0,0761 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • B
    5.5 mm
  • Filetage
    M16 x 1;5
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon fileté 7/16-20 in 17.2 mm 10.1 mm PELD - PIR Rouge

20598136

Gamme de prix
0,1011 € - 0,0649 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.2 mm
  • H
    16.1 mm
  • B
    10.1 mm
  • Filetage
    7/16-20 in
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fileté 3/8 in 20.7 mm 5.5 mm PELD - PIR Rouge

20598068

Gamme de prix
0,1328 € - 0,0854 €

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • B
    5.5 mm
  • Filetage
    3/8 in
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon fileté M10 15.3 mm 10.4 mm PELD - PIR Rouge

20598075

Gamme de prix
0,1068 € - 0,0686 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    15.3 mm
  • H
    14.6 mm
  • B
    10.4 mm
  • Filetage
    M10
  • Norme de filetage
    Filetages métriques