Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | Couleur | d2 | Matière | H | Languette | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
Naturel
|
1.811 in
46.0 mm
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturel
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
3.5 in
88.9 mm
|
Naturel
|
5 in
127.0 mm
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
|
3
|
|||
| 9734 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Noir
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
|||
| 5781 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Noir
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
1
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
3.252 in
82.6 mm
|
Naturel
|
4 in
101.6 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
3
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
|||
| 41998 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
|||
| 1,6455 € - 1,6455 € | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
Naturel
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 19989 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturel
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
|||
| 31000 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
Naturel
|
0.217 in
5.5 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
2
|
|||
| 114210 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
|||
| 2799 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
Naturel
|
2.087 in
53.0 mm
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
|||
| 0,3353 € - 0,3353 € | 12212 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Noir
|
0.469 in
11.9 mm
|
EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
1
|
||
| 56 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
Noir
|
2.063 in
52.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
|||
| 51,2467 € - 51,2467 € | Demander le délai de livraison ici |
3.5 in
88.9 mm
|
Noir
|
5 in
127.0 mm
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
|
1
|
||
| 116548 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
0.098 in
2.5 mm
|
Silicone
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
|||
| 2,272 € - 2,272 € | 606 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
Noir
|
1.315 in
33.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 10249079 | 160 En stock |
1.189 in
30.2 mm
|
Naturel
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,5988 € - 0,5988 € | Demander le délai de livraison ici |
0.437 in
11.1 mm
|
Naturel
|
0.689 in
17.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2