Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les boutons à forme cintrée ont une forme incurvée, semblable à un sablier, offrant une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications filetées sont résistants aux huiles, aux graisses et aux combustibles.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de bouton | Filetage | Matière du filetage | Type de montage | Matière du bouton | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,847 € - 43,7819 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M5
|
Acier inoxydable
|
Femelle
|
Acier inoxydable
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 16,1761 € - 45,9128 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M6
|
Acier zingué
|
Mâle
|
Acier
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 25,8839 € - 73,5079 € | 6 En stock |
|
M8
|
Acier zingué
|
Mâle
|
Acier
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 23,021 € - 65,3607 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M6
|
Acier zingué
|
Femelle
|
Acier
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 21,116 € - 49,2815 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M6
|
Acier inoxydable
|
Femelle
|
Acier inoxydable
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 28,004 € - 65,3607 € | 99 En stock |
|
M6
|
Acier inoxydable
|
Femelle
|
Acier inoxydable
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 19,3079 € - 45,0626 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M6
|
Acier inoxydable
|
Mâle
|
Acier inoxydable
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 41,102 € - 102,7604 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M10
|
Acier zingué
|
Femelle
|
Acier
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
|
M5
|
Acier zingué
|
Femelle
|
Acier
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 54,3614 € - 114,1686 € | 149 En stock |
|
M10
|
Acier inoxydable
|
Femelle
|
Acier inoxydable
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 54,0062 € - 135,0048 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M12
|
Acier zingué
|
Mâle
|
Acier
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 43,6527 € - 91,675 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M8
|
Acier inoxydable
|
Mâle
|
Acier inoxydable
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 22,4075 € - 52,2735 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M8
|
Acier inoxydable
|
Mâle
|
Acier inoxydable
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 17,5429 € - 49,7551 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M6
|
Acier zingué
|
Femelle
|
Acier
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 61,314 € - 128,7518 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M12
|
Acier inoxydable
|
Mâle
|
Acier inoxydable
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 46,5694 € - 116,3857 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M10
|
Acier zingué
|
Femelle
|
Acier
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 48,0116 € - 100,8231 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M10
|
Acier inoxydable
|
Femelle
|
Acier inoxydable
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 30,2965 € - 70,7527 € | 99 En stock |
|
M8
|
Acier inoxydable
|
Mâle
|
Acier inoxydable
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 37,0338 € - 92,5683 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M8
|
Acier zingué
|
Mâle
|
Acier
|
2.087 in
53.0 mm