Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les boulons mâles ont un bord moleté à l'extérieur de la poignée, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications femelles sont résistants aux impacts, aux huiles, aux graisses et aux combustibles.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de bouton | Filetage | Matière du filetage | Type de montage | Longueur filetage | Matière du bouton | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6298 € - 3,2416 € | 1600 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 1,7418 € - 7,7223 € | 1000 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 0,3401 € - 0,6748 € | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Acier zingué
|
Goujon
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| 100 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
|||
| 5,2629 € - 5,2629 € | 4 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,8792 € - 3,1823 € | Demander le délai de livraison ici |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 3,4225 € - 3,4225 € | 1122 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 10 En stock |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
|||
| 2,6488 € - 5,0299 € | 863 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Laiton
|
Goujon
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 3,3535 € - 5,265 € | 1233 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Laiton
|
Goujon
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 5,3091 € - 8,2107 € | 216 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Laiton
|
Goujon
|
2.362 in
60.0 mm
|
PA
|
||
| 57 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
|||
| 47 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
|||
| 1,6502 € - 2,567 € | 761 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
|||
| 59 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
|||
| 3,0996 € - 3,0996 € | 111 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 4,6709 € - 4,6709 € | 70 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 0,4481 € - 1,0071 € | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Acier zingué
|
Goujon
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA