Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les boulons mâles ont un bord moleté à l'extérieur de la poignée, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications femelles sont résistants aux impacts, aux huiles, aux graisses et aux combustibles.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de bouton | Filetage | Matière du filetage | Type de montage | Longueur filetage | Matière du bouton | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7418 € - 7,7223 € | 1000 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 1,6298 € - 3,2416 € | 1600 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 18,7698 € - 53,2744 € | 1333 En stock |
|
M8
|
Acier zingué
|
Mâle
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acier
|
||
| 0,3401 € - 0,6748 € | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Acier zingué
|
Goujon
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| 3,2911 € - 6,9114 € | 4400 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 3,1555 € - 3,1674 € | 10 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Laiton
|
Goujon
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 1,6502 € - 2,567 € | 761 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,9747 € - 2,363 € | 7300 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 1,8494 € - 4,0742 € | 10540 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Laiton
|
Goujon
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 3,3535 € - 5,265 € | 1233 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Laiton
|
Goujon
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 1,5561 € - 2,4206 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 4,9508 € - 4,9508 € | 4 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 20 En stock |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
|||
| 3,6521 € - 4,0612 € | 1700 En stock |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,6488 € - 5,0299 € | 863 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Laiton
|
Goujon
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 4,036 € - 4,036 € | 356 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 4,7678 € - 4,7678 € | 655 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 7,9966 € - 7,9966 € | Demander le délai de livraison ici |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,7267 € - 5,1866 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Laiton
|
Goujon
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 50 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer