Menu Rechercher

Boutons moletés cannelés

En stock

Les boulons mâles ont un bord moleté à l'extérieur de la poignée, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications femelles sont résistants aux impacts, aux huiles, aux graisses et aux combustibles.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
102 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Filetage Matière du filetage Type de montage Longueur filetage Matière du bouton Ajouter au panier
1,7418 € - 7,7223 € 1000 En stock
20.0 mm
M6
1,6298 € - 3,2416 € 1600 En stock
14.0 mm
M4
18,7698 € - 53,2744 € 1333 En stock
M8
Acier zingué
Mâle
12.0 mm
Acier
0,3401 € - 0,6748 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
M4
Acier zingué
Goujon
8.5 mm
PA
3,2911 € - 6,9114 € 4400 En stock
28.0 mm
M8
3,1555 € - 3,1674 € 10 En stock
32.0 mm
M8
Laiton
Goujon
16.0 mm
PA
1,6502 € - 2,567 € 761 En stock
16.0 mm
M5
Nylon Polymer
1,9747 € - 2,363 € 7300 En stock
23.0 mm
M5
1,8494 € - 4,0742 € 10540 En stock
30.0 mm
M6
Laiton
Goujon
40.0 mm
PA
3,3535 € - 5,265 € 1233 En stock
50.0 mm
M10
Laiton
Goujon
50.0 mm
PA
1,5561 € - 2,4206 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
M6
Nylon Polymer
4,9508 € - 4,9508 € 4 En stock
50.0 mm
M10
PP
20 En stock
44.0 mm
M8
PP
3,6521 € - 4,0612 € 1700 En stock
39.5 mm
M8
PP
2,6488 € - 5,0299 € 863 En stock
30.0 mm
M6
Laiton
Goujon
50.0 mm
PA
4,036 € - 4,036 € 356 En stock
31.0 mm
M6
PP
4,7678 € - 4,7678 € 655 En stock
50.0 mm
M8
PP
7,9966 € - 7,9966 € Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
M12
PP
2,7267 € - 5,1866 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M10
Laiton
Goujon
40.0 mm
PA
50 En stock
32.0 mm
M10
Nylon Polymer
  • sur 6
Bouton moleté 20.0 mm M6 Noir

10246535

Gamme de prix
7,7223 € - 1,7418 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre du corps
    20.0 mm
  • Diamètre de bouton
    20.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    26.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouton moleté 14.0 mm M4 Noir

10246528

Gamme de prix
3,2416 € - 1,6298 €

Niveaux de stock
1600 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Diamètre du corps
    14.0 mm
  • Diamètre de bouton
    14.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    16.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouton de poignée 20.0 mm M8 Acier Noir

10209547

Gamme de prix
53,2744 € - 18,7698 €

Niveaux de stock
1333 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Hauteur totale
    36.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière du filetage
    Acier zingué
Bouton moleté 15.0 mm M4 8.5 mm PA Noir

10260852

Gamme de prix
0,3401 € - 0,6748 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    8.5 mm
  • Diamètre de bouton
    15.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    8.0 mm
  • Hauteur totale
    16.5 mm
Bouton moleté 28.0 mm M8 Noir

10159767

Gamme de prix
6,9114 € - 3,2911 €

Niveaux de stock
4400 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre de bouton
    28.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
  • Code produit
    3926909790
Bouton moleté Goujon M8 16.0 mm PA Noir

10364314

Gamme de prix
3,1674 € - 3,1555 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    13.0 mm
  • Hauteur totale
    38.0 mm
Bouton moleté 16.0 mm M5 Nylon Polymer Noir

10188781

Gamme de prix
2,567 € - 1,6502 €

Niveaux de stock
761 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Diamètre de bouton
    16.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    13.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Bouton moleté 23.0 mm M5 Noir

10159668

Gamme de prix
2,363 € - 1,9747 €

Niveaux de stock
7300 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Diamètre de bouton
    23.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
  • Code produit
    3926909790
Volant 30.0 mm M6 40.0 mm PA Noir

10333167

Gamme de prix
4,0742 € - 1,8494 €

Niveaux de stock
10540 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Diamètre de bouton
    30.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    10.0 mm
  • Hauteur totale
    55.0 mm
Volant 50.0 mm M10 50.0 mm PA Noir

10333266

Gamme de prix
5,265 € - 3,3535 €

Niveaux de stock
1233 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Hauteur de la tige
    10.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouton moleté 20.0 mm M6 Nylon Polymer Noir

10188835

Gamme de prix
2,4206 € - 1,5561 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre de bouton
    20.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    16.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Bouton moleté 50.0 mm M10 PP Noir

10189177

Gamme de prix
4,9508 € - 4,9508 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Hauteur totale
    63.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière du bouton
    PP
Volant revêtement doux 44.0 mm M8 PP Noir

10188941


Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre de bouton
    44.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    24.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Bouton moleté 39.5 mm M8 PP Noir

10189139

Gamme de prix
4,0612 € - 3,6521 €

Niveaux de stock
1700 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre de bouton
    39.5 mm
  • Hauteur totale
    66.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière du bouton
    PP
Volant 30.0 mm M6 50.0 mm PA Noir

10333174

Gamme de prix
5,0299 € - 2,6488 €

Niveaux de stock
863 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Diamètre de bouton
    30.0 mm
  • Hauteur de la tige
    4.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouton moleté 31.0 mm M6 PP Noir

10189061

Gamme de prix
4,036 € - 4,036 €

Niveaux de stock
356 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre de bouton
    31.0 mm
  • Hauteur totale
    49.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière du bouton
    PP
Bouton moleté 50.0 mm M8 PP Noir

10189207

Gamme de prix
4,7678 € - 4,7678 €

Niveaux de stock
655 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Hauteur totale
    63.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière du bouton
    PP
Bouton moleté 70.0 mm M12 PP Noir

10189252

Gamme de prix
7,9966 € - 7,9966 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre de bouton
    70.0 mm
  • Hauteur totale
    92.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière du bouton
    PP
Volant 50.0 mm M10 40.0 mm PA Noir

10333259

Gamme de prix
5,1866 € - 2,7267 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Hauteur de la tige
    10.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouton moleté 32.0 mm M10 Nylon Polymer Noir

10188873


Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    22.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat