Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les boutons sphériques sont disponibles dans une large palette de diamètres et d'inserts moulés. Les applications et secteurs sont notamment les tondeuses, équipements d'exercice, machines, vannes, robinets, leviers, etc. Les boutons sphériques constituent une option esthétique et ergonomique pour les opérations de commande, de serrage et de déplacement.
Séries: SR1535 ,SRN0000
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de bouton | Filetage | Finition | Matière du bouton | Mode de montage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139,7942 € - 276,9299 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M10
|
Chromé
|
Acier inoxydable
|
Threaded
|
||
| 21,3388 € - 21,3388 € | 17 En stock |
|
M8
|
Poli
|
Aluminium
|
Threaded
|
||
| 80,4615 € - 80,4615 € | 50 En stock |
|
M10
|
Poli
|
Aluminium
|
Threaded
|
||
| 50,799 € - 100,6294 € | Demander le délai de livraison ici |
|
8.0 mm
|
Chromé
|
Acier inoxydable
|
Installation par pression
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
|
6.0 mm
|
Poli
|
Aluminium
|
Installation par pression
|
|||
| 1,4163 € - 4,2834 € | 420 En stock |
|
M6
|
Brillant
|
Bakélite PA6 FV
|
Threaded
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
|
M6
|
Poli
|
Aluminium
|
Threaded
|
|||
| 0,0841 € - 0,1635 € | 6000 En stock |
|
3.2 mm
|
Sans finition
|
PEBD
|
Installation par pression
|
||
| 2,9596 € - 6,0689 € | 2 En stock |
|
M10
|
Brillant
|
Bakélite PA6 FV
|
Threaded
|
||
| 50 En stock |
|
M4
|
Chromé
|
Acier inoxydable
|
Threaded
|
|||
| 0,9793 € - 2,9596 € | 1007 En stock |
|
M4
|
Brillant
|
Bakélite PA6 FV
|
Threaded
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
|
5.0 mm
|
Chromé
|
Acier inoxydable
|
Installation par pression
|
|||
| 74,0891 € - 146,779 € | Demander le délai de livraison ici |
|
10.0 mm
|
Chromé
|
Acier inoxydable
|
Installation par pression
|
||
| 35,753 € - 35,753 € | Demander le délai de livraison ici |
|
8.0 mm
|
Poli
|
Aluminium
|
Installation par pression
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
|
M6
|
Chromé
|
Acier inoxydable
|
Threaded
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
M5
|
Poli
|
Aluminium
|
Threaded
|
|||
| 102,7281 € - 203,5404 € | Demander le délai de livraison ici |
|
10.0 mm
|
Chromé
|
Acier inoxydable
|
Installation par pression
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
|
6.0 mm
|
Chromé
|
Acier inoxydable
|
Installation par pression
|
|||
| 0,0841 € - 0,1635 € | 9900 En stock |
|
4.8 mm
|
Sans finition
|
PEBD
|
Installation par pression
|
||
| 0,351 € - 0,6813 € | 1625 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
PEBD