Menu Rechercher

Brides dentelées Talongrip

En cours de production

Les emprises dentelées Talongrip sont conçues pour offrir une préhension et une stabilité supérieure. Ces brides disposent d'une conception dentelée distinctive qui augmentent la force de préhension tout en réduisant le glissement.

La préhension accrue les rend adaptées à un usage prolongé. Pour des applications dans lesquelles un point de prise précis n'est pas requis ou où une pénétration sur la longueur totale est nécessaire. Utilisées dans les machines, le travail des métaux et la fabrication.

  • Disposent d'une conception dentelée distinctive qui augmentent la force de préhension tout en réduisant le glissement.
  • Elles sont adaptées à un usage prolongé.
  • Utilisées dans les machines, le travail des métaux et la fabrication.
Matière: Acier Séries: SR12030

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
3 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité w1 h1 l2 Hauteur de préhension h2 l1 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
19.1
9.3
38.1
1.3-4.1
50.0
Demander le délai de livraison ici
12.7
7.8
41.3
1.3-3.2
98.8
Demander le délai de livraison ici
12.7
7.8
66.7
1.3-3.2
148.1
Prise dentelée Talongrip 9.3 50.0 38.1 Acier

20266349


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    9.3
  • l1
    50.0
  • l2
    38.1
  • w1
    19.1
  • S'adapte au jeu de mors Wixroyd
    20267469; 20267476; 20267483; 20265403; 20267490; 20267506; 20267513
Prise dentelée Talongrip 7.8 98.8 41.3 Acier

20266356


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    7.8
  • l1
    98.8
  • l2
    41.3
  • w1
    12.7
  • S'adapte au jeu de mors Wixroyd
    20267469; 20267476; 20267483; 20265403; 20267490; 20267506; 20267513
Prise dentelée Talongrip 7.8 148.1 66.7 Acier

20266363


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    7.8
  • l1
    148.1
  • l2
    66.7
  • w1
    12.7
  • S'adapte au jeu de mors Wixroyd
    20267469; 20267476; 20267483; 20265403; 20267490; 20267506; 20267513